双显示数字光纤传感器

FS-V10 系列

安全设备需求咨询活动

自动与手动校正

单个模组满足各种应用

双监视系统

双监视系统

FS-V10系列光纤传感器带有一个用数字显示接收到的光强度的数码LED指示灯及一个显示检测稳定度(额外增益)的棒状LED。数码LED指示灯可用于在安装传感器时校准光轴及显示工作情况。棒状LED显示工作时的检测稳定度。

利用数码LED指示灯这一对准光轴的强有力的工具来对准光轴

自动与手动校正

除了原有的自动设定(AUTO SET)按钮以外,FS-V10系列光纤传感器还带有一个可进行微调的手动调节按钮。可用AUTO SET按钮进行快速校正后开始检测,再用手动按钮对灵敏度进行微调。仅用自动校正或手动校正亦可获得满意的检测结果。即使是生手也能达到非常精确的调校。

从超高精度至超高功率∶单个模组满足各种应用
FS-V10系列光纤传感器提供三种不同水准的检测,以满足不同应用之需求。

利用透过光束式光纤模组,可用FS-V10系列对直径小至0.01mm的电线进行高精度的检测。也可在有油污或灰尘的严苛环境中进行检测。因为FS-V10系列几乎可用于所有应用,所以传感器的选择乃是轻而易举之事。

数码LED监视中断的光线,一看就明白

数码LED监视中断的光线,一看就明白

数码LED监视器在0至4095的范围内显示光线接收元件的光量。使您知道传感器上堆积的灰尘量及光轴偏离的状况。此外,以数码读取的方式检查光量的变化可确保最佳的设定值,增加检测的可靠性。

利用棒状LED指示灯,一眼就可发现不稳定的工作情况

棒状LED使用有7个级的棒状LED来显示检测稳定性。看一眼棒状LED就可知是否需要保养,若用数码显示器就很难办到。

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors

光纤单元查找

  • 光纤单元快速选型
  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器