双显示数字光纤传感器

FS-V10 系列

安全设备需求咨询活动

选择语言

型号

FS-V11

FS-V12

FS-V11P

FS-V12P

FS-V10

类型

基本单元

1- 元单展扩线

基本单元

1- 元单展扩线

0- 元单展扩线

输出型

NPN

PNP

NPN

光源

红色 LED

响应时间

250 μs (FINE)/500 μs (TURBO)/1 ms (SUPER TURBO)

410 μs 至 1.7 ms *3

操作模式

LIGHT-ON/DARK-ON (开关选择)

显示指示器

显示指示灯:红色 LED
数字 LED 显示器:七段、四位、红色 LED
条形 LED 显示器:一个橙色 LED 与六个绿色 LED

延时功能

ON- 延时:40 ms /OFF-延时:10 ms /计时器 OFF (开关选择)

控制输出

NPN 开放式集电器 最大 100 mA (最大 24 VDC) 剩余电压:最大 1 V

PNP 开放式集电器 最大 100 mA (最大 24 VDC) 剩余电压:最大 1 V

保护电路

反极性保护,过电流保护,过压吸收器

部件扩展

可连接 16 个扩展部件 (共 17 个部件)*1

相互抗干扰

FINE : 4, TURBO/SUPER: 8

额定

电源电压

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下*2

消耗电流

50 mA 以下

环境抗耐性

环境光照

白炽灯:最大 10,000 lux、日光:最大 20,000 lux

环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次

外壳材料

聚碳酸酯

重量

约 80 g

约 45 g

约 80 g

约 45 g

约 20 g

*1 如同时使用部件超过一个时,周围温度会随下列情况变化。用安装支架将部件装到 DIN 导轨上,并检查输出电流,应为 20 mA 或者低于此值。
3 至 10 个部件: -10 至 +50℃,11 至 16 个部件: -10 至 +45℃。
*2 FS- V12 与 FS-V10 均不能作为独立装置使用。
*3 反应速度根据所连接的扩充单元数而有所不同。

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors

光纤单元查找

  • 光纤单元快速选型
  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器