数字光纤传感器

FS-V30 系列

安全设备需求咨询活动

选择语言

型号

FS-V31

FS-V32

FS-V31C

FS-V32C

FS-V33

FS-V34

FS-V33C

FS-V34C

类型

1 个输出口设置电缆

1 个输出口 + 1 个输入
附带 M8 连接器

2 个输出口 + 1 个输入
设置电缆

2 个输出口附带
M8 连接器

输出型

NPN

基本单元/扩展单元/主装置 / 扩展单元

基本单元

扩展单元

基本单元

扩展单元

基本单元

扩展单元

基本单元

扩展单元

控制输出/控制输出

1 个输出口

2 个输出口

监视器输出 (1 至 5 V)

N/A

外部输入/外部输入

N/A

1 个输入口

N/A

连接器

M8

M8

光源LED

红色,4 元素发光二极管体 (波长:640 nm)

响应时间

33 μs (HIGH SPEED)/250 μs (FINE)/500 μs (TURBO)/1 ms (SUPER TURBO)/4 ms (ULTRA TURBO)/16 ms (MEGA TURBO)

输出选择

LIGHT-ON/DARK-ON (开关选择)

显示指示器

操作指示灯:红色发光二极管/双重数位监视器:双重 7 位数展示,预设值 (4 位数绿色发光二极管体指示器) 和
当前值 (4 位数红色发光二极管体指示器) 一起点亮。当前值范围:0 至 64,512,额外增益:0P 至 999P。
持有功能:可显示高峰和低谷持有值,有 5 种选择
棒状发光二极管体指示灯:显示额外增益 (分七阶,85% 至 115%),刻度显示。

检测方式

光强度 (可进行区域检测,可提供自动敏感跟踪功能)

光强度 (可进行区域检测,可提供自动敏感跟踪功能) /
[有限的光强度/计数检查/异常检测]

延时功能

断开延时计时器/开启延时计时器/单次计时器/开启断开延时计时器/开启延时单次计时器,可选择。
计时器持续时间可选择:0.1 ms 至 9,999 ms,精度范围为设定值 ±10%。

控制输出

NPN 开放式集电器 24 V, 最大 100 mA*1 (只限于主部件)/最大 20 mA (当扩展部件连接时) ,剩余电压:最大 1 V。

外部输入

无电压输入 (接触式,固体状态), 输入次数:最低 2 ms (开机)/20 ms (关机) 。*2

部件扩展

可连接 16 个扩展部件 (共 17 个部件) 注意带有 2 个输出口类型部件可以计为 2 个部件。

抗干扰模块数目

通常时

HIGHSPEED:0 FINE:4 TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA:8台

尺寸

30.3 mm (高) x 9.8 mm (宽) x 71.8 mm (深)

额定

电源电压

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

额定值

功率消耗

标准模式:最大 710 mW (最大电流 24 V:29 mA ;最大电流 12 V:40 mA)/
节电模式:最大 540 mW (最大电流 24 V:22 mA ;最大电流 12 V:28 mA)*3

环境抗耐性

环境光照

白炽灯:最大 20,000 lux、日光:最大 30,000 lux

环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)*4

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次

外壳材料

聚碳酸酯

配件

N/A

重量

约 80 g

约 45 g

约 80 g

约 45 g

约 80 g

约 70 g

约 22 g

*1 两个输出口总电流不超过 100 mA。
*2 仅在特定型号上可用。
*3 使用“高速”模式时,功率消耗将增加 160 mW (7 mA)。
*4 如同时使用部件超过一个时,周围温度会随下列情况变化。用安装支架将部件装至 DIN 导轨上,并检查输出电流,应为 20 mA 或者低于此值。
1 至 2 个部件:-10 至 +55 °C,3 至 10 个部件:-10 至 +50 °C,11 至 16 个部件:-10 至 +45 °C。

型号

FS-V31P

FS-V32P

FS-V31CP

FS-V32CP

FS-V33P

FS-V34P

FS-V33CP

FS-V34CP

类型

1 个输出口设置电缆

1 个输出口 + 1 个输入
附带 M8 连接器

2 个输出口 + 1 个输入
设置电缆

2 个输出口附带
M8 连接器

输出型

PNP

基本单元/扩展单元/主装置 / 扩展单元

基本单元

扩展单元

基本单元

扩展单元

基本单元

扩展单元

基本单元

扩展单元

控制输出/控制输出

1 个输出口

2 个输出口

监视器输出 (1 至 5 V)

N/A

外部输入/外部输入

N/A

1 个输入口

N/A

连接器

M8

M8

光源LED

红色,4 元素发光二极管体 (波长:640 nm)

响应时间

33 μs (HIGH SPEED)/250 μs (FINE)/500 μs (TURBO)/1 ms (SUPER TURBO)/4 ms (ULTRA TURBO)/16 ms (MEGA TURBO)

输出选择

LIGHT-ON/DARK-ON (开关选择)

显示指示器

操作指示灯:红色发光二极管/双重数位监视器:双重 7 位数展示,预设值 (4 位数绿色发光二极管体指示器) 和
当前值 (4 位数红色发光二极管体指示器) 一起点亮。当前值范围:0 至 64,512,额外增益:0P 至 999P。
持有功能:可显示高峰和低谷持有值,有 5 种选择
棒状发光二极管体指示灯:显示额外增益 (分七阶,85% 至 115%),刻度显示。

检测方式

光强度 (可进行区域检测,可提供自动敏感跟踪功能)

光强度 (可进行区域检测,可提供自动敏感跟踪功能) /
[有限的光强度/计数检查/异常检测]

延时功能

断开延时计时器/开启延时计时器/单次计时器/开启断开延时计时器/开启延时单次计时器,可选择。
计时器持续时间可选择:0.1 ms 至 9,999 ms,精度范围为设定值 ±10%。

控制输出

PNP 开放式集电器 24 V, 最大 100 mA*1 (只限于主部件)/最大 20 mA (当扩展部件连接时) ,剩余电压:最大 1 V。

外部输入

无电压输入 (接触式,固体状态), 输入次数:最低 2 ms (开机)/20 ms (关机) 。*2

部件扩展

可连接 16 个扩展部件 (共 17 个部件) 注意带有 2 个输出口类型部件可以计为 2 个部件。

抗干扰模块数目

通常时

HIGHSPEED:0 FINE:4 TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA:8台

尺寸

30.3 mm (高) x 9.8 mm (宽) x 71.8 mm (深)

额定

电源电压

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

额定值

功率消耗

标准模式:最大 750 mW
(最大电流 24 V:31 mA ; 最大电流 12 V:40 mA)/
节电模式:最大 580 mW
(最大电流 24 V:24 mA ; 最大电流 12 V:28 mA)*3

标准模式:最大 830 mW
(最大电流 24 V:35 mA ; 最大电流 12 V:45 mA)/
节电模式:最大 660 mW
(最大电流 24 V:27 mA ; 最大电流 12 V:32 mA)*3

标准模式:最大 830 mW
(最大电流 24 V:35 mA ; 最大电流 12 V:45 mA)/
节电模式:最大 660 mW
(最大电流 24 V:27 mA ; 最大电流 12 V:32 mA)*3

标准模式:最大 830 mW
(最大电流 24 V:35 mA ; 最大电流 12 V:45 mA)/
节电模式:最大 660 mW
(最大电流 24 V:27 mA ; 最大电流 12 V:32 mA)*3

环境抗耐性

环境光照

白炽灯:最大 20,000 lux、日光:最大 30,000 lux

环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)*4

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次

外壳材料

聚碳酸酯

配件

N/A

重量

约 80 g

约 45 g

约 80 g

约 45 g

约 80 g

约 70 g

约 22 g

*1 两个输出口总电流不超过 100 mA。
*2 仅在特定型号上可用。
*3 使用“高速”模式时,功率消耗将增加 160 mW (7 mA)。
*4 如同时使用部件超过一个时,周围温度会随下列情况变化。用安装支架将部件装至 DIN 导轨上,并检查输出电流,应为 20 mA 或者低于此值。
1 至 2 个部件:-10 至 +55 °C,3 至 10 个部件:-10 至 +50 °C,11 至 16 个部件:-10 至 +45 °C。

型号

FS-V31M

FS-V30

类型

监视器输出

无连线

输出型

NPN

基本单元/扩展单元/主装置 / 扩展单元

基本单元

扩展单元

控制输出/控制输出

1 个输出口

N/A

监视器输出 (1 至 5 V)

外部输入/外部输入

N/A

光源LED

红色,4 元素发光二极管体 (波长:640 nm)

响应时间

33 μs (HIGH SPEED)/250 μs (FINE)/500 μs (TURBO)/1 ms (SUPER TURBO)/4 ms (ULTRA TURBO)/16 ms (MEGA TURBO)

193 μs 至
16.7 ms

输出选择

LIGHT-ON/DARK-ON (开关选择)

显示指示器

操作指示灯:红色发光二极管/双重数位监视器:双重 7 位数展示,预设值 (4 位数绿色发光二极管体指示器) 和
当前值 (4 位数红色发光二极管体指示器) 一起点亮。当前值范围:0 至 64,512,额外增益:0P 至 999P。
持有功能:可显示高峰和低谷持有值,有 5 种选择
棒状发光二极管体指示灯:显示额外增益 (分七阶,85% 至 115%),刻度显示。

检测方式

光强度 (可进行区域检测,可提供自动敏感跟踪功能)

延时功能

断开延时计时器/开启延时计时器/单次计时器/开启断开延时计时器/开启延时单次计时器,可选择。
计时器持续时间可选择:0.1 ms 至 9,999 ms,精度范围为设定值 ±10%。

控制输出

NPN 开放式集电器 24 V, 最大 100 mA*1 (只限于主部件)/最大 20 mA (当扩展部件连接时) ,剩余电压:最大 1 V。

外部输入

无电压输入 (接触式,固体状态), 输入次数:最低 2 ms (开机)/20 ms (关机) 。*2

部件扩展

可连接 16 个扩展部件 (共 17 个部件) 注意带有 2 个输出口类型部件可以计为 2 个部件。

抗干扰模块数目

通常时

HIGHSPEED:0 FINE:4 TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA:8台

尺寸

30.3 mm (高) x 9.8 mm (宽) x 71.8 mm (深)

额定

电源电压

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

额定值

功率消耗

标准模式:最大 710 mW (最大电流 24 V:29 mA ;最大电流 12 V:40 mA)/
节电模式:最大 540 mW (最大电流 24 V:22 mA ;最大电流 12 V:28 mA)*3

环境抗耐性

环境光照

白炽灯:最大 20,000 lux、日光:最大 30,000 lux

环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)*4

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次

外壳材料

聚碳酸酯

配件

N/A

重量

约 80 g

约 25 g

*1 两个输出口总电流不超过 100 mA。
*2 仅在特定型号上可用。
*3 使用“高速”模式时,功率消耗将增加 160 mW (7 mA)。
*4 如同时使用部件超过一个时,周围温度会随下列情况变化。用安装支架将部件装至 DIN 导轨上,并检查输出电流,应为 20 mA 或者低于此值。
1 至 2 个部件:-10 至 +55 °C,3 至 10 个部件:-10 至 +50 °C,11 至 16 个部件:-10 至 +45 °C。

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors

光纤单元查找

  • 光纤单元快速选型
  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器