单线系统光纤传感器放大器

FS-V/T/M 系列 (FS01)

FS-V1系列放大器

多功能数字校准传感器。FS-V1(P)

FS01光纤传感器放大器

扩充单元控制功能

可以一边查看主单元监视器上显示的值一边微调扩充单元的灵敏度。
把FS-T2扩充单元连接到FS-V1主单元后,FS-V1的显示器就可以显示接收光线强度以及扩充单元的灵敏度。可以一边查看FS-V1的显示器上显示的扩充单元的接收光线强度,一边微调扩充单元的灵敏度。

数字监视器

灵敏度和接收光线强度以数字方式显示在监视器上,便于进行光束对准和维护工作。
可选择两种显示模式:额外增益显示(百分比)和接收光线强度显示(4位数)。通过显示器可以很轻松地发现光纤顶部上的污垢尘土或是没有对准的光轴。在使用单键校准之后,可以一边查看监视器上显示的值一边微调灵敏度。该调整装置能够以更高的精确度检测生产线的情况/速度。

灵敏度设置步骤(多种设置模式)

FS-V1全自动校准

全自动校准

按下SET键自动检测目标物与背景之间灵敏度的差别。校准时无须停止生产。

FS-V1定位校准

定位校准

当需要一个信号来表示目标物已到达指定位置时,使用定位校准会获得非常好的效果。其他应用还包括箍钢材料的固定长度切割或在零件上印标识。

FS-V1 两点校准

两点校准

两点校准可用来对灵敏度进行微调,这一点是普通自动校准无法做到的。该校准方式使用简单,还可以帮助检测生产线上的边缘缺陷。

除了带有红色光源的型号外,还有一种带有绿色光源的型号,那就是FS-T1G,它可以进行更精确的色彩检测。

业界首个双组输出的光纤传感器

双组输出可以用于以上/下限或报警输出为基础的控制。
FS-V1是首个带有双组独立输出的光纤传感器。一个FS-V1可以起到两个传感器的作用。该功能可用于多种用途,例如基于上/下限或报警输出的控制输出。

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors

光纤单元查找

  • 光纤单元快速选型
  • General Catalog Request
  • [春]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器