* 如果字符难以读取,请确认CAD或手册。
输入/输出电路
电源透过基本单元供应 。
外部校准输入电路NPN
若未使用外部校准输入,则在根部切断粉红色线,或连接到电源装置的 0 V 端子。
PNP
When the external calibration input is not used, cut the pink cable at the root, or connect this cable to the positive terminal of the power supply.