单线系统光纤传感器放大器

FS-V/T/M 系列 (FS01)

安全设备需求咨询活动

选择语言

型号

FS-T1

FS-T2

FS-M1

FS-M2

FS-M0

类型

基本单元

1- 元单展扩线

基本单元

1- 元单展扩线

0- 元单展扩线

输出型

NPN

光源

红色 LED

敏感度调整/模式选择

按钮

8 档微调电容器 (带指示灯),FINE/TURBO (开关选择)

反应时间

250 μs

250 μs (FINE)/500 μs (TURBO)

410 μs 至 1.2 ms*5

操作模式

LIGHT-ON/DARK-ON (开关选择)

显示指示器

输出指示灯: 红色 LED; 稳定运转指示灯: 绿色 LED 校准指示灯: 橙色 LED

输出:红色 LED,稳定运行:绿色 LED

延时功能

延时开 40 ms/延时关 40 ms/计时器 (可用开关选择)

输入

无电压输入(接触式,固体状态)

控制输出

NPN 开放式集电器 最大 100 mA (最大 24 VDC) 剩余电压:最大 1 V

稳定性输出

NPN 开放式集电器 最大 50 mA (最大 40 VDC) 剩余电压:最大 1 V*1

保护电路

反极性保护,过电流保护,过压吸收器

部件扩展

可连接 16 个扩展部件 (共 17 个部件)*2

相互抗干扰

4台

FINE : 4, TURBO/SUPER: 8

额定

电源电压

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下*4

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下*4

消耗电流

35 mA 以下

环境抗耐性

环境光照

白炽灯:最大 10,000 lux、日光:最大 20,000 lux

环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)*3

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次

外壳材料

聚碳酸酯

重量

约 75 g

约 40 g

约 75 g

约 40 g

约 20 g

*1 只有 FS-T1/M1 提供稳定性输出。
*2 如同时使用部件超过一个时,周围温度会随下列情况变化。用安装支架将部件装到 DIN 导轨上,并检查输出电流,应为 20 mA 或者低于此值。
3 至 10 个部件: -10 至 +50°C,11 至 16 个部件: -10 至 +45°C。
*3 扩展时,受下述条件的影响环境温度会发生变化。 扩展时,请务必安装至 DIN 轨道 (安装至金属板上的状态) 上,并将输出电流设定为 20 mA 以下。 扩展 3 至 10 台时:-10 至 +50 °C、扩展 11 至 16 台时:-10 至 +45 °C
*4 通过 FS-T1/M1/V1/V11, PS-T1, LV -21A/11A 或 CZ-V1 向 FS-T2/M2 供电。
*5 反应速度根据所连接的扩充单元数而有所不同。

型号

FS-T1P

FS-T2P

FS-M1P

FS-M2P

类型

基本单元

1- 元单展扩线

基本单元

1- 元单展扩线

输出型

PNP

光源

红色 LED

敏感度调整/模式选择

按钮

8 档微调电容器 (带指示灯),FINE/TURBO (开关选择)

反应时间

250 μs

250 μs (FINE)/500 μs (TURBO)

操作模式

LIGHT-ON/DARK-ON (开关选择)

显示指示器

输出指示灯: 红色 LED; 稳定运转指示灯: 绿色 LED 校准指示灯: 橙色 LED

输出:红色 LED,稳定运行:绿色 LED

延时功能

延时开 40 ms/延时关 40 ms/计时器 (可用开关选择)

输入

无电压输入(接触式,固体状态)

控制输出

PNP 开放式集电器 最大 100 mA (最大 40 VDC) 剩余电压:最大 1 V

稳定性输出

PNP 开放式集电器 最大 50 mA (最大 40 VDC) 剩余电压:最大 1 V*1

保护电路

反极性保护,过电流保护,过压吸收器

部件扩展

可连接 16 个扩展部件 (共 17 个部件)*2

相互抗干扰

4台

FINE : 4, TURBO/SUPER: 8

额定

电源电压

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下*4

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下*4

消耗电流

35 mA 以下

50 mA 以下

35 mA 以下

环境抗耐性

环境光照

白炽灯:最大 10,000 lux、日光:最大 20,000 lux

环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)*3

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次

外壳材料

聚碳酸酯

重量

约 75 g

约 40 g

约 75 g

约 40 g

*1 只有 FS-T1/M1 提供稳定性输出。
*2 如同时使用部件超过一个时,周围温度会随下列情况变化。用安装支架将部件装到 DIN 导轨上,并检查输出电流,应为 20 mA 或者低于此值。
3 至 10 个部件: -10 至 +50°C,11 至 16 个部件: -10 至 +45°C。
*3 扩展时,受下述条件的影响环境温度会发生变化。 扩展时,请务必安装至 DIN 轨道 (安装至金属板上的状态) 上,并将输出电流设定为 20 mA 以下。 扩展 3 至 10 台时:-10 至 +50 °C、扩展 11 至 16 台时:-10 至 +45 °C
*4 通过 FS-T1/M1/V1/V11, PS-T1, LV -21A/11A 或 CZ-V1 向 FS-T2/M2 供电。

型号

FS-T1G

光源

绿色 LED

反应时间

250 μs

操作模式

LIGHT-ON/DARK-ON (开关选择)

显示指示器

输出指示灯:红色 LED;稳定运转指示灯:绿色 LED 校准指示灯:橙色 LED

延时功能

延时开 40 ms/延时关 40 ms/计时器 (可用开关选择)

外部校准输入信号

无电压输入(接触式,固体状态)

输入

控制输出

NPN 开放式集电器 最大 100 mA (最大 24 VDC) 剩余电压:最大 1 V

稳定性输出

NPN 开放式集电器 最大 50 mA (最大 40 VDC) 剩余电压:最大 1 V

保护电路

反极性保护,过电流保护,过压吸收器

额定

电源电压

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

消耗电流

35 mA 以下

环境抗耐性

环境光照

白炽灯:最大 10,000 lux、日光:最大 20,000 lux

环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)*1

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次

外壳材料

聚碳酸酯

重量

约 75 g

*1 扩展时,受下述条件的影响环境温度会发生变化。 扩展时,请务必安装至 DIN 轨道 (安装至金属板上的状态) 上,并将输出电流设定为 20 mA 以下。 扩展 3 至 10 台时:-10 至 +50 °C、扩展 11 至 16 台时:-10 至 +45 °C

型号

FS-M1H

光源

红色 LED

敏感度调整/模式选择

8 档微调电容器 (带指示灯) FINE/TURBO (开关选择)

反应时间

20 μs (FINE)/ 50 μs (TURBO)

操作模式

LIGHT-ON/DARK-ON (开关选择)

显示指示器

输出:红色 LED,稳定运行:绿色 LED

延时功能

延时开 40 ms/延时关 40 ms/计时器 (可用开关选择)

控制输出

NPN 开放式集电器 最大 100 mA (最大 24 VDC) 剩余电压:最大 1 V

稳定性输出

NPN 开放式集电器 最大 50 mA (最高 40 VDC) 剩余电压:最大 1 V。

保护电路

反极性保护,过电流保护,过压吸收器

额定

电源电压

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

消耗电流

35 mA 以下

环境抗耐性

环境光照

白炽灯:最大 10,000 lux、日光:最大 20,000 lux

环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)*1

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次

外壳材料

聚碳酸酯

重量

约 75 g

*1 扩展时,受下述条件的影响环境温度会发生变化。 扩展时,请务必安装至 DIN 轨道 (安装至金属板上的状态) 上,并将输出电流设定为 20 mA 以下。 扩展 3 至 10 台时:-10 至 +50 °C、扩展 11 至 16 台时:-10 至 +45 °C

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors

光纤单元查找

  • 光纤单元快速选型
  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器