光纤放大器

FS 系列

本型号已停产。
产品符合从我司发货时的认证标准。

光纤放大器 NPN FS-14

FS-14 - 光纤放大器 NPN

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

规格

型号

FS-14

商品名称

电缆长度

容许弯曲半径

光源

红色 LED

灵敏度调节

1 圈调节器 (240°)

检测距离(标准检测物体)

光点直径

最小检测物体

响应时间

约0.5 ms

应差距离

操作模式

入光时ON/遮光时ON 配备两输出

显示指示器

入光时动作显示……红色LED

延时功能

外部调谐用输入信号

输出型

NPN输出

控制输出

NPN 集电极开路最大 100 mA (最大 40 V),剩余电压:最大 1 V

稳定性输出

保护电路

激光发射停止输入

额定

电源电压

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

消耗电流

35 mA 以下

环境抗耐性

环境光照

白炽灯:最大 10,000 lux、日光:最大 20,000 lux

环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH

材料

聚碳酸酯

技术规格(PDF) 其他型号