光纤放大器FS 系列

FS-17

光纤放大器 NPN

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

FS-17

商品名称

电缆长度

容许弯曲半径

光源

红色 LED

灵敏度调节

7 圈调节器

检测距离(标准检测物体)

光点直径

最小检测物体

响应时间

约0.5 ms

应差距离

操作模式

入光时ON/遮光时ON 配备两输出

显示指示器

入光时动作显示……红色LED

延时功能

外部调谐用输入信号

输出型

NPN输出

控制输出

NPN 集电极开路最大 100 mA (最大 40 V),剩余电压:最大 1 V

稳定性输出

保护电路

激光发射停止输入

额定值

电源电压

12 至 24 VDC ±10%, 纹波 (P-P): 最大 10%

消耗电流

最大 35 mA

环境耐性

环境照明

白炽灯:最大 10, 000 lux;日光:最大 20,000 lux

环境温度

-10 至 +55°C (无冻结)

相对湿度

35 至 85% RH

抗振性

抗震性

材料

聚碳酸酯

重量

下载 :
  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors

光纤单元查找

  • 光纤单元快速选型
  • General Catalog Request
  • [春]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器