光纤放大器FS 系列

FS-T20

光纤放大器 电缆型 NPN

安全设备需求咨询活动

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

FS-T20

光源

红色 LED

响应时间

500 μs

操作模式

LIGHT-ON/DARK-ON (可用开关选择)

显示指示器

输出显示……红色LED 调谐显示……黄色LED 受光量以及灵敏度富余量显示……绿色LED

延时功能

延时开 40 ms/延时关 40 ms/计时器 (可用开关选择)

外部调谐用输入信号

无电压输入(有接点、无接点)

输出型

NPN输出

控制输出

NPN 集电极开路最大 100 mA (最大 40 V),剩余电压:最大 1 V

稳定性输出

NPN 集电极开路最大 50 mA (最大 40 V),剩余电压:最大 1 V

保护电路

逆电流保护,过电流保护,过电压

额定

电源电压

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

消耗电流

50 mA 以下

环境抗耐性

环境光照

白炽灯:最大 10,000 lux、日光:最大 20,000 lux

环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次

材料

聚碳酸酯

重量

约 75 g

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors

光纤单元查找

  • 光纤单元快速选型
  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器