光纤元件种类

FU 系列

光纤感测头元件

六角形光纤感测头易于安装, 节省空间, 不会断裂光纤

六角形光纤感测头

六角形光纤感测头

• 易于安装

只要一个螺丝就能够固定该模组。您现在所拥有的标准光纤模组不需要由额外的准备或修缮就能够进行更换。

• 节省空间,免除麻烦

所有的FU-TZ系列光纤模组提供简洁的缆线并且仅需要较小的安装空间。这消除了如卷绕缆线的问题。

• 不会断裂光纤

缆线的特色为使用不会断裂的光纤,先端能够如同潜望镜般折为直角。这种设计需要的空间,远比传统机种来的少。(专利)

六角形光纤感测头

符合今后新标准的透过式光纤登场

[1] 高倍
内置透镜实现高倍功能

内置玻璃透镜

内置球状透镜实现高倍功能。即使在恶劣环境下仍可稳定检测。而且因内置透镜,避免了因振动导致的镜头偏移现象。

[2] 耐环境性: IP67
树脂填充构造,防污力强

不易进入

外壳与透镜之间的间隙由环氧树脂填充,以防进水或积尘。相比传统的后装透镜,即使在脏污环境下仍可放心使用。此外,主体采用了不易生锈的SUS303 材料。可降低互换成本。

[3] 安装方便
螺母型,安装方便且节省空间

螺母型,可将电缆收纳整齐从而节省空间。此外,安装简单,仅需从其一侧用螺母固定即可。

[4] 弯曲R: 1mm
采用多核光纤实现弯曲R 1 mm

减少了因弯曲所导致的断线和光强度衰减,从而可以自由应对。

应用

粉尘环境下的运送确认

洗净后的运送确认

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors

光纤单元查找

  • 光纤单元快速选型
  • General Catalog Request
  • FA dictionary
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器