光纤元件种类

FU 系列

目录 下载目录

本型号已停产。
产品符合从我司发货时的认证标准。

推荐替代产品: 光纤单元 渗透型 - FU-84C

光纤单元 渗透型 FU-84B

FU-84B - 光纤单元 渗透型

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

软件

规格

型号

FU-84B

检测方式

透过式

耐热温度

300°C*1

光纤装置长度

不可2m切割

最小弯曲半径

R25 mm

检测距离

FS2-60 : 90 mm
FS2-62 : 150 mm
FS2-65 : 35 mm

环境抗耐性

环境温度

-40 至 +300 °C

重量

约 66 g

*1 请在干燥状态下使用。另外,在使用耐热型时,请针对环境温度选择可足够对应的类型。

技术规格(PDF) 其他型号