激光传感器

备有丰富的距离设定型、受光量辨别型激光传感器。产品阵容包括:小型、内置放大器、具备高坚固性和稳定性的数字CMOS激光传感器;追求对多种应用的支持性能及易用性的反射型;透过型激光位移传感器;多点式激光传感器等。

推荐项目

产品阵容 : 距离型激光传感器

LR-X 系列 - 激光传感器

LR-X 系列为反射型数字激光传感器,实现了超小型设计。可安装在非常狭小的空间。能够削减确保安装空间的设计和调整工时,加装也十分简单。通过到工件的距离而非受光量检测工件的存在。300万倍的高清晰动态范围降低了工件颜色和形状的影响,实现了稳定检测。并且,标准检测高度差低至0.5 mm,因此也可以检测薄型工件。还采用了能够准确读取字符的超高清显示屏。从设定到维护,绝大多数人都可以通过说明书显示轻松操作,无需阅读使用说明书。显示语言除了日文外,还可支持切换为中文、英文、德文等全球化语言。

目录 价格咨询

LR-T 系列 - 放大器内置型TOF 激光传感器

反射型激光传感器,检测距离最长可达5米,不受安装限制。距离型检测原理,不受物体表面的影响,可检测各种工件。

目录 价格咨询

LR-Z 系列 - 放大器内置型CMOS激光传感器

反射型传感器,具有对射型的稳定性。不易受工件表面颜色、材质、倾斜等影响。316L不锈钢机身外壳,防护等级IP68/69K,可以在各种场合使用。

目录 价格咨询

GV 系列 - 数字CMOS激光传感器

采用距离原理检测的激光传感器,不会受到物体表面的影响,金属亮面、黑色物体(橡胶等)等各种难以检测的工位,现在也都可以迎刃而解。

目录 价格咨询

产品阵容 : 受光量型激光传感器

LV-N 系列 - 数字激光传感器

使用激光作为检测光源,光斑小而且可见,可以长距离检测,适用于各种检测场合。

目录 价格咨询

LV-S 系列 - 超小型数字激光传感器

超小型数字激光光学传感器LV-S将体积缩小到极限。

目录 价格咨询

LV 系列 - 数字式激光传感器

大功率数字激光光学传感器 LV-H 能在恶劣的环境中进行长距离的稳定检测。

目录 价格咨询

产品阵容 : 激光位移传感器

IX 系列 - 多点式激光传感器

通过激光实现,对目标物多个点,同时进行高度、高度差检测,即便产品位置偏斜也不受影响。

目录 价格咨询

IL 系列 - CMOS激光位移传感器

通过激光实现,对距离20mm至3.5m目标物的,高度、宽度、厚度、振动等高速测量。

目录 价格咨询

IA 系列 - CMOS模拟激光传感器

高性价比、高精度测量