主机
种类 检测距离 光点直径 标准可检测段差 连接方法 输出 型号 重量
电缆引出型
(2 m)

35 至 500 mm

9 mm
(35 至 180 mm)
25 mm
(180 至 300 mm)
40 mm
(300 至 400 mm)
50 mm
(400 至 500 mm)
电缆 2 m NPN LR-ZH500N
背景调谐
110 g
PNP LR-ZH500P
背景调谐
M8 连接器型
(电缆另售)
M8 4-pin NPN LR-ZH500CN
背景调谐
55 g
PNP LR-ZH500CP
背景调谐
M8 3-pin LR-ZH500C3P
背景调谐
电缆引出型
(2 m)
*含 I-DATUM 功能

35 至 250 mm

检测距离为
250 mm 时
9 mm
(35 至 180 mm)
25 mm
(180 至 250 mm)
电缆 2 m NPN LR-ZB250AN 110 g
PNP LR-ZB250AP
M8 连接器型
(电缆另售)
M8 4-pin NPN LR-ZB250CN 55 g
PNP LR-ZB250CP
M8 3-pin LR-ZB250C3P
电缆引出型
(2 m)

35 至 100 mm

检测距离为
100 mm 时
1.5 mm
(35 至 50 mm)
3 mm
(50 至 100 mm)
电缆 2 m NPN LR-ZB100N 110 g
PNP LR-ZB100P
M8 连接器型
(电缆另售)
M8 4-pin NPN LR-ZB100CN 55 g
PNP LR-ZB100CP
M8 3-pin LR-ZB100C3P

安装支架
种类 型号 材质/重量
标准安装支架 (附带 M3 螺丝 × 2 件) OP-87408 1. SUS316L 30 g
背面安装支架 (附带 M3 螺丝 × 2 件) OP-87409 SUS316L 30 g
紧固安装支架 (t=3) (附带 M3 螺丝 × 2 件) OP-87410 2. SUS316L 170 g
1. 此为电缆型专用支架。安装连接器型时,请使用 OP-87409 及 OP-87410。
2. 安装连接器型时,只可与L形连接器电缆组合使用。
M安装支架(可调节支架)
种类 型号 材质/重量
矩形安装用可调节支架
(附带 M3 螺丝 × 2 件)
OP-87404 锌镀镍及其他
95 g
可调节支架固定螺丝 螺丝长度: 45 mm OP-87406 铁镀镍
70 g
螺丝长度: 65 mm OP-87407 铁镀镍
80 g
新型可调节支架

矩形安装用可调节支架
电缆
规格 材质 形状 连接方式 长度 型号 重量
标准 电缆:PVC
连接器:黄铜镀镍
直线形
M8 4-pin 2 m OP-73864 55 g
10 m OP-73865 220 g
电缆:PVC
连接器:锌镀镍及其他
M8 3-pin 2 m OP-87627 80 g
耐油 电缆:PUR
连接器:锌镀镍及其他
M8 4-pin 2 m OP-87628 55 g
10 m OP-87629 260 g
耐药 电缆:PVC
连接器:SUS316L
M8 4-pin 2 m OP-87621 75 g
M8 3-pin 2 m OP-87622 60 g
标准 电缆:PVC
连接器:黄铜镀镍
L 形
M8 4-pin 2 m OP-85497 55 g
电缆:PVC
连接器:锌镀镍及其他
M8 3-pin 2 m OP-87631 65 g
耐油 电缆:PUR
连接器:锌镀镍及其他
M8 4-pin 2 m OP-87632 55 g
10 m OP-87633 260 g
耐药 电缆:PVC
连接器:SUS316L
M8 4-pin 2 m OP-87619 70 g
M8 3-pin 2 m OP-87620 60 g

电缆类型外壳防护级
外壳防护级 电缆类型 连接器型
标准 耐油 耐药
IP67 IEC60529
IP68 IEC60529
IP69K DIN40050-9
ECOLAB, Diversey *
* 已通过对各公司清洁剂实施的耐久性实验。