数字激光传感器

LV-N 系列

  • CE 标志概述
  • UL Listing(c/us)

1. 激光可见、距离远且可调整

使用激光支持对困难的应用执行长距离检测,同时保持聚焦的可见光斑。

[1] 可见的红色激光光斑
能够实现精确的检测定位,可避免由于微弱或不可见光束引起的棘手安装对准问题。

[2] 使用聚焦光束进行长距离检测
通过使用激光光源,光斑在超远距离下保持不变,可消除有关安装位置的任何疑虑。

[3]完整的产品系列,符合 1 类激光要求
1 类激光提供全面的安全操作,可采用与其他光电传感器相同的方式使用。

2. 使用 NEO Preset 简单且精确地执行检测

[1]只需一键即可完成设置

[2]只需单击一次即可完成反射型应用的设置

[3]激光、光纤和光电型号全部共享相同的简单操作

3. 预编程应用设定支持选择所需功能

激光传感器是为一般用途而设计的,但是目标检测要求通常更为苛刻。因此,客户通常为寻求附加的装配选件。下列模式内置在 NEO 系列中。只需选择既定用途即可。无需执行复杂的设定操作。

4. 可与多个开放式现场网络兼容

KEYENCE 开发了 4 种可与开放式现场网络 (CC-Link、DeviceNet™、EtherNet/IP™ 和 EtherCAT) 兼容的通信装置。这些装置支持在与其他制造商生产的各种设备相同的网络上安装和使用 NEO 系列传感器。

下载目录 NEO 系列 综合商品目录 (简体中文)

亲眼见证!

基恩士直接销售工程师可带着产品拜访您的工厂,进行现场演示。基恩士销售工程师接受过高级培训,拥有丰富的行业经验,可帮您找出需要的解决方案。

样机演示/测试

应用协助 / 支持

需要更多关于我们某一项解决方案的信息?
想要获取报价?需要技术支持?
请联系我们并告诉我们您的问题,您当地的产品专家将与您联系,为您提供最佳解决方案。

联系我们

想即刻获得解答或通过电话联系?

4007-367-367

*来电将被转接到最近的销售办事处。

下载目录 NEO 系列 综合商品目录 (简体中文)

相关产品

  • NU 系列 - 网络通讯装置

    显著减少了布线和安装时间。在 PC/PLC 和 NU 系列之间只需要一条通信电缆进行布线。

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors
  • General Catalog Request
  • FA dictionary
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器