数字激光传感器

LV-N 系列

选择语言

型号

LV-S41

LV-S41L

LV-S31

类型

小型

小型侧视型

可调整距离限定反射型

FDA (CDRH) Part 1040.10

1 类激光产品*1

IEC 60825-1

1 类激光产品

光源

可见红色半导体激光,波长:655 nm

检测距离

MEGA

600 mm

480 mm

50 至 200 mm
(调整范围)

ULTRA

500 mm

400 mm

SUPER

400 mm

320 mm

TURBO

300 mm

240 mm

FINE

200 mm

160 mm

HSP

150 mm

120 mm

环境耐性

环境温度

-10 至 +50℃(无冻结)

0 至 +50℃
(无冻结)

材料

外壳

玻璃增强塑料

显示屏

聚碳酸酯

镜头盖

降冰片烯塑料

丙烯酸

发射器镜头:降冰片烯塑料
接收器镜头盖:多芳基化合物

重量

大约 70 g

大约 75 g

*1 FDA (CDRH) 的激光分类是基于IEC60825-1 并根据Laser Notice No.50 的要求而实施的。

型号

LV-NH35

LV-NH32

LV-NH37

类型

直线光束同轴

可调整光斑

超小光斑

FDA (CDRH) Part 1040.10

1 类激光产品*1

IEC 60825-1

1 类激光产品

光源

可见红色半导体激光,波长:660 nm

检测距离

MEGA

750 mm

1200 mm

70±15 mm

ULTRA

600 mm

1000 mm

SUPER

450 mm

750 mm

TURBO

300 mm

500 mm

FINE

150 mm

250 mm

HSP

100 mm

200 mm

环境耐性

相对湿度

35 至 85% RH(无凝结)

环境温度

-10 至 +55℃(无冻结)

材料

外壳

玻璃增强塑料

镜头盖

降冰片烯塑料

丙烯酸(接收器:多芳基化合物)

玻璃(接收器:多芳基化合物)

重量

大约 65 g

*1 FDA (CDRH) 的激光分类是基于IEC60825-1 并根据Laser Notice No.50 的要求而实施的。

型号

LV-NH42

类型

长距离区域

FDA (CDRH) Part 1040.10

1 类激光产品*1

IEC 60825-1

1 类激光产品

光源

可见红色半导体激光,波长:660 nm

检测距离

MEGA

1200 mm

ULTRA

1000 mm

SUPER

750 mm

TURBO

500 mm

FINE

250 mm

HSP

200 mm

环境耐性

相对湿度

35 至 85% RH(无凝结)

环境温度

-10 至 +55℃(无冻结)

材料

外壳

玻璃增强塑料

镜头盖

多芳基化合物

重量

大约 65 g

*1 FDA (CDRH) 的激光分类是基于IEC60825-1 并根据Laser Notice No.50 的要求而实施的。

型号

LV-S61

LV-S62

LV-S63

类型

小光斑

平行光区域

长距离透明物体

FDA (CDRH) Part 1040.10

1 类激光产品*1

IEC 60825-1

1 类激光产品

光源

可见红色半导体激光,波长:655 nm

可见红色半导体激光,波长:660 nm

检测距离

MEGA

2.5 m

12 m (6 m)*2

35 m

ULTRA

2 m

10 m (5 m)*2

30 m

SUPER

1.5 m

8 m (3.5 m)*2

25 m

TURBO

1 m

5 m (2 m)*2

15 m

FINE

0.75 m

2.5 m (0.7 m)*2

8 m

HSP

0.5 m

环境耐性

环境温度

-10 至 +50℃(无冻结)

材料

外壳

玻璃增强塑料

镜头盖

丙烯酸

反射镜

聚碳酸酯、丙烯酸

重量

大约 70 g

大约 65 g

大约 110 g

*1 FDA (CDRH) 的激光分类是基于IEC60825-1 并根据Laser Notice No.50 的要求而实施的。
*2 括号中包含的数字是针对小光斑的检测距离。

型号

LV-NH62

类型

小光斑

FDA (CDRH) Part 1040.10

1 类激光产品*1

IEC 60825-1

1 类激光产品

光源

可见红色半导体激光,波长:660 nm

检测距离

MEGA

8 m

ULTRA

7 m

SUPER

6 m

TURBO

5 m

FINE

3.5 m

HSP

2 m

环境耐性

环境温度

-10 至 +55℃(无冻结)

材料

外壳

玻璃增强塑料

镜头盖

降冰片烯塑料

反射镜

聚碳酸酯、丙烯酸

重量

大约 65 g

*1 FDA (CDRH) 的激光分类是基于IEC60825-1 并根据Laser Notice No.50 的要求而实施的。

型号

LV-S71

LV-S72

类型

小型标准型

小型(带有狭缝板)

FDA (CDRH) Part 1040.10

1 类激光产品*1

IEC 60825-1

1 类激光产品

光源

可见红色半导体激光,波长:655 nm

检测距离

MEGA

500 mm

ULTRA

SUPER

TURBO

FINE

HSP

环境耐性

环境温度

-10 至 +50℃(无冻结)

材料

外壳

金属零件:不锈钢,塑料零件:多芳基化合物

镜头盖

发射器:降冰片烯塑料
接收器:多芳基化合物

发射器:降冰片烯塑料
接收器:玻璃

重量

大约 70 g

*1 FDA (CDRH) 的激光分类是基于IEC60825-1 并根据Laser Notice No.50 的要求而实施的。

型号

LV-NH110

LV-NH100

LV-NH300

类型

区域透过型 高功率

区域透过型 高性能

FDA (CDRH) Part 1040.10

1 类激光产品*1

IEC 60825-1

1 类激光产品

光源

可见红色半导体激光,波长:660 nm

检测距离

MEGA

2000 mm
(检测区域:10 mm)

2000 mm
(检测区域:30 mm)

ULTRA

SUPER

TURBO

FINE

HSP

环境耐性

相对湿度

35 至 85% RH(无凝结)

环境温度

-10 至 +55℃(无冻结)

材料

外壳

玻璃增强塑料

镜头盖

发射器:玻璃,接收器:多芳基化合物

重量

大约 75 g

大约 95 g

*1 FDA (CDRH) 的激光分类是基于IEC60825-1 并根据Laser Notice No.50 的要求而实施的。

型号

LV-N11N

LV-N12N

LV-N11CN

LV-N12CN

LV-N11MN

类型

2 路输出

1 路输出

监视器输出

输出

NPN

电缆 / 连接器

电缆

M8 连接器

电缆

主装置 / 扩展单元

主装置

扩展单元

主装置

扩展单元

主装置

I / O

控制输出

2 路输出

1 路输出

外部输入

1 路输入

监视器输出

1 路输出

反应时间

80 µs (HIGH SPEED) / 250 µs (FINE) / 500 µs (TURBO) / 1 ms (SUPER) / 4 ms (ULTRA) / 16 ms (MEGA) *1

输出选择

LIGHT-ON / DARK-ON (可用开关选择)

计时器功能

计时器关闭 / 断开延时计时器 / 开启延时计时器 / 单次计时器,
计时器持续时间可选择:1 ms 至 9999 ms,
与设置值的最大误差:最大 ±10%

控制输出

NPN 集电极开路 30 V,残留电压 1 V 或更低(输出电流:10 mA 或更小)/ 2 V 或更低(输出电流:10 至 100 mA)
(独立)1 路最大输出:100 mA 或更小,2 路输出总计:100 mA 或更小
(多个连接)1 路最大输出:20 mA 或更小

监视器输出

电压输出:1 到 5 V;负载电阻:10 kΩ 或以上;重复精度:总量程的 ±0.5%;
响应时间:1 ms (HIGH SPEED, FINE, TURBO),1.2 ms (SUPER),1.8 ms (ULTRA),4.2 ms (MEGA)

外部输入

输入时间:2 ms (ON) / 20 ms (OFF) 或更长*2

扩展单元的多个连接

最多总共可连接 17 个装置(2 路输出类型被视为 2 个装置)

保护电路

极性反接保护、过电流保护、电涌吸收器

抗干扰装置数量

连接到非 LV-S31 装置:0 代表 HIGH SPEED ; 2 代表 FINE / TURBO / SUPER ;4 代表 ULTRA / MEGA,
连接到 LV-S31 :2 代表 FINE ;4 代表 TURBO / SUPER / ULTRA / MEGA*3

外壳大小

H 32.6 mm × W 9.8 mm × L 78.7 mm

额定值

功率消耗

正常:830 mW 或更少(30 V 时。24 V 时 30 mA,12 V 时 56 mA 或更少)*4
Eco on 模式:710 mW 或更少(30 V 时。24 V 时 26 mA,12 V 时 48 mA 或更少)*4
Eco Full 模式:550 mW 或更少(30 V 时。24 V 时 21 mA,12 V 时 40 mA 或更少)
*5

电源电压

24 VDC(工作电压 10-30 VDC(含波动)),波动 (P-P) 10% 或更少,Class 2 或 LPS*6*7

环境耐性

相对湿度

35 至 85% RH(无凝结)

耐振动性

10 至 55 Hz,双倍振幅:1.5 mm,X、Y、Z 轴方向各 2 小时

抗震性

500 m / s2,X、Y、Z 轴方向各 3 次

环境温度

-20 至 +55℃(无冻结)*8

材料

电缆

PVC

外壳

主装置与外壳材料:聚碳酸酯

重量

大约 75 g

大约 65 g

大约 20 g

大约 75 g

*1 连接 LV-S31 / S62 / S63 时无法选择 80 µs
*2 选择外部校准时间时,输入时间为 25 ms (ON) / 25 ms (OFF)。
*3 当选择“双倍”时,这些装置的数量加倍。
*4 对于HIGH SPEED 增加 30 mW (1 mA)。
*5 当连接LV-NH100 / NH110 / NH300 时增加15%。不包括负责的功率消耗。连接扩展单元时的功率消耗为各个放大器装置的总功率消耗。
例如:当一个主装置(LV-N11N) 连接到2 个扩展单元(LV-N12N) 时, 并且是和LV-NH100 感测头在HIGH SPEED 模式下使用时,(1.15×860 mW×1)+(810 mW×2) = 最大值2967 mW。
*6 与额定值在 30 V 或以上且不超过 1 A 的过流保护装置同时使用。
*7 若要连接超过 9 个以上装置,电压必须为 20 V 或以上。
*8 如果同时使用多个装置,则环境温度因下面的条件而异。使用安装支架将装置安装在 DIN 导轨上,并检查装置的输出电流是否为 20 mA 或更少。
连接一个或两个装置:-20℃ 至 +55℃ ;连接 3 至 10 个装置:-20℃ 至 +50℃ ;连接 11 至 16 个装置:-20℃ 至 +45℃。使用 2 路输出时,一个装置按两个装置计数。

型号

LV-N11P

LV-N12P

LV-N11CP

LV-N12CP

类型

2 路输出

1 路输出

输出

PNP

电缆 / 连接器

电缆

M8 连接器

主装置 / 扩展单元

主装置

扩展单元

主装置

扩展单元

I / O

控制输出

2 路输出

1 路输出

外部输入

1 路输入

监视器输出

反应时间

80 µs (HIGH SPEED) / 250 µs (FINE) / 500 µs (TURBO) / 1 ms (SUPER) / 4 ms (ULTRA) / 16 ms (MEGA) *1

输出选择

LIGHT-ON / DARK-ON (可用开关选择)

计时器功能

计时器关闭 / 断开延时计时器 / 开启延时计时器 / 单次计时器,
计时器持续时间可选择:1 ms 至 9999 ms,
与设置值的最大误差:最大 ±10%

控制输出

PNP 集电极开路 30 V,残留电压 1.2 V 或更低(输出电流:10 mA 或更小)/ 2.2 V 或更低(输出电流:10 至 100 mA)
(独立)1 路最大输出:100 mA 或更小,2 路输出总计:100 mA 或更小
(多个连接)1 路最大输出:20 mA 或更小

监视器输出

外部输入

输入时间:2 ms (ON) / 20 ms (OFF) 或更长*2

扩展单元的多个连接

最多总共可连接 17 个装置(2 路输出类型被视为 2 个装置)

保护电路

极性反接保护、过电流保护、电涌吸收器

抗干扰装置数量

连接到非 LV-S31 装置:0 代表 HIGH SPEED ; 2 代表 FINE / TURBO / SUPER ;4 代表 ULTRA / MEGA,
连接到 LV-S31 :2 代表 FINE ;4 代表 TURBO / SUPER / ULTRA / MEGA*3

外壳大小

H 32.6 mm × W 9.8 mm × L 78.7 mm

额定值

功率消耗

正常:950 mW 或更少(30 V 时。24 V 时 33 mA,12 V 时 60 mA 或更少)*4
Eco on 模式:815 mW 或更少(30 V 时。24 V 时 29 mA,12 V 时 52 mA 或更少)*4
Eco Full 模式:650 mW 或更少(30 V 时。24 V 时 24 mA,12 V 时 40 mA 或更少)
*5

电源电压

24 VDC(工作电压 10-30 VDC(含波动)),波动 (P-P) 10% 或更少,Class 2 或 LPS*6*7

环境耐性

相对湿度

35 至 85% RH(无凝结)

耐振动性

10 至 55 Hz,双倍振幅:1.5 mm,X、Y、Z 轴方向各 2 小时

抗震性

500 m / s2,X、Y、Z 轴方向各 3 次

环境温度

-20 至 +55℃(无冻结)*8

材料

电缆

PVC

外壳

主装置与外壳材料:聚碳酸酯

重量

大约 75 g

大约 65 g

大约 20 g

*1 连接 LV-S31 / S62 / S63 时无法选择 80 µs
*2 选择外部校准时间时,输入时间为 25 ms (ON) / 25 ms (OFF)。
*3 当选择“双倍”时,这些装置的数量加倍。
*4 对于HIGH SPEED 增加 30 mW (1 mA)。
*5 当连接LV-NH100 / NH110 / NH300 时增加15%。不包括负责的功率消耗。连接扩展单元时的功率消耗为各个放大器装置的总功率消耗。
例如:当一个主装置(LV-N11N) 连接到2 个扩展单元(LV-N12N) 时, 并且是和LV-NH100 感测头在HIGH SPEED 模式下使用时,(1.15×860 mW×1)+(810 mW×2) = 最大值2967 mW。
*6 与额定值在 30 V 或以上且不超过 1 A 的过流保护装置同时使用。
*7 若要连接超过 9 个以上装置,电压必须为 20 V 或以上。
*8 如果同时使用多个装置,则环境温度因下面的条件而异。使用安装支架将装置安装在 DIN 导轨上,并检查装置的输出电流是否为 20 mA 或更少。
连接一个或两个装置:-20℃ 至 +55℃ ;连接 3 至 10 个装置:-20℃ 至 +50℃ ;连接 11 至 16 个装置:-20℃ 至 +45℃。使用 2 路输出时,一个装置按两个装置计数。

型号

LV-N10

类型

零线

电缆 / 连接器

主装置 / 扩展单元

扩展单元

I / O

控制输出

外部输入

监视器输出

反应时间

80 µs (HIGH SPEED) / 250 µs (FINE) / 500 µs (TURBO) / 1 ms (SUPER) / 4 ms (ULTRA) / 16 ms (MEGA) *1

输出选择

LIGHT-ON / DARK-ON (可用开关选择)

计时器功能

计时器关闭 / 断开延时计时器 / 开启延时计时器 / 单次计时器,
计时器持续时间可选择:1 ms 至 9999 ms,
与设置值的最大误差:最大 ±10%

控制输出

NPN 集电极开路 30 V,残留电压 1 V 或更低(输出电流:10 mA 或更小)/ 2 V 或更低(输出电流:10 至 100 mA)
(独立)1 路最大输出:100 mA 或更小,2 路输出总计:100 mA 或更小
(多个连接)1 路最大输出:20 mA 或更小

监视器输出

外部输入

输入时间:2 ms (ON) / 20 ms (OFF) 或更长*2

扩展单元的多个连接

最多总共可连接 17 个装置(2 路输出类型被视为 2 个装置)

保护电路

极性反接保护、过电流保护、电涌吸收器

抗干扰装置数量

连接到非 LV-S31 装置:0 代表 HIGH SPEED ; 2 代表 FINE / TURBO / SUPER ;4 代表 ULTRA / MEGA,
连接到 LV-S31 :2 代表 FINE ;4 代表 TURBO / SUPER / ULTRA / MEGA*3

外壳大小

H 32.6 mm × W 9.8 mm × L 78.7 mm

额定值

功率消耗

正常:830 mW 或更少(30 V 时。24 V 时 30 mA,12 V 时 56 mA 或更少)*4
Eco on 模式:710 mW 或更少(30 V 时。24 V 时 26 mA,12 V 时 48 mA 或更少)*4
Eco Full 模式:550 mW 或更少(30 V 时。24 V 时 21 mA,12 V 时 40 mA 或更少)
*5

电源电压

24 VDC(工作电压 10-30 VDC(含波动)),波动 (P-P) 10% 或更少,Class 2 或 LPS*6*7

环境耐性

相对湿度

35 至 85% RH(无凝结)

耐振动性

10 至 55 Hz,双倍振幅:1.5 mm,X、Y、Z 轴方向各 2 小时

抗震性

500 m / s2,X、Y、Z 轴方向各 3 次

环境温度

-20 至 +55℃(无冻结)*8

材料

电缆

PVC

外壳

主装置与外壳材料:聚碳酸酯

重量

大约 20 g

*1 连接 LV-S31 / S62 / S63 时无法选择 80 µs
*2 选择外部校准时间时,输入时间为 25 ms (ON) / 25 ms (OFF)。
*3 当选择“双倍”时,这些装置的数量加倍。
*4 对于HIGH SPEED 增加 30 mW (1 mA)。
*5 当连接LV-NH100 / NH110 / NH300 时增加15%。不包括负责的功率消耗。连接扩展单元时的功率消耗为各个放大器装置的总功率消耗。
例如:当一个主装置(LV-N11N) 连接到2 个扩展单元(LV-N12N) 时, 并且是和LV-NH100 感测头在HIGH SPEED 模式下使用时,(1.15×860 mW×1)+(810 mW×2) = 最大值2967 mW。
*6 与额定值在 30 V 或以上且不超过 1 A 的过流保护装置同时使用。
*7 若要连接超过 9 个以上装置,电压必须为 20 V 或以上。
*8 如果同时使用多个装置,则环境温度因下面的条件而异。使用安装支架将装置安装在 DIN 导轨上,并检查装置的输出电流是否为 20 mA 或更少。
连接一个或两个装置:-20℃ 至 +55℃ ;连接 3 至 10 个装置:-20℃ 至 +50℃ ;连接 11 至 16 个装置:-20℃ 至 +45℃。使用 2 路输出时,一个装置按两个装置计数。

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors
  • General Catalog Request
  • FA dictionary
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器