超小型数字激光传感器

LV-S 系列

安全设备需求咨询活动

选择语言

型号

LV-S41

LV-S41L

LV-S31

FDA (CDRH) Part 1040.10

1 类激光产品*1

IEC 60825-1

1 类激光产品

类型

小型

小型侧视型

可调整距离限定反射型

光源

可见红色半导体激光,波长:655 nm

检测距离

MEGA

600 mm

480 mm

50 至 200 mm
(调整范围)

ULTRA

500 mm

400 mm

SUPER

400 mm

320 mm

TURBO

300 mm

240 mm

FINE

200 mm

160 mm

HSP

150 mm

120 mm

环境抗耐性

环境温度

-10 至 +50 °C (无冻结)

0 至 +50 °C (无冻结)

材料

外壳

玻璃增强塑料

显示屏

聚碳酸酯

镜头盖

降冰片烯塑料

丙烯酸

发射器镜头:降冰片烯塑料
接收器镜头盖:多芳基化合物

重量

大约 70 g

大约 75 g

*1 FDA (CDRH) 的激光分类是基于IEC60825-1 并根据Laser Notice No.50 的要求而实施的。

型号

LV-S61

LV-S62

LV-S63

类型

小光斑

平行光区域

长距离透明物体

FDA (CDRH) Part 1040.10

1 类激光产品*1

IEC 60825-1

1 类激光产品

光源

可见红色半导体激光,波长:655 nm

可见红色半导体激光,波长:660 nm

检测距离

MEGA

2.5 m

12 m (6 m)*2

35 m

ULTRA

2 m

10 m (5 m)*2

30 m

SUPER

1.5 m

8 m (3.5 m)*2

25 m

TURBO

1 m

5 m (2 m)*2

15 m

FINE

0.75 m

2.5 m (0.7 m)*2

8 m

HSP

0.5 m

环境抗耐性

环境温度

-10 至 +50 °C (无冻结)

材料

外壳

玻璃增强塑料

镜头盖

丙烯酸

反射镜

聚碳酸酯、丙烯酸

重量

大约 70 g

大约 65 g

大约 110 g

*1 FDA (CDRH) 的激光分类是基于IEC60825-1 并根据Laser Notice No.50 的要求而实施的。
*2 括号中包含的数字是针对小光斑的检测距离。

型号

LV-S71

LV-S72

类型

小型标准型

小型(带有狭缝板)

FDA (CDRH) Part 1040.10

1 类激光产品*1

IEC 60825-1

1 类激光产品

光源

可见红色半导体激光,波长:655 nm

检测距离

MEGA

500 mm

ULTRA

SUPER

TURBO

FINE

HSP

环境抗耐性

环境温度

-10 至 +50 °C (无冻结)

材料

外壳

金属零件:不锈钢,塑料零件:多芳基化合物

镜头盖

发射器:降冰片烯塑料
接收器:多芳基化合物

发射器:降冰片烯塑料
接收器:玻璃

重量

大约 70 g

*1 FDA (CDRH) 的激光分类是基于IEC60825-1 并根据Laser Notice No.50 的要求而实施的。

型号

LV-F1*1

类型

用于光透过型的
侧视附件

支持机型

LV-S71, LV-S72

检测距离

MEGA

LV-S71:250 mm、LV-S72:400 mm*2

ULTRA

LV-S71:250 mm、LV-S72:400 mm

SUPER

TURBO

FINE

HSP

环境抗耐性

环境温度

-10 至 +50 °C (无冻结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 各轴 2 个小时

材料

主体

金属零件:不锈钢
镜子部分:玻璃

重量

约 22 g

*1 包含一个对称安装架(总共两个)
*2 LV-N系列。

型号

LV-11SB*1

LV-11SBP*1

LV-12SB*1

LV-12SBP*1

类型

主模块

扩展单元 (单线)

输出

NPN

PNP

NPN

PNP

控制输出

NPN 集电极开路 x 2 ch 最大 40 VDC 每次输出最大为 100 mA

PNP 集电极开路 x 2 ch 最大 30 VDC 每次输出最大为 100 mA

NPN 集电极开路 x 2 ch 最大 40 VDC 每次输出最大为 100 mA

PNP 集电极开路 x 2 ch 最大 30 VDC 每次输出最大为 100 mA

响应时间

除外LV-S31

ULTRA

4 ms

SUPER

2 ms

TURBO

500 μs

FINE

250 μs

HSP

80 μs

LV-S31标准模式

500 μs

LV-S31标准模式

SPED2

2 ms

SPED3

8 ms

SPED4

32 ms

LV-S31高速模式

250 μs

控制输入

光发射停止输入、外部校正、设置值通道选择输入或偏移输入

抗干扰模块数目

ULTRA

4台*2

SUPER

TURBO

2台*2

FINE

HSP

0台*2

部件扩展

可安装多达 16 个扩展装置 (包括主装置在内共 17 个装置)*3

额定

电源电压

12 至 24 VDC、纹波 (P-P) 10 % 以下、2 类*4

额定值

功耗

正常

最大 1.7 W (24 V 时,最大 70 mA)

功率消耗

环保 - 一半
环保 - 全部

最大 1.55 W (24 V 时,最大 65 mA)

环境抗耐性

环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)*5

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 各轴 2 个小时

材料

主体

主体与盖子: 聚碳酸酯

重量

约 80 g (带 2 m 电缆)

*1 LV-S62 与 LV-S63 只能与末尾标有 B 或 BP 的放大器配合使用。
*2 LV-S31的抗干扰单元数量在标准模式中为4,在高速模式中为2。
*3 要连接多个装置,必须将它们安装到“金属 DIN”导轨上。确保输出电流最大为 20 mA。连接了多个装置时,允许的环境温度范围有所不同,具体如下:
连接 1 至 2 个装置:-10 至 +55°C
连接 3 至 10 个装置:-10 至 +50°C
连接 11 至 16 个装置:-10 至 +45°C
*4 连接 8 个以上装置时,务必使用电源电压 24 VDC、纹波 (P-P) 10 % 以下。
*5 扩展时,受下述条件的影响环境温度会发生变化。 扩展时,请务必安装至 DIN 轨道 (安装至金属板上的状态)上,并将输出电流设定为 20 mA 以下。 扩展 1 至 2 台时:-10 至 +55 °C、扩展 3 至 10 台时:-10 至 +50 °C、扩展 11 至 16 台时:-10 至 +45 °C

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors
  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器