产品规格 数字式激光传感器 LV 系列

型号

LV-H35F*1

LV-H62F*1

图像

类型

直线光束同轴

回归反射型

FDA (CDRH) Part 1040.10

II 类

光源

可见红色半导体激光

波长

660 nm

检测距离

FINE

100 mm

1.5 m

TURBO

200 mm

3.5 m

SUPER

450 mm

5 m

环境抗耐性

环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

材料

外壳

氟塑料 (PFA)

O 形环

氟橡胶

镜头盖

玻璃

重量

约 80 g

约 100 g

*1 电缆的最小弯曲半径是 25 mm。

返回顶部

型号

LV-21A

LV-21AP

LV-22A

LV-22AP

图像

类型

NPN输出

PNP输出

NPN输出

PNP输出

主模块/扩充模块

基本单元

扩展单元(单线)

控制输出

NPN 集电极开路 x 2 通道,最大 40 VDC ,最大 100 mA,残余电压(最大 1.0 V)

PNP 集电极开路 x 2 通道,最大 30 VDC ,最大 100 mA,残余电压(最大 1.0 V)

NPN 集电极开路 x 2 通道,最大 40 VDC ,最大 100 mA,残余电压(最大 1.0 V)

PNP 集电极开路 x 2 通道,最大 30 VDC ,最大 100 mA,残余电压(最大 1.0 V)

反应速度

FINE : 80 µs , TURBO : 500 µs , SUPER , TURBO : 4 ms

抗干扰装置数量

FINE : 无 , TURBO : 两个装置 , SUPER : 四个装置

保护电路

反极性保护,过电流保护,过压吸收器

部件扩展

可安装多达 7 个额外的扩展装置(包括主装置在内共 8 个装置)

额定

电源电压

12 至 24 VDC、纹波 (P-P) 10 % 以下

12 至 24 VDC、纹波 (P-P) 10 % 以下 (对于 LV-20A/22A/22AP,电源电压由主装置提供。)

额定值

功率消耗

最大 1.5 W (12 V 时,最大 125 mA;24 V 时,最大 62.5 mA)

环境抗耐性

环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)*1

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

材料

主体

聚碳酸酯

外壳

重量

约 120 g

约 75 g

*1 扩展时,受下述条件的影响环境温度会发生变化。 扩展时,请务必安装 至 +DIN 轨道 (安装 至 +金属板上的状态) 上,并将输出电流设定为 20 mA 以下。 扩展 1 至 +2 台时:-10 °C 至 +55 °C 扩展 3 至 +10 台时:-10 °C 至 +50 °C 扩展 11 至 +16 台时:-10 °C 至 +45 °C

返回顶部