通信单元

DL 系列

选择语言

型号

DL-EP1*1

传感器连接规格

可连接的传感器

D-bus 支持传感器放大器*2

可连接台数

最多 8 个单元

EtherNet/IPTM规格

支持功能

循环通信信息通信 (Explicit 信息通信)支持UCMM以及Class3

连接数

64

RPI (通信周期)

0.5至10000ms (0.5ms单位)

周期性通信的容许通信带

6000pps

符合性测试

支持Version.A7

电源电压

20 到 30 VDC、包含纹波、纹波 (P-P): 最大 10 %、Class 2 (由连接的传感器放大器供电)

消耗功率

1500 mW (30 V 时,最大 50 mA)

环境抗耐性

环境温度

-20至 +55°C (无冻结)

相对湿度

35 到 85% RH (无凝结)

耐振动

10 到 55 Hz 双倍振幅 1.5 mm XYZ 每根轴上: 2 小时

污染等级

2

材质

主模组外壳: 聚碳酸酯

重量

约70 g

*1 与传感器连接相关的内容,请参阅用户手册。
*2 D-bus为KEYENCE传感器放大器省配线系统的名称。

型号

DL-CL1*1

支持版本

Ver.2.00/Ver.1.10 (切换方式)

CC-Link规格

基站占用数

Ver.2.00:1站8倍/2站8倍/4站2倍 (切换方式)Ver.1.10:1站/2站/4站 (切换方式)

站种类

远程设备基站

传输速度

156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps

站编号设定

1至64

电源电压

20 到 30 VDC、包含纹波、纹波 (P-P): 最大 10 %、Class 2 (由连接的传感器放大器供电)

重量

约80g

*1 与传感器连接相关的内容,请参阅用户手册。

型号

DL-DN1*1

DeviceNetTM规格

网络电源

11-25VDC (通过DeviceNet™通信电源供给)

传感器连接规格

可连接的传感器

D-bus 支持传感器放大器*2

可连接台数

最多 8 个单元

DeviceNetTM规格

支持功能

I/O通信 (Poll) / Explicit信息通信

地址设定

0至63 (支持PGM)

通信速度 (自动切换方式)

500 kbps, 250 kbps, 125 kbps

最大电缆长度

500kbps

粗电缆

100m

细电缆

250kbps

粗电缆

250m

细电缆

100m

125kbps

粗电缆

500m

细电缆

100m

电源电压

20 到 30 VDC、包含纹波、纹波 (P-P): 最大 10 %、Class 2 (由连接的传感器放大器供电)

消耗功率

660 mW (30 V 时,最大 22 mA)

环境抗耐性

环境温度

-20至 +55°C (无冻结)

相对湿度

35 到 85% RH (无凝结)

耐振动

10 到 55 Hz 双倍振幅 1.5 mm XYZ 每根轴上: 2 小时

污染等级

2

重量

约80g

*1 与传感器连接相关的内容,请参阅用户手册。
*2 D-bus为KEYENCE传感器放大器省配线系统的名称。

型号

DL-RS1A*1

同步方式

起始同步

传输码

ASCII

波特率

2400/4800/9600/19200/38400 bps 可选 (出厂设置: 9600 bps)

数据位长度

8 位/ 7 位可选 (出厂设置:8 位)

奇偶校验

无/偶/奇可选 (出厂设置: 无)

停止位长度

1 位

数据区分

数据接收: 自动辨认 CR 或 CR+LF
数据传输: 固定为 CR+LF

指示灯

通信指示灯(绿色 x 2)、报警指示灯(红色)、
电源指示灯(绿色)

传感器连接规格

可连接台数

最多 8 个单元 (包括主模组)

电源电压

20 到 30 VDC、包含纹波、纹波 (P-P): 最大 10 %、Class 2 (由连接的传感器放大器供电)

消耗功率

最大 25 mA

环境抗耐性

环境温度

-10 到 +55°C

相对湿度

35 到 85% RH (无凝结)

耐振动

10 到 55 Hz 双倍振幅 1.5 mm XYZ 每根轴上: 2 小时

材质

主模组外壳: 聚碳酸酯

重量

约53 g

通信方式

全双工方式

*1 与传感器连接相关的内容,请参阅用户手册。

型号

DL-RB1A*1

同步方式

传输码

波特率

指示灯

报警指示灯 (红色)、电源指示灯 (绿色)

传感器连接规格

可连接台数

最多 8 个单元 (包括主模组)

BCD输出规格

输入/输出端子

34 极连接器 (MIL规格)

控制输出

BCD输出:4 根 (1位)×6位、符号输出、选通输出、报警输出NPN开路集电极 40V 20mA 以下、剩余电压1V 以下正逻辑/负逻辑 可切换

控制输入

ID选择输入:4根、数据要求输入无电压输入 (有接点/固态) 输入时间2ms以上、短路电流1mA

电源电压

20 到 30 VDC、包含纹波、纹波 (P-P): 最大 10 %、Class 2 (由连接的传感器放大器供电)

消耗功率

最大 27 mA

环境抗耐性

环境温度

-10 到 +55°C

相对湿度

35 到 85% RH (无凝结)

耐振动

10 到 55 Hz 双倍振幅 1.5 mm XYZ 每根轴上: 2 小时

材质

主模组外壳: 聚碳酸酯

重量

约46 g

通信方式

*1 与传感器连接相关的内容,请参阅用户手册。

型号

DL-PD1

传感器连接规格

可连接的传感器

D-bus 支持传感器放大器*1

PROFIBUS DP 规格

通信速度

9.6 kbit/s 至 12 Mbit/s

电缆长度

9.6 / 19.2 / 45.45 / 93.75 kbit/s : 1200 m
187.5 kbit/s : 1000 m
500 kbit/s : 400 m
1.5 Mbit/s : 200 m
3 / 6 / 12 Mbit/s : 100 m

电源电压

20 到 30 VDC、包含纹波、纹波 (P-P): 最大 10 %、Class 2 (由连接的传感器放大器供电)

消耗功率

1600 mW (24V 时,最大 65 mA)

环境抗耐性

环境温度

-20至 +55°C (无冻结)

相对湿度

35% 至 85%RH (无结露)

耐振动

10至55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2个小时

环境耐性

抗震性

X、Y、Z 方向 500 m/s2,各 3 次

重量

约65 g

*1 D-bus为KEYENCE传感器放大器省配线系统的名称。

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors
  • General Catalog Request
  • FA dictionary
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器