网络通讯装置

NU 系列

安全设备需求咨询活动

选择语言

型号

NU-EP1

名称

支持EtherNet/IP™的通信单元

以太网

符合标准

IEEE802.3 (10BASE-T)IEEE802.3.u (100BASE-TX)IEEE802.3af (Power over Ethernet、Class3)

传送速度

10Mbps (10BASE-T)100Mbps (100BASE-TX)

传输媒介

STP或分类3以上的UTP (10BASE-T)*1STP或分类5以上的UTP (100BASE-TX)

最大电缆长度

100m (本机与以太网开关间的长度)

最大集线器连接段数

4 (10BASE-T) 2 (100BASE-TX)*2

EtherNet/IP™

支持功能

循环通信 (Inplicit信息)信息通信 (Explicit信息)

连接数

64

RPI (通信周期)

0.5 至 10000ms (0.5ms 单位)

周期性通信的容许通信带宽

6000pps

信息通信

应对UCMM、Class3

符合性测试

支持Version.A7

传感器连接

可连接的传感器

N-bus 支持传感器放大器*3

可连接的台数

最多16台*4

电源供给

通过传感器放大器连接连接器由本机供给电源

容许通过电流

合计1200mA 以下*5

PoE 受电时的电源

供给电压:24V±10%、供给电流:360mA以下*6 (UL class2)*7

显示指示器

链接/动性指示灯 (LINK/ACT):绿色LED模块状态指示灯 (MS):绿色、红色双色LED网络状态指示灯 (NS):绿色、红色双色LED传感器通信指示灯 (N-bus):绿色、红色双色LED

额定值

电源电压

24VDC±10% 脉动 (P-P)10%以下 (使用电源连接器时)48VDC (最大 57V) (PoE受电时)

功率消耗

1500mW 以下 (24V时60ma以下)*8

环境抗耐性

环境温度

-20 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

环境耐性

污染等级

2

抗振性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 各方向 2 个小时

材料

本体外壳/ 回收站盖:聚碳酸酯电源连接器:聚酰胺 (插头)、PBT (插座)

配件

使用说明书、电源连接接器、终端单元× 2

重量

约 80 g

*1 使用PoE受电功能连接时,STP电缆或分类5以上的UTP 电缆。
*2 使用以太网开关时,连接段数不受限制。
*3 N-bus为KEYENCE传感器放大器省配线系统的名称。
*4 根据所连接的传感器放大器而变化。
*5 可向本机或与本机相连接的传感器放大器供给的电流值。
*6 根据周围温度而变化。(-20至45℃:360mA以下、45至50℃:260mA 以下、50至55℃:140mA以下)
*7 使用 PoE 受电功能时可以向传感器放大器供应的电源。
*8 不包含向所连接传感器放大器供给的电流。

型号

NU-EC1

名称

支持EtherCAT的通信单元

以太网

符合标准

IEEE802.3u (100BASE-TX)

传送速度

100Mbps (100BASE-TX)

传输媒介

分类5e的STP

节点之间的距离

100 m

通信板

RJ-45×2

EtherCAT通信规格

支持功能

支持过程数据项目通信 (循环通信)
邮件箱通信 (信息通信)CoE

传感器连接

可连接的传感器

支持N-bus的传感器放大器*1

可连接的台数

最多16台*2

电源供给

通过省配线连接器从本产品供给电源

容许通过电流

合计1200mA 以下*3

显示指示器

电源指示灯 (PWR):绿色LED
RUN 指示灯 (RUN) :绿色LED
ERR 指示灯 (ERR) :红色LED
传感器通信指示灯 (N-bus) :绿色、红色双色LED
链接/活性指示灯 :绿色LED

额定值

电源电压

24VDC±10% 脉动 (P-P)10%以下

功率消耗

1700mW以下 (24V时70mA以下)*4

环境抗耐性

环境温度

-20 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

环境耐性

污染等级

2

抗振性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 各方向 2 个小时

材料

本体外壳/ 回收站盖:聚碳酸酯电源连接连接器:聚酰胺 (插头)、PBT (插座)

配件

使用说明书、电源连接接器、终端单元× 2

重量

约 80 g

*1 N-bus为KEYENCE制传感器放大器省配线系统的名称。
*2 根据所连接的传感器放大器而变化。
*3 可向与本机或本机相连接的传感器放大器供给的电流値。
*4 不包含向所连接传感器放大器供给的电流。

型号

NU-DN1

可连接的台数

最多16台 (根据所连接的传感器放大器而不同)

传感器连接

可连接的传感器

支持N-bus的传感器放大器*1

可连接的台数

最多16台*2

容许通过电流

合计1200mA 以下*3

DeviceNet™规格

支持功能

远程I/O通信 (Poll) Explicit信息通信

地址设定

0至63 (支持PGM)

通信速度 (自动切换方式)

500kbps、250kbps、125kbps

最大电缆长度

500kbps

粗电缆

100 m

细电缆

250kbps

粗电缆

250m

细电缆

100 m

125kbps

粗电缆

500m

细电缆

100 m

额定值

电源电压

11至25VDC

功率消耗

1480mW 以下 (24V时60mA以下)*4

配件

使用说明书、DeviceNet™连接连接器、终端单元×2

重量

约 65 g

*1 N-bus为KEYENCE制传感器放大器省配线系统的名称。
*2 根据所连接的传感器放大器而变化。
*3 可向与本机或本机相连接的传感器放大器供给的电流値。
*4 不包含向所连接传感器放大器供给的电流。

型号

NU-CL1

可连接的台数

最多16台 (根据所连接的传感器放大器而不同)

传感器连接

可连接的传感器

支持N-bus的传感器放大器*1

可连接的台数

最多16台*2

电源供给

通过省配线连接器从本产品供给电源

容许通过电流

合计1200mA 以下*3

CC-Link规格

支持版本

Ver.2.00/Ver.1.10 (切换方式)

站种类

远程装置站

基站占用数

Ver.2.00/3站 Ver.1.10:1站/2站/3站/4站 (切换方式)

传输速度

156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps

站编号设定

1至64

额定值

电源电压

24VDC±10% 脉动 (P-P)10%以下

功率消耗

1400mW 以下 (24V时55mA以下)*4

配件

使用说明书、CC-Link连接连接器、电源连接连接器、终端电阻 (110Ω、1/2W)、终端单元×2

重量

约 80 g

*1 N-bus为KEYENCE制传感器放大器省配线系统的名称。
*2 根据所连接的传感器放大器而变化。
*3 可向与本机或本机相连接的传感器放大器供给的电流値。
*4 不包含向所连接传感器放大器供给的电流。

型号

NU-EN8N

I / O

连接连接器

e-CON连接器 (4针)

输入数

8点

机器用供给电压

由通信单元供给

供给电流

520mA以下 (共计8点)

输入信号

NPN开路集电极输出、有接点输出

输入响应时间

20μs以下

内部输入电压

8VDC (输入电流参考值:3.1mA)

电压阈值 (ON)

6V

最大 OFF 电流

0.9mA

输入电阻

2.4kΩ

可连接的通信单元

支持CC-Link的通信单元 支持NU-CL1、DeviceNet™的通信单元 NU-DN1

可连接的台数

最多2台 (ID序号占有数:8)*1

传感器连接

可连接的台数

额定值

电源电压

12至24VDC 脉动 (P-P)10%以下*2

配件

使用说明书、标签、索引标签

重量

约 55 g (包含标签)

*1 在与通信单元相连接时、请在传感器放大器之后、并在最后连接本机。不可在本机之后连接传感器放大器。
*2 本机的电源由所连接的通信单元供给。

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors
  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器