RGB数字光纤传感器

CZ-V20 系列

CZ-V20 系列 RGB 传感器应用

在自动化应用和传感应用中无可挑剔的表现。

[食品/制药]
检测密封带是否存在

检测密封带是否存在

检测密封带是否存在。能够实现对带图案的透明贴纸进行稳定检测,同时不受背景色或图案的影响。

[食品/制药]
检测透明薄膜是否存在

检测透明薄膜是否存在

检测透明薄膜是否存在。能够对工件进行稳定的检测,同时不受震动的影响。

[包装]
检测热缩包装上的瑕疵

检测热缩包装上的瑕疵

检测热缩薄膜包装上的瑕疵。FILM 模式减少了薄膜上的双折射情况,从而对工件进行稳定的检测。

[电气/电子]
检测触点上的镀层是否存在

检测触点上的镀层是否存在

检测带镀层电极是否存在。光点的大小可选,因此可以稳定检测较小的工件。

[汽车/金属]
检测镀层是否存在

检测镀层是否存在

检测镀层是否存在。它以数字形式显示光泽水平。只需用按钮,便可以轻松设定敏感度或进行精细调整。

[汽车/金属]
检测封条上的粘合剂是否存在

检测封条上的粘合剂是否存在

检测粘合剂是否存在(低温)。传感器头的尺寸只有传统型号的一半大小,因此安装更为灵活。

[塑料/制模]
检测塑料上的无光涂料是否存在

检测塑料上的无光涂料是否存在

通过检测无光涂料是否存在,从而对各种类型的模制品进行检测。无需更换工具即可识别出多达 4 种不同类型的工件。

[一般]
检测热熔涂层/粘合剂是否存在

检测热熔涂层/粘合剂是否存在

检测热熔涂层是否存在。可以稳定的检测工件,同时不受工件颜色或图案的影响。

检测袋子上的彩色印刷标记

检测袋子上的彩色印刷标记

即使标记的背景振动或有光泽,消除光泽型传感器依然能进行稳定的检测。就算是很小的标记,通过小光点也能确保检测的可靠性。

分辨封装在压纹带中的芯片的正面和背面

分辨封装在压纹带中的芯片的正面和背面

消除光泽型能够消除镜面反射的影响,因而即便穿过透明薄膜后也能稳定的区分出芯片的正面和背面。

检测白色容器上的标签

检测白色容器上的标签

通过检测标签上含有的荧光成分来确认有无标签。由于该检测利用的是荧光成分,所以即使是白色容器上的白色标签也不会影响检测的稳定性。

检测有无说明表(包装附页)

检测有无说明表(包装附页)

CZ-H52通过检测纸张上的荧光成分来确认说明表(包装附页)是否已正确插入各个药品的包装内。

检测有无隐形印记

检测有无隐形印记

CZ-H52能够检测有无使用包含荧光成分的隐形墨水的印记。荧光检测UV传感器可以稳定的检测反射型光电传感器无法检测的印记。

检测滚珠轴承上的润滑油

检测滚珠轴承上的润滑油

通过检测润滑油中的荧光成分来确认是否涂有润滑油。即使是光亮的金属物也可以不受镜面反射的影响而进行稳定的检测。

检查零件的组装情况

检查零件的组装情况

更为优异的检测能力确保了对暗色物体的稳定检测。

检测 O 形环是否存在

检测 O 形环是否存在

可根据工件选择最佳的光点。即便是形状多变的工件,也可以通过色彩识别进行检测,得到稳定的结果。

检测有无润滑油

检测有无润滑油

即使物体形状不规则,位置不一,CZ-V20通过消除表面光泽和目标位置的影响依然可以准确的检测润滑油。

检测管子上的标记

检测管子上的标记

即使距离较远,只要选择小光点就可以对小标记进行稳定的检测。

检测位置不正确的标签

检测位置不正确的标签

颜色识别功能不会受到瓶子颜色变化的影响,因而能够稳定的进行检测。当两个传感头的安装位置十分接近时,抗干扰功能可以确保检测顺利进行。

检测喷罐上的缝隙

检测喷罐上的缝隙

即使喷罐上有图案,传感器也只会检测缝隙。

检测不同颜色的杯子

检测不同颜色的杯子

CZ-V20系列能够稳定的检测出传统传感器很难办到的细微颜色差别。由于检测是基于RGB组成来进行的,因此较少受到物体位置和振动的影响。

检测 PC 板上带瑕疵的刻印

检测 PC 板上带瑕疵的刻印

即使对于深色的工件,也能实现稳定的检测。双数字显示使用户可以以微小的增量单位对敏感度进行细微的调整。

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors
  • General Catalog Request
  • [春]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器