RGB数字光纤传感器

CZ-V20 系列

选择语言

型号

CZ-H32

CZ-H35S

CZ-H37S

CZ-H52

CZ-H72

类型

可调节光点

消除光泽

消除光泽,小光束点

荧光检测紫外线

光泽检测

检测范围

50 至 95 mm
(建议: 70 mm)

28 至 52 mm
(建议: 40 mm)

11 至 20 mm
(建议: 15 mm)

25 至 55 mm
(建议: 35 mm)

15 mm (中心)*3

最小光点直径

小型: 3 mm 直径
中型: 4.5 mm 直径
大型: 5.5 mm 直径*1

40 mm 参考距离
4.5 mm 直径

16 mm 参考距离
1 mm 直径

25 mm 参考距离约 10 mm 直径

15 mm 参考距离
小型: 约 3 mm 直径、大型: 约 5 mm 直径

光源

红色 LED (665 nm)/绿色 LED (520 nm)/蓝色 LED (465 nm)

UV (ultraviolet) LED (375 nm) *2

红色 LED (665 nm)

纤维最小弯曲半径

25 mm

15 mm

25 mm

可接收波长 (接收器)

425-550 nm

环境耐性

环境照明

白炽灯: 最大 10,000 lux, 日光: 最大 20,000 lux

环境温度

-10 至 +55°C (无冻结)

抗振性

10 至 55 Hz, 1.5 mm 双振幅在 X, Y, 及 Z 方向,各 2 小时

10 至 55 Hz, 1.5 mm 双振幅在 X, Y, 及
Z 方向,各 2 小时

10 至 55 Hz, 1.5 mm 双振幅在
X, Y, 及 Z 方向,各 2 小时

防护等级

IP40

材料

机壳:玻璃钢纤维强化树脂 , 镜头盖:聚芳基酸酯

机壳:三醋酸酯 (金属部分: 304 型不锈钢) , 镜头盖:玻璃钢纤维强化树脂

机壳:玻璃钢纤维强化树脂 , 镜头盖:玻璃

重量

约 40 g

约 45 g

约 40 g

约 50 g

*1 参考距离: 小型 65 mm、中型 60 mm 和大型 50 mm。
*2 CZ-H52 从发射器发出紫外线。在操作时不要直接目视光源。
*3 小光点: 15 ±3 mm;大光点: 15 ±5 mm

型号

CZ-V21A*1

CZ-V21AP*1

CZ-V22A*1

CZ-V22AP*1

输出型

NPN输出

PNP输出

NPN输出

PNP输出

主模块/扩充模块

主要模块

扩展模块

响应时间

200 μs (高速)/1 ms (FINE)/4 ms (TURBO)/8 ms (SUPER)

控制输出

NPN 集电极开路 x 4 频道,最大 40 VDC, 1 个输出达到 100 mA, 总数为 4 个输出达到 200 mA, 残余电压: 最大 1.0 V*2

PNP 集电极开路 x 4 频道,最大 30 VDC, 1 个输出达到 100 mA, 总数为 4 个输出达到 200 mA, 残余电压: 最大 1.0 V*2

NPN 集电极开路 x 4 频道,最大 40 VDC, 1 个输出达到 100 mA, 总数为 4 个输出达到 200 mA, 残余电压: 最大 1.0 V*2

PNP 集电极开路 x 4 频道,最大 30 VDC, 1 个输出达到 100 mA, 总数为 4 个输出达到 200 mA, 残余电压: 最大 1.0 V*2

保护电路

逆电极保护,过流保护,过电压

外部调谐输入外部库切换输入(C/C+I模式)外部位移输入(超级I模式)

输入时间: 最小 20 ms

延时功能

计时器 OFF/OFF-延时/ON-延时/单发,计时器时间: 可调节从 1 至 1,000 ms (分别用于每一个域)

部件扩展

最多3台 (包含主单元共计4台)

抗干扰模块数目

0 代表 HIGH SPEED ; 2 代表 FINE / TURBO / SUPER

额定值

电源电压

24 VDC, 波动 (P-P): 最大 10%

消耗电流

正常模式:1.5 W (最大 62.5 mA), Eco 模式:1 W (最大 42.0 mA)

环境耐性

环境温度

-10 至 +55°C, 无冻结*3

抗振性

10 至 55 Hz, 1.5 mm 双振幅在 X, Y, 及 Z 方向,各 2 小时

材料

外壳、护盖: 聚碳酸脂

配件

安装支架

结束单元 × 2

重量

约 110 g

约 100 g

*1 FS-V20 系列扩展模块不能与 CZ-V20 系列主要模块连接。为了连接 FS 和 CZ 系列模块,连接 CZ-V20 系列的扩展模块和 FS-V20 系列主要模块。为了连接两个及其以
上扩展模块,连接 CZ-V20 系列模块在 FS-V20 系列模块的右边。
*2 当几个模块连在一齐时,最大 20 mA。
*3 当几个模块连在一齐时,可接收的环境温度根据下面给定的条件变化。为了连接几个模块,确保安装它们在 DIN 轨道和限制输出电流最大为 20 mA。当 1 或 2 个模块连接
时:-10 至 +50°C 或当 3 个模块连接时:-10 至 +45°。

型号

CZ-H72

类型

光泽检测

检测范围

15 mm (中心)*1

最小光点直径

15 mm 参考距离
小型: 约 3 mm 直径、大型: 约 5 mm 直径

光源

红色 LED (665 nm)

纤维最小弯曲半径

25 mm

环境耐性

环境照明

白炽灯: 最大 10,000 lux, 日光: 最大 20,000 lux

环境温度

-10 至 +55°C (无冻结)

抗振性

10 至 55 Hz, 1.5 mm 双振幅在
X, Y, 及 Z 方向,各 2 小时

防护等级

IP40

材料

机壳:玻璃钢纤维强化树脂 , 镜头盖:玻璃

重量

约 50 g

*1 小光点: 15 ±3 mm;大光点: 15 ±5 mm

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors
  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器