RGB数字光纤传感器

CZ 系列

安全设备需求咨询活动

RGB数字光纤传感器

RGB传感器:CZ系列:透明物体区分

数位放大器 CZ-V1 系列

RGB 数位放大器:CZ-V1 系列:特性

12 bit 数/模变频器

内设高精度三倍 12 bit 数/模变频器

对3 RGB色的感测的解析度为12-bit, 使得放大器可以用实际36-bit数据进行计算从而获得最高的工业解析度计算系统。大大改善了以往感测应用中的稳定性问题。

以RGB原色为基础的感测使感测器的运行更加可靠。

适用于单色感测器无法适应的多色辨别场合。

单一光束感测器

传统的仅使用红色LED的感测器,对一些颜色无法进行辨识。

CZ-V1

CZ-V1把3种原色的接收光量转换为的比率(颜色成分)进行记忆,可以识别透过单一光束无法检测的各种颜色之间的差别。

300 µs 高速响应

放大器内设一个 300 ms 高速响应模组。对响应速度举例说明,该系统可以对宽度为 1 mm,移动速度为 3.3 m/s的标记进行感测。(HSPD = 在高速运行模式下)

内藏自稳定器

自稳定器可以控制每个LED的亮度变化以保持光线传输的稳定和统一,消除环境温度及光线传播过程的影响。

8色设定值及外部调谐

"8色记忆开关&即在放大器的存储器中存储了8个设定值,通过外部信号发生器,例如PLC,可以选定其中的任何一个值。使用者也可以通过某个外部装置例如按钮来触发SET操作&外部调谐&

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors
  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器