RGB数字光纤传感器CZ 系列

CZ-V1

放大器单元 主机 NPN

规格

选择语言

型号

CZ-V1

输出型

NPN

光源

红色 LED、绿色 LED、蓝色 LED、

反应时间

300 μs/1 ms (可用开关选择)

显示指示器

输出: 红色 LED、校准: 橙色 LED、外部同步输入: 绿色 LED、匹配率/接收光强: LED (红/绿)

错误显示

过度光强、不足光强、不足色差

校准方法

单点/两点校准 (可用开关选择)

误差值调节

数字显示上数目值设定

差异辨认模式

C 模式/C + l 模式/I 模式 (可用开关选择)

延时功能

OFF-延时计时器 (40 ms)/计时器 OFF (可用开关选择)

输出选择

匹配输出: 当目标物颜色符合记忆颜色时接通。
不匹配输出: 当目标物颜色与记录颜色有所差异时接通 (可用开关选择)

外部同步输入

反应速度: 最大 500 μs

外部校准输入

输入反应时间: 最小 20 ms

记录颜色选择

8 资料库选择 (由外部输入或键操作),无电压输入,输入响应时间: 最小 20 ms

控制输出

NPN:最大 40 VDC 最大 (100 mA),剩余电压: 最大 1.0 V

保护电路

逆电极保护 (电源)、过电流保护 (输出)定、过电压 (输出)

额定值

电源电压

12 至 24 VDC ±10%,脉动 (P-P): 最大 10%

消耗电流

最大 75 mA

环境耐性

环境照明

白炽灯: 最大 5,000 lux,日光: 最大 10,000 lux

环境温度

-10 至 +55°C (无冻结)*1

相对湿度

35% 至 85%RH (无结露)

抗振性

10 至 55 Hz,1.5 mm,X、Y、Z 方向双倍振幅,各 2 个小时

抗震性

X、Y、Z 方向 500 m/s2,各 3 次

外壳材料

聚碳酸盐

重量

约 115 g (含 2 m 缆线)

*1 扩展时,受下述条件的影响环境温度会发生变化。 扩展时,请务必安装到DIN轨道 (安装到金属板上的状态)上,并将输出电流设定为20mA以下。 扩展1至2台时:-10℃至+55℃ 扩展3至10台时:-10℃至+50℃ 扩展11至16台时:-10℃至+45℃

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors
  • General Catalog Request
  • [春]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器