RGB数字光纤传感器

CZ 系列

安全设备需求咨询活动

选择语言

型号

CZ-10

CZ-11

CZ-13

CZ-40

CZ-41

类型

反射 (小型可调节)

反射 (小型侧视可调节)

反射 (长距离小光点型)

反射 (长检距离)

反射 (小光点)

检测范围

10 至 30 mm

3 至 15 mm

35 mm ±3 mm

70 ±20 mm

16 ±4 mm

最小光点直径

直径 0.9 至 3.5 mm

直径 0.9 至 1.5 mm

直径 2 mm

直径 6 mm

直径 1 mm

容许弯曲半径

R25 mm

R15 mm

电缆长度

2 m (自由裁切)

1 m (光纤:自由裁切)

2 m (自由裁切)

环境耐性

防护等级

IP40

IP67

环境抗耐性

环境温度

-40 至 +70 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

材料

光纤: 塑料 (聚乙烯护套)

外壳材料

镜片外壳: 铝,纤维外壳: 不锈钢

聚碳香烃

重量

约 5 g

约 13 g

约 20 g

约 27 g

型号

CZ-12

CZ-60

类型

区域光束点, 反射型

透明物体识别, 回归反射型

检测范围

5 至 20 mm

反射板 R-2: 40 至 1,000 mm
R-3: 40 至 500 mm
R-5: 40 至 300 mm

容许弯曲半径

R25 mm

电缆长度

2 m (自由裁切)

环境抗耐性

环境温度

-40 至 +70 °C (无冻结)

-20 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

材料

光纤: 塑料 (聚乙烯护套)

外壳材料

聚砜

重量

约 19 g

约 23 g

型号

CZ-V1

CZ-K1P

输出型

NPN

PNP

光源

红色 LED、绿色 LED、蓝色 LED、

反应时间

300 μs/1 ms (可用开关选择)

显示指示器

输出: 红色 LED、校准: 橙色 LED、外部同步输入: 绿色 LED、匹配率/接收光强: LED (红/绿)

错误显示

过度光强、不足光强、不足色差

校准方法

单点/两点校准 (可用开关选择)

误差值调节

数字显示上数目值设定

差异辨认模式

C 模式/C + l 模式/I 模式 (可用开关选择)

延时功能

OFF-延时计时器 (40 ms)/计时器 OFF (可用开关选择)

输出选择

匹配输出: 当目标物颜色符合记忆颜色时接通。
不匹配输出: 当目标物颜色与记录颜色有所差异时接通 (可用开关选择)

匹配输出: 当目标物颜色符合记忆颜色时接通。不匹配输出: 当目标物颜色与记录颜色有所差异时接通 (可用开关选择)

外部同步输入

反应速度: 最大 500 μs

外部校准输入

输入反应时间: 最小 20 ms

记录颜色选择

8 资料库选择 (由外部输入或键操作),无电压输入,输入响应时间: 最小 20 ms

控制输出

NPN:最大 40 VDC 最大 (100 mA),剩余电压: 最大 1.0 V

PNP开路集电极 40VDC以下 最大100mA 剩余电压1.0V以下

保护电路

逆电极保护 (电源)、过电流保护 (输出)定、过电压 (输出)

额定值

电源电压

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

消耗电流

75 mA 以下

环境抗耐性

环境光照

白炽灯:最大 5,000 lux、日光:最大 10,000 lux

环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)*1

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

环境耐性

抗振性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

抗震性

500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次

外壳材料

聚碳酸盐

聚碳酸酯

重量

约 115 g (含 2 m 缆线)

*1 扩展时,受下述条件的影响环境温度会发生变化。 扩展时,请务必安装至 DIN 轨道 (安装至金属板上的状态) 上,并将输出电流设定为 20 mA 以下。 扩展 1 至 2 台时:-10 至 +55 °C、扩展 3 至 10 台时:-10 至 +50 °C、扩展 11 至 16 台时:-10 至 +45 °C

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors
  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器