光电传感器

备有多种配备高精度CMOS的光电传感器,可支持各种应用。产品阵容包括:不易受工件材质影响即可稳定检测的传感器;可远距离检测的传感器;采用金属框体的坚固型传感器;内置放大器且实现超小型的传感器等。

产品阵容 : 通用光电传感器

LR-X 系列 - 激光传感器

LR-X 系列为反射型数字激光传感器,实现了超小型设计。可安装在非常狭小的空间。能够削减确保安装空间的设计和调整工时,加装也十分简单。通过到工件的距离而非受光量检测工件的存在。300万倍的高清晰动态范围降低了工件颜色和形状的影响,实现了稳定检测。并且,标准检测高度差低至0.5 mm,因此也可以检测薄型工件。还采用了能够准确读取字符的超高清显示屏。从设定到维护,绝大多数人都可以通过说明书显示轻松操作,无需阅读使用说明书。显示语言除了日文外,还可支持切换为中文、英文、德文等全球化语言。

目录 价格咨询

LR-T 系列 - 放大器内置型TOF 激光传感器

反射型激光传感器,检测距离最长可达5米,不受安装限制。距离型检测原理,不受物体表面的影响,可检测各种工件。

目录 价格咨询

LR-Z 系列 - 放大器内置型CMOS激光传感器

反射型传感器,具有对射型的稳定性。不易受工件表面颜色、材质、倾斜等影响。316L不锈钢机身外壳,防护等级IP68/69K,可以在各种场合使用。

目录 价格咨询

PR-M/F 系列 - 超小型放大器内置型 光电传感器

部分超小型光电传感器无法满足“ 再小一点” 的规格。为了解决这一问题,基恩士采用“SUS316L 坚固机身” 和“ 独特的稳定检测算法”,实现了这样小的尺寸。让超小型光电传感器使用更简便。提出光电传感器新提案。

目录 价格咨询

PZ-G 系列 - 强力光型光电传感器

通用型光电传感器,增加发光功率,检测更加稳定。市面通用的安装孔距(25.4mm),使用以及改善更加方便。

目录 价格咨询

PZ-V/M 系列 - 独立型光电传感器

采用距离原理检测的光电传感器,不易受工件颜色和倾斜的影响,进行稳定检测。

目录 价格咨询

PS-N 系列 - 超小型放大器分离型光电传感器

高耐环境性和电缆延伸功能提供了安装多样性

目录 价格咨询

PX 系列 - 耐用的光电传感器

全新的 PX 系列超强工业光电传感器。坚固的工业传感器,专为在苛刻的环境下使用而设计。

目录 价格咨询

PZ2 系列 - 独立型光电传感器

PZ2系列设计精巧、内装小型放大器、防水,并能检测透明物体。

PZ-101 系列 - 聚焦光束光电传感器

独立式、长距离、小光点的光电传感器(采用可见光)

PQ 系列 - 线内置放大器型光电传感器

紧凑型、更加节省空间的电缆内放大器光电传感器

PG 系列 - 光学式通过确认传感器

快速响应传感器可检测直径为 0.5mm 的目标

PJ 系列 - 可扩展区域传感器

低成本型的可扩展区域传感器

产品阵容 : 颜色传感器

LR-W 系列 - 白色光点光电传感器

全新白光传感器,可分辨颜色、物体的差异,不易受工件角度、距离的影响。最多可同时检测15种颜色。传统RGB颜色传感器的智能升级版!

目录 价格咨询

CZ-V20 系列 - RGB数字光纤传感器

两种新型传感头再次 拓宽超小RGB传感器的应用范围

目录 价格咨询