中国

卓越的检测能力

“HS2-TOF” 技术

通过组合检测原理“TOF”和“自定义IC”,反射型传感器可实现0.06 至5 m 的
“ 超”大范围检测和不限颜色或表面状态的“超”稳定检测。

HS2-TOF 技术

DATUM 功能

DATUM 功能

可记忆“基准”物体的位置,并检测除此以外的所有状态。 如果将背景设为“基准”,还可创建与在对面区域设定 接收器或反射板相同的检测条件。

间隙透过型检测构造

间隙透过型检测构造

与使用“三角测距”或“超声波”的距离检测型相比, 间隙透过型可以降低来自周围物体的影响*。通过光点调 节设为同轴光后,可透过狭小间隙或带孔物体进行检测。

* 根据距空隙的距离、孔隙周围的表面状态、空隙的大小等状况,有时可能发 生受影响的情形。

检测范围设定

检测范围设定

任意设定检测范围。忽视设定范围之外的反射物(防止 背景干扰), 不会对穿过前方或后方的作业员、机器产生 反应。