放大器内置型TOF 激光传感器

LR-T 系列

目录 下载目录

产品规格 放大器内置型TOF 激光传感器 LR-T 系列

型号

LR-TB2000

LR-TB2000C

LR-TB2000CL

LR-TB5000

LR-TB5000C

LR-TB5000CL

图像

类型

电缆型

M12 连接器电缆型

电缆型

M12 连接器电缆型

检测距离

60 至 2000 mm*1

60 至 5000 mm*6

光点直径

约 4 mm

可变(在 ø40 mm 以下使用)

光源

种类

红色激光 (660nm)

激光分类

2 类激光产品
(IEC60825-1、FDA(CDRH) Part1040.10*2)

1 类激光产品
(IEC60825-1、FDA(CDRH) Part1040.10*2)

2 类激光产品
(IEC60825-1、FDA(CDRH) Part1040.10*2)

1 类激光产品
(IEC60825-1、FDA(CDRH) Part1040.10*2)

防止相互干扰功能

4 台(使用防止干扰功能时)

计时器

OFF/OFF- 延时/ON- 延时/单脉冲

响应时间

1 ms/10 ms/25 ms/100 ms/1000 ms
切换方式

2 ms/20 ms/50 ms/200 ms/2000 ms
切换方式

1 ms/10 ms/25 ms/100 ms/1000 ms
切换方式

2 ms/20 ms/50 ms/200 ms/2000 ms
切换方式

I/O

控制输出

NPN 集电极开路/PNP 集电极开路 切换方式
30 VDC 以下、50 mA 以下、残余电压 2 V 以下
N.O./N.C. 切换方式
*3*4

外部输入

投光停止/ 调谐/ 基准面更新(使用DATUM 模式时) 切换方式
短路电流 NPN:1 mA 以下/PNP:1 mA 以下
外加电压请参阅使用说明书的配线图
输入时间请参阅使用说明书的时序图
*3*4

模拟输出

电流输出 / 电压输出 切换方式
电流输出:4 至 20 mA 最大负载电阻 500 Ω
电压输出:0 至 10 V 外部负载电阻 5 kΩ 以上
*3*4

保护电路

电源逆接保护、电源电涌保护/输出短路保护、输出逆接保护、输出电涌保护

电源电压

20 至 30 VDC 涟波(P-P)10%、Class 2 或 LPS

消耗电流

45 mA 以下(负载除外)*5

50 mA 以下(负载除外)*7

环境抗耐性

外壳防护级

IP65/ IP67 (IEC60529)

环境光照

白炽灯/日光:10,0000 lux 以下

环境温度

-20 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次

材质

罩壳:锌铸件(镀镍- 铬)、
指示灯盖和按钮:PES、
镜头盖和显示器:附带防止划伤涂层的PMMA、
电缆套管:PBT、
电缆:PVC

罩壳:锌铸件(镀镍- 铬)、
指示灯盖和按钮:PES、
镜头盖和显示器:附带防止划伤涂层的PMMA、
电缆套管:PBT、
电缆:PVC、
M12 连接器:TPE、PBT、镀镍黄铜

罩壳:锌铸件(镀镍- 铬)、
指示灯盖和按钮:PES、
镜头盖和显示器:附带防止划伤涂层的PMMA、
电缆套管:PBT、
电缆:PVC

罩壳:锌铸件(镀镍- 铬)、
指示灯盖和按钮:PES、
镜头盖和显示器:附带防止划伤涂层的PMMA、
电缆套管:PBT、
电缆:PVC、
M12 连接器:TPE、PBT、镀镍黄铜

附件

使用说明书、
激光警告/ 说明标签

使用说明书

使用说明书、
激光警告/ 说明标签

使用说明书

重量

约 125 g (包含电缆)

约 85 g

约 200 g (包含电缆)

约 160 g

*1 可显示范围为 50 至 2200。
*2 FDA(CDRH) 的分类是基于 IEC60825-1,并根据Laser Notice No.50 的要求而实施的 。
*3 I/O 可从以下组合中进行选择。
・控制输出 × 2、控制输出+ 外部输入
・控制输出+模拟输出(仅限 LR-TB5000/TB5000C/TB5000CL)
・外部输入+模拟输出(仅限 LR-TB5000/TB5000C/TB5000CL)
(设定方法请参阅使用说明书)
*4 IO-Link:支持 Specification v.1.1 / COM2(38.4 kbps)。设定文件可从基恩士网站(http://www.keyence.com)进行下载。
在无法经由网络下载文件的环境中使用时,请联系最近的营业所。
*5 145 mA 以下(包含负载)
*6 可显示范围为 50 至 5200。
*7 150 mA 以下(包含负载)

返回顶部