放大器内置型TOF 激光传感器

LR-T 系列

安全设备需求咨询活动

产品阵容

主机
种类检测距离光点直径输入/输出型号
电缆
(2 m)

60至5000 mm
可变[控制输出 + 控制输出],
[控制输出 + 外部输入],
[控制输出 + 模拟输出], 或
[外部输入 + 模拟输出]
LR-TB5000
M12连接器
(电缆另售)
LR-TB5000C/
LR-TB5000CL
电缆(2 m)
60至2000 mm
固定(约ø4 mm)[控制输出 + 控制输出], 或
[控制输出 + 外部输入]
LR-TB2000
M12连接器
(电缆另售)
LR-TB2000C/
LR-TB2000CL
安装支架
种类 型号材料/重量
角度可调节支架
(LR-TB5000系列用)
(附带M4螺丝x 2个)
OP-87773SUS304
约 150 g
角度可调节支架
(LR-TB2000系列用)
(附带M3螺丝x 2个)
OP-87771SUS304
约 110 g
小型支架
(LR-TB2000系列用)
(附带M3螺丝x 2个)
OP-87770SUS304
约 80 g
安装支架
种类 型号材料/重量
可调节支架
(LR-TB5000系列用)
(附带M4螺丝 x 2个)
OP-87774锌镀镍
及其他
约 120 g
可调节支架
(LR-TB2000系列用)
(附带M3螺丝 x 2个)
OP-87772锌镀镍
及其他
约 110 g
固定螺丝
(可调节支架)
(85 mm)
OP-87775铁镀镍
约 120 g
前保护盖
种类 型号材料/重量
前保护盖
(LR-TB5000 系列用)
OP-87778SUS304、PC、其他
约 6 g
前保护盖
(LR-TB2000 系列用)
OP-87776SUS304、SUS430、PC、其他
约 50 g

LR-TB5000 + OP-87774 + OP-87775

LR-TB5000 + OP-87774 + OP-87775

LR-TB2000 + OP-87772 + OP-87775

LR-TB2000 + OP-87772 + OP-87775

电缆(M12 连接器电缆型用)
规格形状型号材料传感器侧终端侧长度
标准 OP-87634电缆:PVC(氯乙烯)
连接器:锌镀镍
M12 4针
(直型)
散线2 m
OP-8763510 m
耐油OP-87636电缆:PUR(聚氨酯)
连接器:锌镀镍
2 m
OP-8763710 m
标准OP-87638电缆:PVC(氯乙烯)
连接器:锌镀镍
M12 4针
(L型)
散线2 m
OP-8763910 m
耐油OP-87640电缆:PUR(聚氨酯)
连接器:锌镀镍
2 m
OP-8764110 m

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors
  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器