放大器内置型白色光点光电传感器

LR-W 系列

  • CE 标志概述
  • CSA

1. 创新技术

LR-W系列采用的独特技术使其具备分析全光谱的能力。该系列可检测所有差异,从肉眼难以发现的表面光洁度差异到颜色变化,均可检测。

2. 灵活性

LR-W检测范围可达500 mm,具备可变光点和较高的外壳防护级。这使LR-W能够比传统光电传感器解决更多应用问题。

3. 持久检测

LR-W的金属外壳和IP65/67外壳防护级使其可以在严苛的环境下工作。这些功能同时也意味着该设备比传统光电传感器可持续工作更长时间,且需要的维护更少。

4. 前所未有的功能

无论是16路输出、模拟信号还是网络兼容性,MU-N系列结合LR-W均最大程度地实现了其功能性,不同于市场上的任何产品。

下载目录 LR-W 系列 放大器内置型白色光点光电传感器 产品目录 (简体中文)

亲眼见证!

基恩士直接销售工程师可带着产品拜访您的工厂,进行现场演示。基恩士销售工程师接受过高级培训,拥有丰富的行业经验,可帮您找出需要的解决方案。

样机演示/测试

应用协助 / 支持

需要更多关于我们某一项解决方案的信息?
想要获取报价?需要技术支持?
请联系我们并告诉我们您的问题,您当地的产品专家将与您联系,为您提供最佳解决方案。

联系我们

想即刻获得解答或通过电话联系?

4007-367-367

*来电将被转接到最近的销售办事处。

下载目录 LR-W 系列 放大器内置型白色光点光电传感器 产品目录 (简体中文)

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors
  • General Catalog Request
  • FA dictionary
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器