产品规格 白色光点光电传感器 LR-W 系列

型号

LR-W500

LR-W500C

LR-W70

LR-W70C

LR-WF10

LR-WF10C

图像

类型

2 m 电缆型

M12 连接器4 针型

小型、小光点型
2 m 电缆型

小型、小光点型
M12 连接器 4 pin 型

光纤型
2 m 电缆型

光纤型
M12 连接器4 pin 型

检测距离

30 至 500 mm

30 至 70 mm

因连接的光纤元件而异。

最小光点直径

可变光点
100 mm 时,约 ø3.5 mm
250 mm 时,约 ø9 mm
500 mm 时,约 ø18 mm

50 mm 时,约 1.6 × 2.9 mm

光源

白色 LED

降低相互干扰功能

不同频率设定最多 2 台

定时器

OFF / ON- 延时 / OFF- 延时/ 单脉冲

响应时间

200 µs/1 ms/10 ms/100 ms/500 ms 切换方式*1

1 点时:200 µs/1 ms/10 ms/100 ms/500 ms 切换方式,
差分模式时:500 µs/2.5 ms/20 ms/200 ms/999 ms 切换方式,
匹配模式时:400 µs/2 ms/20 ms/200 ms/999 ms 切换方式*1

250 µs/1 ms/10 ms/100 ms/500 ms 切换方式*1*5

I/O

控制输出

NPN 开路集电极 / PNP 开路集电极 切换方式
30 VDC 以下,50 mA 以下,剩余电压2V 以下
N.O./N.C. 切换方式
*2

外部输入

调谐/ 投光停止 切换方式
短路电流 NPN:1 mA 以下 / PNP:2 mA 以下
外加电压请参阅使用说明书的配线图
输入时间请参阅使用说明书的时序图
*2

保护电路

电源逆接保护、电源电涌保护、输出过电流保护、输出电涌保护、输出逆接保护

电源

电源电压

10 至 30 VDC 包含纹波 (P-P)10%、Class 2 或 LPS

消耗电流

24 VDC 时 65 mA 以下(负载除外),
12 VDC 时 120 mA 以下(负载除外)*3

24 VDC 时 60 mA 以下(负载除外),
12 VDC 时 110 mA 以下(负载除外)*4

24 VDC 时 50 mA 以下(负载除外),
12 VDC 时 90 mA 以下(负载除外)*6

环境抗耐性

外壳防护级

IP65/IP67 (IEC60529)

IP65 (IEC60529)*7*8

环境光照

白炽灯:10,000 lux 以下、阳光:20,000 lux 以下

环境温度

-20 至 +50 °C (无冻结)

-20 至 +45 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次

材质

外壳:锌铸件 (镀镍 - 铬),
指示灯盖:PPSU,按钮:PES,
镜头盖和显示器:附带防止划伤涂层的 PMMA,
电缆套管:PBT,电缆:PVC,
光点调整刻度盘:铁 (四氧化三铁覆膜处理)

外壳:锌铸件 (镀镍 - 铬),
指示灯盖:PPSU,按钮:PES,
镜头盖和显示器:附带防止划伤涂层的 PMMA,
电缆套管:PBT,
光点调整刻度盘:铁 (四氧化三铁覆膜处理),
连接器环:PMP,
连接器插座:PEI

外壳:锌铸件 (镀镍 - 铬),
指示灯盖:PPSU,按钮:PES,
镜头盖和显示器:附带防止划伤涂层的 PMMA,
电缆套管:PBT,电缆:PVC

外壳:锌铸件 (镀镍 - 铬),
指示灯盖:PPSU,按钮:PES,
镜头盖和显示器:附带防止划伤涂层的 PMMA,
连接器环:PMP,连接器插座:PEI

外壳:锌铸件 (镀镍 - 铬),
指示灯盖:PPSU,按钮:PES,
显示器:附带防止划伤涂层的 PMMA,
电缆套管:PBT,电缆:PVC,
光纤固定部:PBT、NBR、硅橡胶、 SUS304、SUSXM7,
适配器:PBT

外壳:锌铸件 (镀镍 - 铬),
指示灯盖:PPSU,按钮:PES,
显示器:附带防止划伤涂层的 PMMA,
连接器环:PMP,连接器插座:PEI,
光纤固定部:PBT、NBR、硅橡胶、 SUS304、SUSXM7,
适配器:PBT

重量

约 170 g (包含电缆)

约 110 g

约 130 g (包含电缆)

约 75 g

约 150 g (包含电缆)

约 95 g

*1 设定不同频率时,响应时间大约慢 20%。
*2 IO-Link:支持 Specification v.1.1/COM2(38.4kbps)。设定文件可从基恩士网站(http://www.keyence.com)进行下载。
在无法经由网络下载文件的环境中使用时,请联系最近的营业所。
*3 195 mA 以下(10 V 时,包含负载)
*4 180 mA 以下 (10 V 时,包含负载)
*5 IO-Link 通信时以及在响应时间 1 ms 以上的情况下设定时,响应时间会延迟约 10%。
*6 160 mA 以下 (10 V 时,包含负载)
*7 关于光纤型的细径光纤元件 (电缆外径为 ø1.3 mm、ø1.0 mm) 的外壳防护级、在使用割开 ø1.3 末端的类型 (FU-4F/66/91/93/43/63/63T 等) 时无法满足 IP65。
使用上述以外的细径光纤元件时为 IP65。
*8 以下情况、无法满足外壳防护级 IP65。
• 安装细径光纤元件时、不使用防水适配器 A/B

返回顶部