产品规格 激光传感器 LR-X 系列

标准型 连接线类型

型号

LR-X50

LR-X100

LR-X250

图像

类型

连接线类型

检测距离

25.0 至 50.0 mm

25.0 至 100.0 mm

30 至 250 mm

标准检测段差

0.5 mm

1.0 mm

30 至 180 mm : 9 mm
180 至 250 mm : 18 mm

显示分辨率

0.1 mm

1 至 2 mm

光点大小

约 0.2 mm × 约 1.5 mm
(检测距离为 50 mm)

约 0.3 mm × 约 2 mm
(检测距离为 100 mm)

约 0.8 mm × 约 1.2 mm
(检测距离为 250 mm)

响应时间

500 μs*1 / 1 ms / 3 ms / 10 ms / 200 ms 切换式

光源

类型

绿色激光(505 nm)

激光等级

1 类激光产品(IEC60825-1、FDA (CDRH) Part1040.10*2

IO-Link

Specification v1.1 / COM2 (38.4 kbps)

功能

定时功能

定时器 禁用/关闭延迟/开启延迟/单次脉冲/开启- 关闭延迟/开启单次延迟

输入输出

控制输出

NPN 集电极开路/ PNP 集电极开路 N.O. / N.C. 切换式  *3
30 VDC 以下、50 mA 以下、残余电压 2 V 以下

外部输入

外部设定输入/发光停止/零点输入/重置保持/方位报警解除 切换式  *3
短路电流 NPN :1 mA 以下、PNP :2 mA 以下
输入时间 3 ms 以上 ON、20 ms 以上 OFF
(仅在选择调谐时 25 ms 以上 ON、25 ms 以上 OFF)

保护电路

电源逆接保护、输出过电流保护、输出浪涌保护、输出逆接保护

电源

电源电压

16 至 30 VDC(包含纹波(P-P)10% 以下)、class 2

消耗功率

通常时:970 mW(24 V 时 38 mA 以下、16 V 时 53 mA 以下)
经济模式 ON 及 ALL 时:821 mW(24 V 时 32 mA 以下、16 V 时 44 mA 以下)(负载电流除外)

环境抗耐性

外壳防护级

IP65 / IP67 (IEC60529)

环境光照

白炽灯 16,000 lux 以下
日光 16,000 lux 以下

白炽灯 8,000 lux 以下
日光 8,000 lux 以下

使用环境温度

-10℃ 至 +50℃(无冻结)

工作环境湿度

35 至 85%RH(无凝结)

耐振动性

10 至 500 Hz 功率谱密度:0.816 G2/Hz X、Y、Z 方向

耐冲击性

1,000 m/s2 (100 G) X、Y、Z 各方向 6 次

材质

感测头盖:SUS316L、感测头镜头盖:PSU
感测头垫片:FKM(镜头盖部)、EVM(电缆部)
电缆:PVC、金属护套*4 :SUS304
放大器盖:PBT、放大器指示窗和指示灯:PAR、放大器垫片:NBR、按钮:POM
放大器 M8 连接器*5 :SUS303

附件

使用说明书、激光警告标志

重量

约 90 g

*1 选择 500 μs 时,规定了以下限制事项。
· 调谐仅限 2 点调谐。
· 调谐时设定了检测范围屏蔽。(不支持屏蔽范围的手动设定)
· 输出 2 仅限输出错误和方位监控等的警报输出,不可使用标准/区域。
*2 根据 FDA (CDRH) 中的 Laser Notice No.56,以 IEC60825-1 基准进行分类。
*3 可从以下组合选择输入输出。控制输出 × 2、控制输出+外部输入
*4 仅限 LR-X50CG / X100CG / X250CG
*5 仅限 LR-X50C (G) / X100C (G) / X250C (G)

返回顶部

标准型 M8 连接器型

型号

LR-X50C

LR-X100C

LR-X250C

图像

类型

M8 连接器型*1

检测距离

25.0 至 50.0 mm

25.0 至 100.0 mm

30 至 250 mm

标准检测段差

0.5 mm

1.0 mm

30 至 180 mm : 9 mm
180 至 250 mm : 18 mm

显示分辨率

0.1 mm

1 至 2 mm

光点大小

约 0.2 mm × 约 1.5 mm
(检测距离为 50 mm)

约 0.3 mm × 约 2 mm
(检测距离为 100 mm)

约 0.8 mm × 约 1.2 mm
(检测距离为 250 mm)

响应时间

500 μs*2 / 1 ms / 3 ms / 10 ms / 200 ms 切换式

光源

类型

绿色激光(505 nm)

激光等级

1 类激光产品(IEC60825-1、FDA (CDRH) Part1040.10*3

IO-Link

Specification v1.1 / COM2 (38.4 kbps)

功能

定时功能

定时器 禁用/关闭延迟/开启延迟/单次脉冲/开启- 关闭延迟/开启单次延迟

输入输出

控制输出

NPN 集电极开路/ PNP 集电极开路 N.O. / N.C. 切换式  *4
30 VDC 以下、50 mA 以下、残余电压 2 V 以下

外部输入

外部设定输入/发光停止/零点输入/重置保持/方位报警解除 切换式  *4
短路电流 NPN :1 mA 以下、PNP :2 mA 以下
输入时间 3 ms 以上 ON、20 ms 以上 OFF
(仅在选择调谐时 25 ms 以上 ON、25 ms 以上 OFF)

保护电路

电源逆接保护、输出过电流保护、输出浪涌保护、输出逆接保护

电源

电源电压

16 至 30 VDC(包含纹波(P-P)10% 以下)、class 2

消耗功率

通常时:970 mW(24 V 时 38 mA 以下、16 V 时 53 mA 以下)
经济模式 ON 及 ALL 时:821 mW(24 V 时 32 mA 以下、16 V 时 44 mA 以下)(负载电流除外)

环境抗耐性

外壳防护级

IP65 / IP67 (IEC60529)

环境光照

白炽灯 16,000 lux 以下
日光 16,000 lux 以下

白炽灯 8,000 lux 以下
日光 8,000 lux 以下

使用环境温度

-10℃ 至 +50℃(无冻结)

工作环境湿度

35 至 85%RH(无凝结)

耐振动性

10 至 500 Hz 功率谱密度:0.816 G2/Hz X、Y、Z 方向

耐冲击性

1,000 m/s2 (100 G) X、Y、Z 各方向 6 次

材质

感测头盖:SUS316L、感测头镜头盖:PSU
感测头垫片:FKM(镜头盖部)、EVM(电缆部)
电缆:PVC、金属护套*5 :SUS304
放大器盖:PBT、放大器指示窗和指示灯:PAR、放大器垫片:NBR、按钮:POM
放大器 M8 连接器*6 :SUS303

附件

使用说明书、激光警告标志

重量

约 35 g

*1 M8 连接器型的电缆长度在 30 m 以下。连接 IO-Link 时请控制在 20 m 以下。
*2 选择 500 μs 时,规定了以下限制事项。
· 调谐仅限 2 点调谐。
· 调谐时设定了检测范围屏蔽。(不支持屏蔽范围的手动设定)
· 输出 2 仅限输出错误和方位监控等的警报输出,不可使用标准/区域。
*3 根据 FDA (CDRH) 中的 Laser Notice No.56,以 IEC60825-1 基准进行分类。
*4 可从以下组合选择输入输出。控制输出 × 2、控制输出+外部输入
*5 仅限 LR-X50CG / X100CG / X250CG
*6 仅限 LR-X50C (G) / X100C (G) / X250C (G)

返回顶部

标准型 M8 连接器型 金属护套电缆

型号

LR-X50CG

LR-X100CG

LR-X250CG

图像

类型

M8 连接器型*1

检测距离

25.0 至 50.0 mm

25.0 至 100.0 mm

30 至 250 mm

标准检测段差

0.5 mm

1.0 mm

30 至 180 mm : 9 mm
180 至 250 mm : 18 mm

显示分辨率

0.1 mm

1 至 2 mm

光点大小

约 0.2 mm × 约 1.5 mm
(检测距离为 50 mm)

约 0.3 mm × 约 2 mm
(检测距离为 100 mm)

约 0.8 mm × 约 1.2 mm
(检测距离为 250 mm)

响应时间

500 μs*2 / 1 ms / 3 ms / 10 ms / 200 ms 切换式

光源

类型

绿色激光(505 nm)

激光等级

1 类激光产品(IEC60825-1、FDA (CDRH) Part1040.10*3

IO-Link

Specification v1.1 / COM2 (38.4 kbps)

功能

定时功能

定时器 禁用/关闭延迟/开启延迟/单次脉冲/开启- 关闭延迟/开启单次延迟

输入输出

控制输出

NPN 集电极开路/ PNP 集电极开路 N.O. / N.C. 切换式  *4
30 VDC 以下、50 mA 以下、残余电压 2 V 以下

外部输入

外部设定输入/发光停止/零点输入/重置保持/方位报警解除 切换式  *4
短路电流 NPN :1 mA 以下、PNP :2 mA 以下
输入时间 3 ms 以上 ON、20 ms 以上 OFF
(仅在选择调谐时 25 ms 以上 ON、25 ms 以上 OFF)

保护电路

电源逆接保护、输出过电流保护、输出浪涌保护、输出逆接保护

电源

电源电压

16 至 30 VDC(包含纹波(P-P)10% 以下)、class 2

消耗功率

通常时:970 mW(24 V 时 38 mA 以下、16 V 时 53 mA 以下)
经济模式 ON 及 ALL 时:821 mW(24 V 时 32 mA 以下、16 V 时 44 mA 以下)(负载电流除外)

环境抗耐性

外壳防护级

IP65 / IP67 (IEC60529)

环境光照

白炽灯 16,000 lux 以下
日光 16,000 lux 以下

白炽灯 8,000 lux 以下
日光 8,000 lux 以下

使用环境温度

-10℃ 至 +50℃(无冻结)

工作环境湿度

35 至 85%RH(无凝结)

耐振动性

10 至 500 Hz 功率谱密度:0.816 G2/Hz X、Y、Z 方向

耐冲击性

1,000 m/s2 (100 G) X、Y、Z 各方向 6 次

材质

感测头盖:SUS316L、感测头镜头盖:PSU
感测头垫片:FKM(镜头盖部)、EVM(电缆部)
电缆:PVC、金属护套*5 :SUS304
放大器盖:PBT、放大器指示窗和指示灯:PAR、放大器垫片:NBR、按钮:POM
放大器 M8 连接器*6 :SUS303

附件

使用说明书、激光警告标志

重量

约 45 g

*1 M8 连接器型的电缆长度在 30 m 以下。连接 IO-Link 时请控制在 20 m 以下。
*2 选择 500 μs 时,规定了以下限制事项。
· 调谐仅限 2 点调谐。
· 调谐时设定了检测范围屏蔽。(不支持屏蔽范围的手动设定)
· 输出 2 仅限输出错误和方位监控等的警报输出,不可使用标准/区域。
*3 根据 FDA (CDRH) 中的 Laser Notice No.56,以 IEC60825-1 基准进行分类。
*4 可从以下组合选择输入输出。控制输出 × 2、控制输出+外部输入
*5 仅限 LR-X50CG / X100CG / X250CG
*6 仅限 LR-X50C (G) / X100C (G) / X250C (G)

返回顶部

放大器分离型 传感器探头 电缆长度 2 m

型号

LR-XH50

LR-XH100

LR-XH250

图像

类型

电缆长度 2 m

检测距离

25.0 至 50.0 mm

25.0 至 100.0 mm

30 至 250 mm

标准检测段差

0.5 mm

1.0 mm

30 至 180 mm : 9 mm、180 至 250 mm : 18 mm

显示分辨率

0.1 mm

1 至 2 mm

光点大小

约 0.2 mm × 约 1.5 mm(检测距离为 50 mm)

约 0.3 mm × 约 2 mm(检测距离为 100 mm)

约 0.8 mm × 约 1.2 mm(检测距离为 250 mm)

光源

类型

绿色激光(505 nm)

激光等级

1 类激光产品(IEC60825-1, FDA(CDRH)Part1040.10*1

环境抗耐性

外壳防护级

IP65 / IP67 (IEC60529)

环境光照

白炽灯 16,000 lux 以下、日光 16,000 lux 以下

白炽灯 8,000 lux 以下、日光 8,000 lux 以下

使用环境温度

-10℃ 至 +50℃(无冻结)

工作环境湿度

35 至 85%RH(无凝结)

耐振动性

10 至 500 Hz 功率谱密度 :0.816 G2 /Hz X、Y、Z 方向

耐冲击性

1,000 m/s2 (100 G)X、Y、Z 各方向 6 次

材质

外壳 :SUS316L、镜头盖 :PSU、垫片 :FKM(镜头盖部)、EVM(电缆部)

附件

激光警告标志

重量

约 75 g

*1 根据 FDA(CDRH)中的 Laser Notice No.56,以 IEC60825-1 基准进行分类。

返回顶部

放大器分离型 传感器探头 电缆长度 10 m

型号

LR-XH50(10M)

LR-XH100(10M)

LR-XH250(10M)

图像

类型

电缆长度 10 m

检测距离

25.0 至 50.0 mm

25.0 至 100.0 mm

30 至 250 mm

标准检测段差

0.5 mm

1.0 mm

30 至 180 mm : 9 mm、180 至 250 mm : 18 mm

显示分辨率

0.1 mm

1 至 2 mm

光点大小

约 0.2 mm × 约 1.5 mm(检测距离为 50 mm)

约 0.3 mm × 约 2 mm(检测距离为 100 mm)

约 0.8 mm × 约 1.2 mm(检测距离为 250 mm)

光源

类型

绿色激光(505 nm)

激光等级

1 类激光产品(IEC60825-1, FDA(CDRH)Part1040.10*1

环境抗耐性

外壳防护级

IP65 / IP67 (IEC60529)

环境光照

白炽灯 16,000 lux 以下、日光 16,000 lux 以下

白炽灯 8,000 lux 以下、日光 8,000 lux 以下

使用环境温度

-10℃ 至 +50℃(无冻结)

工作环境湿度

35 至 85%RH(无凝结)

耐振动性

10 至 500 Hz 功率谱密度 :0.816 G2 /Hz X、Y、Z 方向

耐冲击性

1,000 m/s2 (100 G)X、Y、Z 各方向 6 次

材质

外壳 :SUS316L、镜头盖 :PSU、垫片 :FKM(镜头盖部)、EVM(电缆部)

附件

激光警告标志、放大器分离型感测头用连接器

重量

约 250 g

*1 根据 FDA(CDRH)中的 Laser Notice No.56,以 IEC60825-1 基准进行分类。

返回顶部

放大器分离型 放大器装置 连接线类型 NPN

型号

LR-XN11N

LR-XN12N

图像

类型

NPN 输出

电缆/ 连接器

电缆

主单元/ 扩展单元

主单元

扩展单元

控制输出数

2

外部输入数

1

响应时间

500 µs*1 / 1 ms / 3 ms / 10 ms / 200 ms 切换式

IO-Link

功能

定时功能

定时器 禁用 / 关闭延迟 / 开启延迟 / 单次脉冲 / 开启 - 关闭延迟 / 开启单次延迟

输入输出

控制输出

集电极开路 30 VDC 以下、 N.O. / N.C. 切换式
单独使用时 :1 输出最大 100 mA 以下/ 2 输出合计 100 mA 以下、增设时 :1 输出最大 50 mA 以下
残余电压 NPN :1.4 V 以下(输出电流 10 mA 以下)/ 2V 以下(输出电流 10 至 100 mA)

外部输入

外部设定输入 / 发光停止 / 零点输入 / 重置保持 / 方位报警接触 切换式
短路电流 NPN :1 mA 以下
输入时间 3 ms 以上 ON、20 ms 以上 OFF(仅在选择调谐时 25 ms 以上 ON、25 ms 以上 OFF)

增设扩展单元

最多可增设 8 台(主单元共连接 9 台),但 NU 系列增设 LR-XN10 时最大可连接 16 台。

保护电路

电源逆接保护、输出过电流保护、输出浪涌保护、输出逆接保护

抗干扰台数

OFF / 4 台/ 8 台 选择式*2

电源

电源电压

16 至 30 VDC*3(包含纹波(P-P)10% 以下)、class2

消耗功率

通常时 :1060 mW(24 V 时 44 mA 以下、16 V 时 61 mA 以下)、经济模式 ON 及 ALL 时 :895 mW(24 V 时 37 mA 以下、16 V 时 50 mA 以下)(负载电流除外)

环境抗耐性

使用环境温度

-20 至 +55℃(无冻结)*4

工作环境湿度

35 至 85%RH(无凝结)

耐振动性

10 至 500 Hz 功率谱密度 :0.816G2/Hz X、Y、Z 方向

耐冲击性

500 m/s2(50 G)X、Y、Z 各方向 3 次

外壳材料

主机、盖板 :聚碳酸酯

附件

使用说明书

重量

约 80 g

约 70 g

*1 选择 500 µs 时,规定了以下限制事项。
· 调谐仅限 2 点调谐。
· 调谐时设定了检测范围屏蔽。(不支持屏蔽范围的手动设定)
· 输出 2 仅限输出错误和方位监控等的警报输出,不可使用标准 / 区域。
· 不支持抗干扰功能
*2 选择了 4 台或 8 台抗干扰台数时,响应时间的变化具体如下。选择 4 台时 :6 ms / 18 ms / 60 ms / 1.2 s 切换式、选择 8 台时 :12 ms / 36 ms / 120 ms / 2.4 s 切换式。
*3 增设 4 台以上扩展单元时,请将电源电压设为 20 V 以上。
*4 增设 1 至 2 台时 :-20 至 +55℃、增设 3 至 10 台时 :-20 至 +50℃、增设 11 至 16 台时 :-20 至 +45℃

返回顶部

放大器分离型 放大器装置 连接线类型 PNP

型号

LR-XN11P

LR-XN12P

图像

类型

PNP 输出

电缆/ 连接器

电缆

主单元/ 扩展单元

主单元

扩展单元

控制输出数

2

外部输入数

1

响应时间

500 µs*1 / 1 ms / 3 ms / 10 ms / 200 ms 切换式

IO-Link

功能

定时功能

定时器 禁用 / 关闭延迟 / 开启延迟 / 单次脉冲 / 开启 - 关闭延迟 / 开启单次延迟

输入输出

控制输出

集电极开路 30 VDC 以下、 N.O. / N.C. 切换式
单独使用时 :1 输出最大 100 mA 以下/ 2 输出合计 100 mA 以下、增设时 :1 输出最大 50 mA 以下
残余电压 PNP :1.6 V 以下(输出电流 10 mA 以下)/ 2.2 V 以下(输出电流 10 至 100 mA)

外部输入

外部设定输入 / 发光停止 / 零点输入 / 重置保持 / 方位报警接触 切换式
短路电流 PNP :2 mA 以下
输入时间 3 ms 以上 ON、20 ms 以上 OFF(仅在选择调谐时 25 ms 以上 ON、25 ms 以上 OFF)

增设扩展单元

最多可增设 8 台(主单元共连接 9 台),但 NU 系列增设 LR-XN10 时最大可连接 16 台。

保护电路

电源逆接保护、输出过电流保护、输出浪涌保护、输出逆接保护

抗干扰台数

OFF / 4 台/ 8 台 选择式*2

电源

电源电压

16 至 30 VDC*3(包含纹波(P-P)10% 以下)、class2

消耗功率

通常时 :1150 mW(24 V 时 47 mA 以下、16 V 时 64 mA 以下)、经济模式 ON 及 ALL 时 :985 mW(24 V 时 40 mA 以下、16 V 时 53 mA 以下)(负载电流除外)

环境抗耐性

使用环境温度

-20 至 +55℃(无冻结)*4

工作环境湿度

35 至 85%RH(无凝结)

耐振动性

10 至 500 Hz 功率谱密度 :0.816G2/Hz X、Y、Z 方向

耐冲击性

500 m/s2(50 G)X、Y、Z 各方向 3 次

外壳材料

主机、盖板 :聚碳酸酯

附件

使用说明书

重量

约 80 g

约 70 g

*1 选择 500 µs 时,规定了以下限制事项。
· 调谐仅限 2 点调谐。
· 调谐时设定了检测范围屏蔽。(不支持屏蔽范围的手动设定)
· 输出 2 仅限输出错误和方位监控等的警报输出,不可使用标准 / 区域。
· 不支持抗干扰功能
*2 选择了 4 台或 8 台抗干扰台数时,响应时间的变化具体如下。选择 4 台时 :6 ms / 18 ms / 60 ms / 1.2 s 切换式、选择 8 台时 :12 ms / 36 ms / 120 ms / 2.4 s 切换式。
*3 增设 4 台以上扩展单元时,请将电源电压设为 20 V 以上。
*4 增设 1 至 2 台时 :-20 至 +55℃、增设 3 至 10 台时 :-20 至 +50℃、增设 11 至 16 台时 :-20 至 +45℃

返回顶部

放大器分离型 放大器装置 M8 连接器型

型号

LR-XN11C

图像

类型

NPN 输出/PNP 输出 (切换式输出)

电缆/ 连接器

M8 连接器*1

主单元/ 扩展单元

主单元(不支持增设)

控制输出数

2*2

外部输入数

1*2

响应时间

500 µs*3 / 1 ms / 3 ms / 10 ms / 200 ms 切换式

IO-Link

Specification v1.1/COM2 (38.4kbps)

功能

定时功能

定时器 禁用 / 关闭延迟 / 开启延迟 / 单次脉冲 / 开启 - 关闭延迟 / 开启单次延迟

输入输出

控制输出

集电极开路 30 VDC 以下、 N.O. / N.C. 切换式
1 输出最大 100 mA 以下/ 2 输出合计 100 mA 以下
残余电压 NPN :1.4 V 以下(输出电流 10 mA 以下)/ 2V 以下(输出电流 10 至 100 mA)、PNP :1.6 V 以下(输出电流 10 mA 以下)/ 2.2 V 以下(输出电流 10 至 100 mA)

外部输入

外部设定输入 / 发光停止 / 零点输入 / 重置保持 / 方位报警接触 切换式
短路电流 NPN :1 mA 以下、PNP :2 mA 以下
输入时间 3 ms 以上 ON、20 ms 以上 OFF(仅在选择调谐时 25 ms 以上 ON、25 ms 以上 OFF)

增设扩展单元

保护电路

电源逆接保护、输出过电流保护、输出浪涌保护、输出逆接保护

抗干扰台数

电源

电源电压

16 至 30 VDC*4(包含纹波(P-P)10% 以下)、class2

消耗功率

通常时 :1150 mW(24 V 时 47 mA 以下、16 V 时 64 mA 以下)、经济模式 ON 及 ALL 时 :985 mW(24 V 时 40 mA 以下、16 V 时 53 mA 以下)(负载电流除外)

环境抗耐性

使用环境温度

-20 至 +55℃(无冻结)*5

工作环境湿度

35 至 85%RH(无凝结)

耐振动性

10 至 500 Hz 功率谱密度 :0.816G2/Hz X、Y、Z 方向

耐冲击性

500 m/s2(50 G)X、Y、Z 各方向 3 次

外壳材料

主机、盖板 :聚碳酸酯

附件

使用说明书

重量

约 22 g

*1 M8 连接器型的电源电缆长度在 30 m 以下。连接 IO-Link 时请控制在 20 m 以下。
*2 输出 2 和外部输入为切换式。
*3 选择 500 µs 时,规定了以下限制事项。
· 调谐仅限 2 点调谐。
· 调谐时设定了检测范围屏蔽。(不支持屏蔽范围的手动设定)
· 输出 2 仅限输出错误和方位监控等的警报输出,不可使用标准 / 区域。
· 不支持抗干扰功能
*4 增设 4 台以上扩展单元时,请将电源电压设为 20 V 以上。
*5 增设 1 至 2 台时 :-20 至 +55℃、增设 3 至 10 台时 :-20 至 +50℃、增设 11 至 16 台时 :-20 至 +45℃

返回顶部

放大器分离型 放大器装置 零线类型

型号

LR-XN10

图像

类型

电缆/ 连接器

主单元/ 扩展单元

扩展单元

控制输出数

*1

外部输入数

响应时间

500 µs*2 / 1 ms / 3 ms / 10 ms / 200 ms 切换式

IO-Link

功能

定时功能

定时器 禁用 / 关闭延迟 / 开启延迟 / 单次脉冲 / 开启 - 关闭延迟 / 开启单次延迟

输入输出

控制输出

外部输入

增设扩展单元

最多可增设 8 台(主单元共连接 9 台),但 NU 系列增设 LR-XN10 时最大可连接 16 台。

保护电路

电源逆接保护、输出过电流保护、输出浪涌保护、输出逆接保护

抗干扰台数

OFF / 4 台/ 8 台 选择式*3

电源

电源电压

16 至 30 VDC*4(包含纹波(P-P)10% 以下)、class2

消耗功率

通常时 :1060 mW(24 V 时 44 mA 以下、16 V 时 61 mA 以下)、经济模式 ON 及 ALL 时 :895 mW(24 V 时 37 mA 以下、16 V 时 50 mA 以下)

环境抗耐性

使用环境温度

-20 至 +55℃(无冻结)*5

工作环境湿度

35 至 85%RH(无凝结)

耐振动性

10 至 500 Hz 功率谱密度 :0.816G2/Hz X、Y、Z 方向

耐冲击性

500 m/s2(50 G)X、Y、Z 各方向 3 次

外壳材料

主机、盖板 :聚碳酸酯

附件

使用说明书

重量

约 21 g

*1 增设至 FS-MC8N/MC8P、NU 系列时,作为一个输出计算。
*2 选择 500 µs 时,规定了以下限制事项。
· 调谐仅限 2 点调谐。
· 调谐时设定了检测范围屏蔽。(不支持屏蔽范围的手动设定)
· 输出 2 仅限输出错误和方位监控等的警报输出,不可使用标准 / 区域。
· 不支持抗干扰功能
*3 选择了 4 台或 8 台抗干扰台数时,响应时间的变化具体如下。选择 4 台时 :6 ms / 18 ms / 60 ms / 1.2 s 切换式、选择 8 台时 :12 ms / 36 ms / 120 ms / 2.4 s 切换式。
*4 增设 4 台以上扩展单元时,请将电源电压设为 20 V 以上。
*5 增设 1 至 2 台时 :-20 至 +55℃、增设 3 至 10 台时 :-20 至 +50℃、增设 11 至 16 台时 :-20 至 +45℃

返回顶部