中国

支持各种工件及场景

多次反射的透明工件

可用 I-DATUM 功能对产生多次反射的透明或半透明工件进行稳定的检测。

润滑油涂覆确认

可用I-DATUM 模式对润滑油或粘合剂等半透明液体进行轻松的检测。只需使用外部校正输入设置部件背景,传感器即可在液体涂覆后快速输出结果。

包装材料

使用I-DATUM 模式可轻松检测包装材料,无需考虑颜色、透明度或包装内容物。

作为通用型激光传感器使用

含I-DATUM 功能的传感器依然可以使用标准的DATUM 模式进行通用型检测。

[ 黑色工件 ] 确认分度台的
防震橡胶是否已压入

[ 黑色工件 ] 确认分度台的防震橡胶是否已压入

35 万倍强力控制,即使是反射率低的黑色工件,也
能准确检测。

[ 印字工件 ] 确认托盘内的 IC 零件有无

[ 印字工件 ] 确认托盘内的 IC 零件有无

即使受光量因印字影响而变化,仍可通过 CMOS 图像传感器的光量控制功能进行稳定的检测。

[ 凸凹工件 ] 确认饼干的有无

[ 凸凹工件 ] 确认饼干的有无

即使属于表面存在凸凹的工件,仍可以35 万倍的强力
控制确实进行检测。即使传送带脏污,仍不会对检测
造成影响。

[ 有光泽的工件 ] 确认填充容器的填充时机

[ 有光泽的工件 ] 确认填充容器的填充时机

即使属于表面有光泽或彩色图案的工件,仍可通过
35 万倍的功率控制而准确检测。

改善用途

在油性环境下确认工件通过

[ 改善前 ]

改善前

以往用透过型光电传感器检测,但因油滴飞溅导致了间歇性故障的发生。

[ 改善后 ]

改善后

将传感器置于无油污处,从而避免了误动作,使得瞬时停止问题得以改善。

在装订工序下检测书本的高度

[ 改善前 ]

改善前

在装订后的包装工序下,对工件的高度进行判别,但是因为存在多种高度,因此需要相应高度而重新设置传感器。

[ 改善后 ]

改善后

在上方设置传感器,即可在外部进行调整,因此无需重新设置,从而能够削减工时。