中国

同级别中的最佳检测能力

同类放大器内置型产品中检测能力最高

CMOS 激光与 DATUM 检测

LR-Z 系列属简便易用的放大器内置型,但在检测能力上却毫不逊色。“CMOS 图像传感器+激光光源”的组合实现了 35 万倍光量控制功能,利用该功能可使传感器监测受光量并对灵敏度进行自动调整。检测不受光及斜度等的影响。另外,除了 BGS 功能,还配置了以背景为基准来调整灵敏度的 FGS(DATUM) 检测功能。实现了在同类放大器内置型产品中最高的检测能力。

[ CMOS 图像传感器+激光光源 ]

[ 35 万倍 光量控制功能 ]

浅色工件“低强度光”/ 深色工件“高强度光”

基准面 / 有工件

FGS [ DATUM 检测 ]

此功能用来检测“基准面”以外的所有状态。在凹凸不平的工件上或无反光时有效。

I-DATUM 提供了更广泛的用途


这一创新功能拓展了LR-ZB250AN/ZB250AP 传感器的检测能力,使其超越了普通DATUM 模式。I-DATUM 整合了基于距离的检测方法的稳定性,和基于接收光强度方法的敏感度。使用稳定的背景作为基准面,I-DATUM 就可以通过对返回到传感器上的受光量的微小变化进行识别,从而对透明及半透明的工件进行稳定的检测。

在原有的DATUM 模式上增加了接收光强度,这样就使LR-ZB250AN/ZB250AP 型能够根据返回到传感器上的受光量,并且参考固定的背景位置来对工件进行检测。这就意味着即使CMOS 受光峰值在部件存在时仍维持在基准位置,还是可以检测工件。