放大器内置型CMOS激光传感器

LR-Z 系列

目录 下载目录

放大器内置型CMOS激光传感器 LR-Z 系列

新标准
坚固、长寿命、不易受颜色或倾斜影响的通用激光传感器

位置、对比度、透明度检测

  • 小型机身
  • 安装间距为 25.4 mm
  • U.C.D. 功能

LR-Z 系列 - 放大器内置型CMOS激光传感器

反射型传感器,具有对射型的稳定性。不易受工件表面颜色、材质、倾斜等影响。316L不锈钢机身外壳,防护等级IP68/69K,可以在各种场合使用。

产品特性

优秀的检测能力

LR-Z 独特的 U.C.D. 功能可以对透明、金属或黑暗物体进行稳定的探测。它还可以仅根据距离进行检测,无需考虑形状、颜色或表面处理的影响。

坚固 & 长寿命

LR-Z 的 SUS316L 不锈钢机身即使过紧或遭受工具或其他设备的冲击也不会损坏,因此无需额外的防护罩。此外,重型机身采用 NEMA 和 IP 等级外壳,对油、酸和碱性清洁剂高度耐受,可在恶劣环境下使用。

简化操作

LR-Z 旨在向各位用户提供可靠而简单的操作。大型指示灯确保在长距离内具有出色的能见度。通过添加数字 7 段显示器和一键式示教简化操作。轻松进行灵敏度设定,同时监控数字显示器是否正常工作。LR-Z 还配备按键锁功能,可防止意外更改。

新功能“背景调谐” 通过距离+光强度 检测从背景状态的变化

存储到基准背景的距离和光强度,工件在进入检测区域时,如果距离或光强度从存储的状态开始发生变化,则会进行检测。如果存在背景,即使形状复杂、工件的颜色或表面状态发生变化仍可进行准确检测,即使是段差较小的薄型工件也可进行稳定检测。

无工件

有工件

  • 1
    距离差
  • 2
    光强度差

透明体

可通过使用 “背景调谐” 来获取光强度的变化。通过检测注册背景的光强度变化,可进行透明体的检测。虽是距离设定型,但配备如果有背景仍可应对透明体的多功能性。