光学式通过确认传感器

PG 系列

安全设备需求咨询活动

选择语言

型号

PG-602

类型

感测头

放大器单元

PG-610

检测范围

21 x 21 mm

最小检测物体

直径为 0.5 mm 的不透明物

光源

红外线 LED

灵敏度调节

1 圈旋钮式微调器

显示指示器

输出: 红色 LED, 稳定操作: 绿色 LED

输出

控制输出

NPN: 最大 100 mA (最大 40 V ) 剩余电压:最大 1 V*1

自我诊断输出

NPN: 最大 100 mA (最大 40 V ) 剩余电压:最大 1 V*2

反应时间

0.2 ms*2

延时关

0.5 / 70 ms (可选择)

额定

电源电压

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

消耗电流

40 mA 以下

环境抗耐性

环境光照

白炽灯:最大 10,000 lux、日光:最大 1,500 lux

环境温度

-10 至 +60 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

材料

多碳酸盐

重量

感测头 (含 2 m 缆线):约 40 g

*1 通过可选件 OP-5148 PNP 输出转换器,可容易地转换 NPN 输出为 PNP 输出。 单击输出 (当目标物通过传感器时 ON)。
*2 通过可选件 OP-5148 PNP 输出转换器,可容易地转换 NPN 输出为 PNP 输出。

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors
  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器