可扩展区域传感器PJ 系列

PJ-F20C

基本单元

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

PJ-F20C

类型

基本单元

光轴数

8

单元连接数

8个单元 (基本单元×1台+扩展单元A / B×7台)以下*1

光轴间距

20mm*2

最大光轴数

64光轴 (PJ-F20×1台 + PJ-F21×7台)*3

检测区域

140mm (8 光轴) 至 1260mm (64光轴)*4

检测距离

7m

可检测物体

ø28mm以上的不透明体

光源

红外线 LED

显示指示器

8站双色 (红色、绿色)LED (发射器、接收器双方)

响应时间

输出OFF 7.5ms以下、输出ON 15ms以下

控制输出

操作模式

全部光轴入光时ON

自我诊断输出

异常 (控制输出破损、发射元件/电路破损、接收元件/电路破损、外干扰光入光、电缆断线、LSI异常)检测时OFF

保护电路

超电流保护、电涌吸收、逆接保护

电缆

发射器

4芯屏蔽电缆 (0.5mm2) 附带连接器的0.3m电缆 灰色护套

接收器

4芯屏蔽电缆 (0.5mm2) 附带连接器的0.3m电缆 黑色护套

延长

使用公称段面面积0.5mm2以上的屏蔽电缆,发射器/接收器各可延长 至 20mPJ-F□□C的延长电缆请使用PJ-FC7 (电缆长度7m、发射/接收用的一套)。

控制输出

输出规格

NPN开路集电极输出 最大100mA (40V以下) 剩余电压1.0V以下

自我诊断输出

额定值

电源电压

12 至 24 VDC ±10%,脉动 (P-P) : 最大 10%

消耗电流

130 mA (T、R合计)

环境耐性

防护等级

IP65

环境照明

白炽灯 : 5,000lx以下 日光 : 20,000lx以下

环境温度

-10 至 +55°C (无冻结)

相对湿度

35 至 95 % RH,无凝结

抗振性

10 至 55Hz 双振幅0.7mm X,Y,Z各方向20次

抗震性

100m/s2 X,Y,Z各方向1000次

材料

外壳 : 铝 透镜盖 : 聚丙烯酰胺

重量

约 570 g

*1 可进行20mm节距、40mm节距的混合增设。混合增设时的单元连接数在8个单元以下。
*2 在PJ-F20 / F21上增设PJ-F41 / F42时的增设部的光轴节距为40mm、在PJ-F40 / F41上增设PJ-F21 / F22时为20mm。
*3 20mm节距、40mm节距混合增设时,连接数量在8个单元以下,光轴数即不受限制。
*4 混合增设时为140mm使用PJ-F20时为120mm使用PJ-F40时为+20mm×20mm节距增设光轴数+40mm×40mm节距增设光轴数

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors
  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器