产品规格 可扩展区域传感器 PJ 系列

型号

PJ-50A

PJ-55A

PJ-56

图像

光轴数

4

2

4

光轴间距

40 mm

最大 40 mm *3

最大光轴数

28 个光轴 (PJ-50A x 1 + PJ-55A x 2)

28 个光轴 (PJ-50A x 1 + PJ-55A + PJ-56) *4

检测区域

120 mm (4 个光轴) 至 1,080 mm (28 个光轴)

检测距离

5 m

可检测物体

不透光材料 (最小直径 50 mm)

不透光材料 (最小直径 50 mm) *5

光源

红外线 LED

显示指示器

输出 (PJ-50AR)/电源 (PJ-50AT) : 红色 LED,稳定操作 (PJ-50AR) : 绿色 LED

响应时间

15 ms以下

输出

控制输出

NPN 集电极开路最大 100 mA (最大 40 V), 剩余电流 : 最大 1 V

控制输出

操作模式

LIGHT-ON/DARK-ON (开关可选择)

耐噪音 (电源线)

350 V,脉冲宽度1 µs (杂波模拟器)

保护电路

逆电流保护,过电流保护,过电压

额定

电源电压

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

消耗电流

90 mA (PJ-50A 发射器: 35 mA, PJ-50A 接收器: 55 mA)*1

25 mA (PJ‐55A 发射器: 5 mA、PJ‐55A 接收器: 20 mA) (T、R 合计)*1

50 mA (PJ-56 发射器: 10 mA、PJ-56 接收器: 40 mA) (T、R 合计)*1

环境抗耐性

外壳防护级

IP64

环境光照

白炽灯:3,500 lux 以下、日光:12,000 lux 以下

环境温度

-20 至 +50 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

100 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次

材料

外壳 : 玻璃纤维强化树脂,镜头盖 : PFA

重量

PJ-50AT:约 390 g、PJ-50AR:约 395 g*2

PJ-55AT:约 60 g、PJ-55AR:约 65 g*2

PJ-56T:约 120 g、PJ-56R:约 125 g*2

*1 电源电压 24 V 时的值。 (12 V 时-PJ‐50A: 80 mA、PJ‐55A: 20 mA、PJ‐56: 45 mA)
*2 对于 PJ-50AT 与 50AR 两种型号而言、其重量包括 5 m 的缆线。
*3 挠性区段的光轴间距可视安装方法而在 40 mm 以上。
*4 每一组基本单元最多可以与两个 PJ-56 模块一起使用。
*5 当挠性区段的光轴间距为 40 mm 时。

返回顶部