中国

光电传感器新标准

大幅减少破损问题

SUS316L 金属外壳

“优秀的通用传感器”可长时间使用,不会发生任何故障。PR-G 系列 采用SUS316L 的坚固机身。即使过度紧固,或与工具类撞击也不会 出现任何问题。无需另配专用的金属外壳等。此外,对油、酸和碱性 洗剂有很强的耐抗性,并且通过了IP68/69K 外壳防护级。可大幅降 低因传感器破损导致的生产线停止工时。

过度紧固也不会出现任何问题 通过IP68/69K

ECOLAB Doversey

基恩士已获得艺康和泰华施的第三方认证,声明基恩士产品可用于恶劣的清洁环境。

可通过检测距离30 m/小光斑实现稳定检测

高功率/点光源、4 元素LED

采用高亮度4 元素LED,因此透过型可实现30 m的检测距 离。高功率化可提升光强度的充裕度。因此,即使在充满水、 油或灰尘等环境下,仍可降低因误动作导致的生产线停止风 险,实现长期稳定检测。

30 m 98.4' max.

状态一目了然

大型指示灯& 7 段显示

配备点光源LED 反射型的光点直径约为传统的1/6(使用小光斑型时)。 因此,也可稳定检测较小的工件。此外,所有PR-G 系列的型号中均采用 4 元素LED。即使是长时间使用仍不易发生光量劣化,因此可放心使用。

大型指示灯 (与基恩士传统产品相比,约为6 倍) 可在观察数值的同时调整灵敏度 (正在申请专利)