主机
类型 连接方式 检测距离 输出 型号 重量
透过型
电缆
引出型
(2 m)

30 m
NPN PR-G51N 约160 g
PNP PR-G51P
M8
连接器型
(电缆另售)
NPN PR-G51CN 约55 g
PNP PR-G51CP
透过型
狭缝型
电缆
引出型
(2 m)

600 mm
NPN PR-G56N 约160 g
回归反射型
电缆
引出型
(2 m)
* 反射镜另售

0.1 至4.2 m
* 使用OP-84219(R-2L)时
NPN PR-G56N 约75 g
PNP PR-G61P
M8
连接器型
(电缆另售)
* 反射镜另售
PNP PR-G61CP 约25 g
反射型
电缆
引出型
(2 m)
NPN PR-G42N 约75 g
PR-G41N
M8
连接器型
(电缆另售)
PNP PR-G42CP 约25 g
PR-G41CP 约25 g
安装支架
类型 型号 材质/重量
标准安装支架
(随附M3 螺丝 × 2)
OP-87408 *1 SUS316L
约30 g
背面安装支架
(随附M3 螺丝 × 2)
OP-87409 SUS316L
约30 g
紧固安装支架(t = 3)
(随附M3 螺丝 × 2)
OP-87410 *2 SUS316L
约170 g
可调式支架
(随附M3 螺丝 × 2)
OP-87404 锌镀镍
其他
约95 g
螺丝长度
可调式
支架
固定螺丝
螺丝长度:
45 mm
OP-87406 铁镀镍
约70 g
螺丝长度:
65 mm
OP-87407 铁镀镍
约80 g
可调式
中继支架
OP-87664 锌镀镍
其他
约190 g
可调式支架安装架
(随附M3螺丝 × 4、超薄/
扁平用扁螺母 × 1)
200 mm OP-87665 SUS304
约77 g
130 mm OP-87666 SUS304
约50 g
*1 此为电缆引出型专用支架。
安装连接器型时,请使用OP-87409 及OP-87410。
*2 安装连接器型时,只可与L 形连接器电缆组合使用
反射镜
类型 型号 检测距离 温度 材质/重量
反射镜
R-2L
OP-84219 0.1 至
4.2 m
–20 至
+50°C
反射部:亚克力
底座:ABS
约20 g
反射镜
R-3
OP-96436 0.1 to
2.9 m
0.3' to
9.5'
反射部:亚克力
底座:ABS
约10 g
反射镜
R-5
R-5 0.1 to
2.5 m
0.3' to
8.2'
反射部:亚克力
底座:ABS
约5 g
反光胶带 OP-84221 0.2 to
1.1 m
0.7' to
3.6'
表面:亚克力
立方体:聚碳酸酯
约1 g
耐油耐药品
反射镜
OP-87623 0.1 至
2.4 m
–20 至
+70°C
耐油耐药品树脂
约20 g
可调式中继支架 可调式支架

电缆(M8 连接器型用)
规格 材质 外观 长度 型号 重量
标准 电缆:PVC
连接器:锌镀镍

2 m OP-87625 约75 g
10 m OP-87626 约340 g
耐油 电缆:PUR
连接器:锌镀镍
2 m OP-87628 约55 g
10 m OP-87629 约260 g
耐药品 电缆:PVC
连接器:SUS316L
2 m OP-87621 约75 g
标准 电缆:PVC
连接器:锌镀镍

2 m OP-87630 约75 g
耐油 电缆:PUR
连接器:锌镀镍
2 m OP-87632 约55 g
10 m OP-87633 约260 g
耐药品 电缆:PVC
连接器:SUS316L
2 m OP-87619 约70 g

各电缆规格 外壳防护级
外壳防护级 标准 耐油 耐药品 电缆
引出型
IP67
IEC60529
IP68
IEC60529
IP69K
DIN40050-9
ECOLAB,
Diversey
* *
* 已对各公司清洗剂进行耐久性试验。