超小型放大器内置型 光电传感器

PR-M/F 系列

安全设备需求咨询活动

选择语言

型号

PR-M51N1

PR-MB15N1

PR-MB30N1

PR-F51N1

PR-FB15N1

PR-FB30N1

类型

透过

BGS反射

透过

BGS反射

形状

小型细长

托架

输出

NPN

连接形态

1m 电缆

检测距离

1.2 m

1 至 15 mm

1 至 30 mm

0.6 m

1 至 15 mm

1 至 30 mm

控制输出数

2

输出动作

输出1

遮光时 ON

入光时 ON

遮光时 ON

入光时 ON

输出2

入光时 ON

遮光时 ON

入光时 ON

遮光时 ON

响应时间

输出1

0.5 ms

输出2

ON → OFF:2.7ms、OFF → ON:0.5ms

灵敏度调节

N/A

光点直径

约ø3mm (15mm 时)

约ø5.5mm (30mm 时)

约2.5x4.5mm (15mm 时)

约ø5mm (30mm 时)

光源

4 元素 点光源 红色LED (650nm)

防止相互干扰功能

4 台

4 台

显示指示器

输出指示灯 (橘黄色)、稳定动作指示灯 (绿色)、透过型的发射器:电源指示灯 (绿色)

控制输出

30 VDC 以下、50 mA 以下
泄漏电流:
负载电阻 3 kΩ 时 0.3 mA 以下、负载电阻 1 kΩ 时 0.5 mA 以下、负载电阻 0.2 kΩ 时 1.5 mA 以下
剩余电压:
10 mA 以下时 1.0 V 以下、10 至 30 mA 时 1.5 V 以下、30 至 50 mA 时 2.0 V 以下

保护电路

电源逆接保护、输出超电流保护输出电涌保护、电源电涌保护

额定值

电源电压

10 至 30 VDC、包括纹波 (P-P) 10 %

消耗电流

发射器:11 mA、接收器:16 mA

19 mA

发射器:11 mA、接收器:16 mA

19 mA

环境耐性

防护等级

IP67 (IEC60529)、IP69K (DIN40050-9)、4X、6P、13 (NEMA250)

环境抗耐性

环境光照

白炽灯:5,000 lx 以下、日光:20,000 lx 以下

环境耐性

耐电压

1,000 VAC、50/60 Hz、1 min

绝缘电阻

20 MΩ 以上 (500 VDC)

环境抗耐性

环境温度

-25 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

环境耐性

保管周围温度

-25 至 +75 °C

抗振性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

抗震性

1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次

材料

外壳:SUS316L、指示灯外壳/透镜盖:聚砜、电缆保护套:聚甲基戊烯、填充材:聚酯系列树脂

配件

操作手册

重量

约 42 g

约 21 g

约 36 g

约 18 g

型号

PR-M51N3

PR-MB15N3

PR-MB30N3

PR-F51N3

PR-FB15N3

PR-FB30N3

类型

透过

BGS反射

透过

BGS反射

形状

小型细长

托架

输出

NPN

连接形态

3m 电缆

检测距离

1.2 m

1 至 15 mm

1 至 30 mm

0.6 m

1 至 15 mm

1 至 30 mm

控制输出数

2

输出动作

输出1

遮光时 ON

入光时 ON

遮光时 ON

入光时 ON

输出2

入光时 ON

遮光时 ON

入光时 ON

遮光时 ON

响应时间

输出1

0.5 ms

输出2

ON → OFF:2.7ms、OFF → ON:0.5ms

灵敏度调节

N/A

光点直径

约ø3mm (15mm 时)

约ø5.5mm (30mm 时)

约2.5x4.5mm (15mm 时)

约ø5mm (30mm 时)

光源

4 元素 点光源 红色LED (650nm)

防止相互干扰功能

4 台

4 台

显示指示器

输出指示灯 (橘黄色)、稳定动作指示灯 (绿色)、透过型的发射器:电源指示灯 (绿色)

控制输出

30 VDC 以下、50 mA 以下
泄漏电流:
负载电阻 3 kΩ 时 0.3 mA 以下、负载电阻 1 kΩ 时 0.5 mA 以下、负载电阻 0.2 kΩ 时 1.5 mA 以下
剩余电压:
10 mA 以下时 1.0 V 以下、10 至 30 mA 时 1.5 V 以下、30 至 50 mA 时 2.0 V 以下

保护电路

电源逆接保护、输出超电流保护输出电涌保护、电源电涌保护

额定值

电源电压

10 至 30 VDC、包括纹波 (P-P) 10 %

消耗电流

发射器:11 mA、接收器:16 mA

19 mA

发射器:11 mA、接收器:16 mA

19 mA

环境耐性

防护等级

IP67 (IEC60529)、IP69K (DIN40050-9)、4X、6P、13 (NEMA250)

环境抗耐性

环境光照

白炽灯:5,000 lx 以下、日光:20,000 lx 以下

环境耐性

耐电压

1,000 VAC、50/60 Hz、1 min

绝缘电阻

20 MΩ 以上 (500 VDC)

环境抗耐性

环境温度

-25 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

环境耐性

保管周围温度

-25 至 +75 °C

抗振性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

抗震性

1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次

材料

外壳:SUS316L、指示灯外壳/透镜盖:聚砜、电缆保护套:聚甲基戊烯、填充材:聚酯系列树脂

配件

操作手册

重量

约 90 g

约 45 g

约 80 g

约 40 g

型号

PR-M51CN

PR-MB15CN

PR-MB30CN

PR-F51CN

PR-FB15CN

PR-FB30CN

类型

透过

BGS反射

透过

BGS反射

形状

小型细长

托架

输出

NPN

PNP

NPN

连接形态

M8 连接器4 针

检测距离

1.2 m

1 至 15 mm

1 至 30 mm

0.6 m

1 至 15 mm

1 至 30 mm

控制输出数

2

输出动作

输出1

遮光时 ON

入光时 ON

遮光时 ON

入光时 ON

输出2

入光时 ON

遮光时 ON

入光时 ON

遮光时 ON

响应时间

输出1

0.5 ms

输出2

ON → OFF:2.7ms、OFF → ON:0.5ms

灵敏度调节

N/A

光点直径

约ø3mm (15mm 时)

约ø5.5mm (30mm 时)

约2.5x4.5mm (15mm 时)

约ø5mm (30mm 时)

光源

4 元素 点光源 红色LED (650nm)

防止相互干扰功能

4 台

4 台

显示指示器

输出指示灯 (橘黄色)、稳定动作指示灯 (绿色)、透过型的发射器:电源指示灯 (绿色)

控制输出

30 VDC 以下、50 mA 以下
泄漏电流:
负载电阻 3 kΩ 时 0.3 mA 以下、负载电阻 1 kΩ 时 0.5 mA 以下、负载电阻 0.2 kΩ 时 1.5 mA 以下
剩余电压:
10 mA 以下时 1.0 V 以下、10 至 30 mA 时 1.5 V 以下、30 至 50 mA 时 2.0 V 以下

保护电路

电源逆接保护、输出超电流保护输出电涌保护、电源电涌保护

额定值

电源电压

10 至 30 VDC、包括纹波 (P-P) 10 %

消耗电流

发射器:11 mA、接收器:16 mA

19 mA

发射器:11 mA、接收器:16 mA

19 mA

环境耐性

防护等级

IP67 (IEC60529)、IP69K (DIN40050-9)、4X、6P、13 (NEMA250)

环境抗耐性

环境光照

白炽灯:5,000 lx 以下、日光:20,000 lx 以下

环境耐性

耐电压

1,000 VAC、50/60 Hz、1 min

绝缘电阻

20 MΩ 以上 (500 VDC)

环境抗耐性

环境温度

-25 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

环境耐性

保管周围温度

-25 至 +75 °C

抗振性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

抗震性

1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次

材料

外壳:SUS316L、指示灯外壳/透镜盖:聚砜、电缆保护套:聚甲基戊烯、填充材:聚酯系列树脂

配件

操作手册

重量

约 20 g

约 13 g

约 42 g

约 10 g

约 13 g

型号

PR-M51P3

PR-MB15P3

PR-MB30P3

PR-F51P3

PR-FB15P3

PR-FB30P3

类型

透过

BGS反射

透过

BGS反射

形状

小型细长

托架

输出

PNP

连接形态

3m 电缆

检测距离

1.2 m

1 至 15 mm

1 至 30 mm

0.6 m

1 至 15 mm

1 至 30 mm

控制输出数

2

输出动作

输出1

遮光时 ON

入光时 ON

遮光时 ON

入光时 ON

输出2

入光时 ON

遮光时 ON

入光时 ON

遮光时 ON

响应时间

输出1

0.5 ms

输出2

ON → OFF:2.7ms、OFF → ON:0.5ms

灵敏度调节

N/A

光点直径

约ø3mm (15mm 时)

约ø5.5mm (30mm 时)

约2.5x4.5mm (15mm 时)

约ø5mm (30mm 时)

光源

4 元素 点光源 红色LED (650nm)

防止相互干扰功能

4 台

4 台

显示指示器

输出指示灯 (橘黄色)、稳定动作指示灯 (绿色)、透过型的发射器:电源指示灯 (绿色)

控制输出

30 VDC 以下、50 mA 以下
泄漏电流:
负载电阻 3 kΩ 时 0.3 mA 以下、负载电阻 1 kΩ 时 0.5 mA 以下、负载电阻 0.2 kΩ 时 1.5 mA 以下
剩余电压:
10 mA 以下时 1.0 V 以下 10 至 30 mA 时 1.5 V 以下、30 至 50 mA 时 2.0 V 以下

保护电路

电源逆接保护、输出超电流保护输出电涌保护、电源电涌保护

额定值

电源电压

10 至 30 VDC、包括纹波 (P-P) 10 %

消耗电流

发射器:11 mA、接收器:16 mA

19 mA

发射器:11 mA、接收器:16 mA

19 mA

环境耐性

防护等级

IP67 (IEC60529)、IP69K (DIN40050-9)、4X、6P、13 (NEMA250)

环境抗耐性

环境光照

白炽灯:5,000 lx 以下、日光:20,000 lx 以下

环境耐性

耐电压

1,000 VAC、50/60 Hz、1 min

绝缘电阻

20 MΩ 以上 (500 VDC)

环境抗耐性

环境温度

-25 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

环境耐性

保管周围温度

-25 至 +75 °C

抗振性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

抗震性

1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次

材料

外壳:SUS316L、指示灯外壳/透镜盖:聚砜、电缆保护套:聚甲基戊烯、填充材:聚酯系列树脂

配件

操作手册

重量

约 90 g

约 45 g

约 80 g

约 40 g

型号

PR-M51CP

PR-MB15CP

PR-MB30CP

PR-F51CP

PR-FB15CP

PR-FB30CP

类型

透过

BGS反射

透过

BGS反射

形状

小型细长

托架

输出

PNP

连接形态

M8 连接器4 针

检测距离

1.2 m

1 至 15 mm

1 至 30 mm

0.6 m

1 至 15 mm

1 至 30 mm

控制输出数

2

输出动作

输出1

遮光时 ON

入光时 ON

遮光时 ON

入光时 ON

输出2

入光时 ON

遮光时 ON

入光时 ON

遮光时 ON

响应时间

输出1

0.5 ms

输出2

ON → OFF:2.7ms、OFF → ON:0.5ms

灵敏度调节

N/A

光点直径

约ø3mm (15mm 时)

约ø5.5mm (30mm 时)

约2.5x4.5mm (15mm 时)

约ø5mm (30mm 时)

光源

4 元素 点光源 红色LED (650nm)

防止相互干扰功能

4 台

4 台

显示指示器

输出指示灯 (橘黄色)、稳定动作指示灯 (绿色)、透过型的发射器:电源指示灯 (绿色)

控制输出

30 VDC 以下、50 mA 以下
泄漏电流:
负载电阻 3 kΩ 时 0.3 mA 以下、负载电阻 1 kΩ 时 0.5 mA 以下、负载电阻 0.2 kΩ 时 1.5 mA 以下
剩余电压:
10 mA 以下时 1.0 V 以下 10 至 30 mA 时 1.5 V 以下、30 至 50 mA 时 2.0 V 以下

保护电路

电源逆接保护、输出超电流保护输出电涌保护、电源电涌保护

额定值

电源电压

10 至 30 VDC、包括纹波 (P-P) 10 %

消耗电流

发射器:11 mA、接收器:16 mA

19 mA

发射器:11 mA、接收器:16 mA

19 mA

环境耐性

防护等级

IP67 (IEC60529)、IP69K (DIN40050-9)、4X、6P、13 (NEMA250)

环境抗耐性

环境光照

白炽灯:5,000 lx 以下、日光:20,000 lx 以下

环境耐性

耐电压

1,000 VAC、50/60 Hz、1 min

绝缘电阻

20 MΩ 以上 (500 VDC)

环境抗耐性

环境温度

-25 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

环境耐性

保管周围温度

-25 至 +75 °C

抗振性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

抗震性

1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次

材料

外壳:SUS316L、指示灯外壳/透镜盖:聚砜、电缆保护套:聚甲基戊烯、填充材:聚酯系列树脂

配件

操作手册

重量

约 26 g

约 13 g

约 42 g

约 10 g

约 13 g

型号

PR-M51C3PD*1

PR-M51C3PL*1

PR-MB15C3PL*1

PR-MB30C3PL*1

PR-F51C3PD*1

PR-F51C3PL*1

PR-FB15C3PL*1

PR-FB30C3PL*1

类型

透过

BGS反射

透过

BGS反射

形状

小型细长

托架

输出

PNP

连接形态

M8 连接器3 针

M8 连接器 3 针

M8 连接器3 针

检测距离

1.2 m

1 至 15 mm

1 至 30 mm

0.6 m

1 至 15 mm

1 至 30 mm

控制输出数

1

输出动作

输出1

遮光时 ON

遮光时 ON

输出2

入光时 ON

入光时 ON

响应时间

输出1

0.5 ms

0.5 ms

输出2

ON → OFF:2.7 ms、OFF → ON:0. 5ms

ON → OFF:2.7 ms、OFF → ON:0. 5ms

灵敏度调节

N/A

光点直径

约 ø3 mm (15 mm 时)

约 ø5.5 mm (30 mm 时)

约 2.5 x 4.5 mm (15 mm 时)

约 ø5 mm (30 mm 时)

光源

4 元素、点光源、红色 LED (650 nm)

防止相互干扰功能

4 台

4 台

显示指示器

输出指示灯 (橘黄色)、稳定动作指示灯 (绿色)、透过型的发射器:电源指示灯 (绿色)

控制输出

30 VDC 以下、50 mA 以下
泄漏电流:
负载电阻 3 kΩ 时 0.3 mA 以下、负载电阻 1 kΩ 时 0.5 mA 以下、负载电阻 0.2 kΩ 时 1.5 mA 以下
剩余电压:
10 mA 以下时 1.0 V 以下 10 至 30 mA 时 1.5 V 以下、30 至 50 mA 时 2.0 V 以下

保护电路

电源逆接保护、输出超电流保护输出电涌保护、电源电涌保护

额定值

电源电压

10 至 30 VDC、包含脉动 (P-P) 10 %

消耗电流

发射器:11 mA、接收器:16 mA

19 mA

发射器:11 mA、接收器:16 mA

19 mA

环境耐性

防护等级

IP67 (IEC60529)、4X、6P、13 (NEMA250)

环境抗耐性

环境光照

白炽灯:5,000 lx 以下、日光:20,000 lx 以下

环境耐性

耐电压

1,000 VAC、50/60 Hz、1 min

绝缘电阻

20 MΩ 以上 (500 VDC)

环境抗耐性

环境温度

-25 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

环境耐性

保管周围温度

-25 至 +75 °C

抗振性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

抗震性

1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次

材料

外壳:SUS316L、指示灯外壳/透镜盖:聚砜、电缆保护套:聚甲基戊烯、填充材:聚酯系列树脂

配件

操作手册

重量

约 26 g

约 13 g

约 42 g

约 10 g

约 13 g

*1 M8 连接器 (3pin) 型的控制输出数为 1 个。若型号以 “D” 结尾则具有遮光时 ON 输出,以 “L” 结尾则具有入光时 ON 输出。
例)PR-M51C3PL 具有入光时 ON 输出 (输出2)。(响应时间也是输出 2 的响应时间)

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors
  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器