主机
类型 形状 检测距离 连接方式 电缆长度 输出 型号 重量
透过型
超薄型

1.2 m
电缆 1m NPN PR-M51N1 約42g
3m NPN PR-M51N3 約90g
PNP PR-M51P3
M8 4 针 1. 120mm 2. NPN PR-M51CN 約26g
PNP PR-M51CP
M8 3 针 Light-on1. PNP PR-M51C3PL
M8 3 针Dark-on1. PNP PR-M51C3PD

扁平型

0.6 m
电缆 1m NPN PR-F51N1 約36g
3m NPN PR-F51N3 約80g
PNP PR-F51P3
M8 4 针 1. 120 mm 2. NPN PR-F51CN 約20g
PNP PR-F51CP
M8 3 针 Light-on 1. PNP PR-F51C3PL
M8 3 针Dark-on 1. PNP PR-F51C3PD
BGS 反射型
超薄型

1 至15 mm
电缆 1m NPN PR-MB15N1 約21g
3m NPN PR-MB15N3 約45g
PNP PR-MB15P3
M8 4 针 1. 120 mm 2. NPN PR-MB15CN 約13g
PNP PR-MB15CP
M8 3 针 Light-on 1. PNP PR-MB15C3PL

1 至30 mm
电缆 1m NPN PR-MB30N1 約21g
3m NPN PR-MB30N3 約45g
PNP PR-MB30P3
M8 4 针 1. 120 mm 2. NPN PR-MB30CN 約13g
PNP PR-MB30CP
M8 3 针 Light-on 1. PNP PR-MB30C3PL

扁平型

1 至15 mm
电缆 1m NPN PR-FB15N1 約18g
3m NPN PR-FB15N3 約40g
PNP PR-FB15P3
M8 4 针 1. 120 mm 2. NPN PR-FB15CN 約10g
PNP PR-FB15CP
M8 3 针 Light-on 1. PNP PR-FB15C3PL

1 至30 mm
电缆 1m NPN PR-FB30N1 約18g
3m NPN PR-FB30N3 約40g
PNP PR-FB30P3
M8 4 针 1. 120 mm 2. NPN PR-FB30CN 約10g
PNP PR-FB30CP
M8 3 针 Light-on 1. PNP PR-FB30C3PL
1. 电缆另售
2. 主机与连接器之间的长度
电缆
规格 材质 形状 连接方式 长度 型号 重量
标准型 电缆:PVC
连接器:黄铜镀镍
直线形
M8 4-pin 2 m OP-73864 55 g
10 m OP-73865 220 g
M8 3-pin 2 m OP-87627 80 g
耐药型 电缆:PVC
连接器:SUS316L
M8 4-pin 2 m OP-87621 75 g
M8 3-pin 2 m OP-87622 60 g
外壳防护级
外壳防护级 连接器型 电缆型
标准型 耐药型
IP67
IEC60529
IP69K
DIN40050-9
安装支架( 1个装)
类型 型号 材质/ 重量
扁平标准安装架
(随附M3 螺钉x 2)
PR-B01 SUS316L
约8 g
扁平背面安装架
(随附M3 螺钉x 2)
PR-B02 SUS316L
约10 g
超薄标准安装架
(随附M3 螺钉x 2、扁螺母)
PR-B03 SUS316L
约8 g
超薄背面安装架
(随附M3 螺钉x 2、扁螺母)
PR-B04 SUS316L
约10 g
超薄侧面安装架
(随附M3 螺钉x 2、扁螺母)
PR-B05
配件
类型 型号 材质/重量
扁螺母(扁平用)2个装
(随附M3螺钉x 4)
OP-87667 SUS316L
约1 g
扁螺母(超薄用)2个装
(随附M3螺钉x 4)
OP-87668 SUS316L
约2 g
垫片(扁平用)2套
(随附M3 螺钉x 4)
OP-87669 SUS303
约1 g
缝口ø0.5(扁平用)1个装
检测距离: 30 mm*
OP-87670 SUS304
约1 g
缝口0.5 x 3(扁平用)1个装
检测距离: 120 mm*
OP-87671
缝口ø0.5(超薄用)1个装
检测距离: 30 mm*
OP-87672
缝口0.5 x 3(超薄用)1个装
检测距离: 180 mm*
OP-87673
* 透过型专用。检测距离为发射和接收两方均安装时
安装支架( 可调节支架)
类型 型号 材质/重量
矩形安装用可调节支架
(附带M3螺丝x 2件)
  OP-87404 锌镀镍及其他
95 g
螺丝长度
可调节支架固定
螺丝
螺丝长度: 45 mm OP-87406 铁镀镍
70 g
螺丝长度: 65 mm OP-87407 铁镀镍
80 g
可调节中继支架   OP-87664 锌镀镍及其他
约190 g


可调节支架安装架
(随附M3螺钉x 4、超薄/扁平用扁螺母x 1)
200 mm OP-87665 SUS304
约77 g
130 mm OP-87666 SUS304
约50 g
OP-87406 + 87664 + 87666
新型可调节支架
OP-87404 + 87406 + 87668
支持可调式支架