超小型放大器分离型光电传感器

PS-N 系列

目录 下载目录

产品规格 超小型放大器分离型光电传感器 PS-N 系列

型号

PS-55

PS-55C*3

PS-05

PS-58

PS-52

PS-52C*3

PS-56

图像

类型

透过式, 一般用途, 长检测距离

透过式, 一般用途, 自由定位

透过式, 一般用途, 圆柱型

透过式, 一般用途, 薄型

检测距离

TURBO

4,000 mm*1

600 mm*1

FINE

2,000 mm

300 mm

光源

红外线 LED

最小的检测物体

TURBO

直径 2.0 mm 不透光*2

直径 0.3 mm 不透光*2

FINE

直径 1.0 mm 不透光*2

直径 0.5 mm 不透光*2

直径 0.3 mm 不透光*2

环境抗耐性

外壳防护级

IP64

IP67

环境光照

白炽灯:最大 4,000 lux、日光:最大 12,000 lux

环境温度

-10 至 +60 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

重量

约 30 g (含缆线)

*1 对没有指定规格的型号,仅能使用 FINE 模式。
*2 透过式传感器的最小检测物体指的是最大检测距离所能检测到的物体大小。
*3 附有连接器

返回顶部

型号

PS-201

PS-201C*3

PS-202

图像

类型

透过式, PFA被覆, 长检测距离

透过式, PFA被覆, 小孔内置

检测距离

TURBO

4,000 mm*1

1,000 mm*1

FINE

2,000 mm

500 mm

光源

红外线 LED

最小的检测物体

TURBO

直径 1.2 mm 不透光*2

直径 0.5 mm 不透光*2

FINE

直径 0.8 mm 不透光*2

环境抗耐性

外壳防护级

IP67

环境光照

白炽灯:最大 4,000 lux、日光:最大 12,000 lux

环境温度

-10 至 +60 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

重量

约 40 g (含缆线)

*1 对没有指定规格的型号,仅能使用 FINE 模式。
*2 透过式传感器的最小检测物体指的是最大检测距离所能检测到的物体大小。
*3 附有连接器

返回顶部

型号

PS-45

PS-46

PS-48

PS-205

PS-206

图像

类型

扩散反射式, 一般用途, 长检测距离

扩散反射式, 一般用途, 薄型

扩散反射式, 一般用途, 圆柱型

扩散反射式, PFA被覆, 长检测距离

扩散反射式, PFA被覆, 窄光束

检测距离

TURBO

400 mm*1

400 mm*1

FINE

200 mm

100 mm

25 mm

200 mm

70 mm

光源

红外线 LED

红色 LED

可检测的物体

透明与不透明

光点直径

直径 6 mm
(当检测距离为 70 mm 时)

(检测距离) 的应差

最大 15%

最大 10%

最大 20%

最大 15%

环境抗耐性

外壳防护级

IP64

IP67

环境光照

白炽灯:最大 4,000 lux、日光:最大 12,000 lux

环境温度

-10 至 +60 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

重量

约 30 g (含缆线)

约 40 g (含缆线)

约 60 g (含缆线)

*1 对没有指定规格的型号,仅能使用 FINE 模式。

返回顶部

型号

PS-47

PS-47C*2

PS-49

PS-49C*2

图像

类型

限定反射式, 一般用途, 小光点

限定反射式, 一般用途, 长检测距离

检测距离

TURBO

FINE

10 mm (在中心)

32 至 53 mm

光源

红色 LED

可检测的物体

透明与不透明

最小的检测物体

直径 0.03 mm 铜线*1

直径 0.1 mm 铜线*1

光点直径

直径 0.8 mm
(当检测距离为 10 mm 时)

直径 1.5 mm
(当检测距离为 50 mm 时)

(检测距离) 的应差

最大 3%

最大 6%

环境抗耐性

环境光照

白炽灯:最大 4,000 lux、日光:最大 5,000 lux

环境温度

-10 至 +60 °C (无冻结)

-10 至 +50 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

重量

约 30 g (含缆线)

*1 透过式传感器的最小检测物体指的是最大检测距离所能检测到的物体大小。
*2 附有连接器

返回顶部

型号

PS-N11N

PS-N12N

PS-N11CN

PS-N12CN

PS-N10

图像

类型

电缆

M8 连接器

零线

输出型

NPN

主模组/扩展单元

主装置

扩展单元

主装置

扩展单元

I / O

控制输出

1 路输出

*3

外部输入

1 路输入

1 路输入

输出选择

LIGHT-ON/DARK-ON (可用开关选择)

延时功能

计时器关闭 / 断开延时计时器 / 开启延时计时器 / 单次计时器,计时器持续时间可选择:1 ms 至 9999 ms,与设置值的最大误差:最大 ±10%

控制输出

NPN 集电极开路 30 V,(不含扩展)最大 100 mA,(不扩展)最大 20 mA,
残留电压最大 1 V(输出电流为 10 mA 或更少时) / 2 V(输出电流为 10 至 100 mA 时)

抗干扰装置数量

4 代表 TURBO / SUPER / ULTRA / MEGA(设置为“双倍”时,抗干扰装置数量将加倍)

响应时间

500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA) /16 ms (MEGA)

外部输入

输入时间:2 ms (ON) / 20 ms (OFF) 或更长*1

外壳大小

H 32.6 mm × W 9.8 mm × L 78.7 mm

增设扩展单元

最多 16 个单元(包含一个本体,可最多连接 17 个单元。)

保护电路

极性反接保护、过电流保护、电涌吸收器

额定

电源电压

24 VDC (工作电压 10-30 VDC (包括纹波))、纹波 (P-P) 10 % 以下、2 类 或 LPS

功率消耗

正常:810 mW 或更少(30 V 时。24 V 时最大 28 mA,12 V 时最大 34 mA)
Eco on 模式:700 mW 或更少(30 V 时。24 V 时最大 24 mA,12 V 时最大 27 mA)Eco Full 模式:490 mW 或更少(30 V 时。24 V 时最大 17 mA,12 V 时最大 20 mA)

环境抗耐性

环境温度

-20 °C 至 +55 °C (无冻结)*2

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次

材料

外壳

主装置与外壳材料:聚碳酸酯

电缆

PVC

重量

约 75 g

约 65 g

约 20 g

*1 选择外部校准时间时,输入时间为 25 ms (ON) / 25 ms (OFF)。
*2 如果同时使用多个装置,则环境温度因下面的条件而异。使用安装支架将装置安装在 DIN 导轨上,并检查装置的输出电流是否为 20 mA 或更少。
连接一个或两个装置:-20 °C 至 +55 °C;连接 3 至 10 个装置:-20 °C 至 +50 °C;连接 11 至 16 个装置:-20 °C 至 +45 °C。
*3 当添加到 NU 系列通信装置时计为一个输出。

返回顶部

型号

PS-N11P

PS-N12P

PS-N11CP

PS-N12CP

图像

类型

电缆

M8 连接器

输出型

PNP

主模组/扩展单元

主装置

扩展单元

主装置

扩展单元

I / O

控制输出

1 路输出

外部输入

1 路输入

1 路输入

输出选择

LIGHT-ON/DARK-ON (可用开关选择)

延时功能

计时器关闭 / 断开延时计时器 / 开启延时计时器 / 单次计时器,计时器持续时间可选择:1 ms 至 9999 ms,与设置值的最大误差:最大 ±10%

控制输出

PNP 集电极开路 30 V,(不含扩展)最大 100 mA,(不扩展)最大 20 mA,
残留电压最大 1.2 V(输出电流为 10 mA 或更少时) / 2.2 V(输出电流为 10 至 100 mA 时)

抗干扰装置数量

4 代表 TURBO / SUPER / ULTRA / MEGA(设置为“双倍”时,抗干扰装置数量将加倍)

响应时间

500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA) /16 ms (MEGA)

外部输入

输入时间:2 ms (ON) / 20 ms (OFF) 或更长*1

外壳大小

H 32.6 mm × W 9.8 mm × L 78.7 mm

增设扩展单元

最多 16 个单元(包含一个本体,可最多连接 17 个单元。)

保护电路

极性反接保护、过电流保护、电涌吸收器

额定

电源电压

24 VDC (工作电压 10-30 VDC (包括纹波))、纹波 (P-P) 10 % 以下、2 类 或 LPS

功率消耗

正常:860 mW 或更少(30 V 时。24 V 时最大 30 mA,12 V 时最大 35 mA)
Eco on 模式 (ALL) :750 mW 或更少(30 V 时。24 V 时最大 26 mA,12 V 时最大 28 mA)
Eco Full 模式:540 mW 或更少(30 V 时。24 V 时最大 19 mA,12 V 时最大 21 mA)

环境抗耐性

环境温度

-20 °C 至 +55 °C (无冻结)*2

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次

材料

外壳

主装置与外壳材料:聚碳酸酯

电缆

PVC

重量

约 75 g

约 65 g

约 20 g

*1 选择外部校准时间时,输入时间为 25 ms (ON) / 25 ms (OFF)。
*2 如果同时使用多个装置,则环境温度因下面的条件而异。使用安装支架将装置安装在 DIN 导轨上,并检查装置的输出电流是否为 20 mA 或更少。
连接一个或两个装置:-20 °C 至 +55 °C;连接 3 至 10 个装置:-20 °C 至 +50 °C;连接 11 至 16 个装置:-20 °C 至 +45 °C。

返回顶部