单键校准光电传感器

PS-T 系列

选择语言

型号

PS-55

PS-55C*3

PS-05

PS-58

PS-52

PS-52C*3

PS-56

类型

透过式, 一般用途, 长检测距离

透过式, 一般用途, 自由定位

透过式, 一般用途, 圆柱型

透过式, 一般用途, 薄型

检测距离

TURBO

4,000 mm*1

600 mm*1

FINE

2,000 mm

300 mm

光源

红外线 LED

最小的检测物体

TURBO

直径 2.0 mm 不透光*2

直径 0.3 mm 不透光*2

FINE

直径 1.0 mm 不透光*2

直径 0.5 mm 不透光*2

直径 0.3 mm 不透光*2

防护等级

IP64

IP67

环境光度

白炽灯: 最大 4,000 lux,日光: 最大 12,000 lux

环境温度

-10 至 +60°C,无冻结

相对湿度

35 至 85%,无凝结

重量

约 30 g (含缆线)

*1 对没有指定规格的型号,仅能使用 FINE 模式。
*2 透过式传感器的最小检测物体指的是最大检测距离所能检测到的物体大小。
*3 附有连接器

型号

PS-201

PS-201C*3

PS-202

类型

透过式, PFA被覆, 长检测距离

透过式, PFA被覆, 小孔内置

检测距离

TURBO

4,000 mm*1

1,000 mm*1

FINE

2,000 mm

500 mm

光源

红外线 LED

最小的检测物体

TURBO

直径 1.2 mm 不透光*2

直径 0.5 mm 不透光*2

FINE

直径 0.8 mm 不透光*2

防护等级

IP67

环境光度

白炽灯: 最大 4,000 lux,日光: 最大 12,000 lux

环境温度

-10 至 +60°C,无冻结

相对湿度

35 至 85%,无凝结

重量

约 40 g (含缆线)

*1 对没有指定规格的型号,仅能使用 FINE 模式。
*2 透过式传感器的最小检测物体指的是最大检测距离所能检测到的物体大小。
*3 附有连接器

型号

PS-45

PS-46

PS-48

PS-205

PS-206

类型

扩散反射式, 一般用途, 长检测距离

扩散反射式, 一般用途, 薄型

扩散反射式, 一般用途, 圆柱型

扩散反射式, PFA被覆, 长检测距离

扩散反射式, PFA被覆, 窄光束

检测距离

TURBO

400 mm*1

400 mm*1

FINE

200 mm

100 mm

25 mm

200 mm

70 mm

光源

红外线 LED

红色 LED

可检测的物体

透明与不透明

光点直径

直径 6 mm
(当检测距离为 70 mm 时)

(检测距离) 的应差

最大 15%

最大 10%

最大 20%

最大 15%

防护等级

IP64

IP67

环境光度

白炽灯: 最大 4,000 lux,日光: 最大 12,000 lux

环境温度

-10 至 +60°C,无冻结

相对湿度

35 至 85%,无凝结

重量

约 30 g (含缆线)

约 40 g (含缆线)

约 60 g (含缆线)

*1 对没有指定规格的型号,仅能使用 FINE 模式。

型号

PS-47

PS-47C*2

PS-49

PS-49C*2

类型

限定反射式, 一般用途, 小光点

限定反射式, 一般用途, 长检测距离

检测距离

TURBO

FINE

10 mm (在中心)

32 至 53 mm

光源

红色 LED

可检测的物体

透明与不透明

最小的检测物体

直径 0.03 mm 铜线*1

直径 0.1 mm 铜线*1

光点直径

直径 0.8 mm
(当检测距离为 10 mm 时)

直径 1.5 mm
(当检测距离为 50 mm 时)

(检测距离) 的应差

最大 3%

最大 6%

环境光度

白炽灯: 最大 4,000 lux,日光: 最大 5,000 lux

环境温度

-10 至 +60°C,无冻结

-10 至 +50°C,无冻结

相对湿度

35 至 85%,无凝结

重量

约 30 g (含缆线)

*1 透过式传感器的最小检测物体指的是最大检测距离所能检测到的物体大小。
*2 附有连接器

型号

PS-T1

PS-T1P

PS-T2

PS-T2P

PS-T0

类型

基本单元

单线连接

零线连接

输出型

NPN输出

PNP输出

NPN输出

PNP输出

NPN输出

反应时间

500 µs

660 µs 至 1.2 ms *3

操作模式

LIGHT ON/DARK ON (可用开关选择)

显示指示器

输出指示灯: 红色 LED,稳定操作指示灯: 绿色 LED,设定指示灯: 黄色 LED

延时功能

延时关: 40 ms,延时关: 40 ms,计时器开关 (可用开关选择)

外部设定输入信号

无电压输入 (接触,固态)

控制输出

NPN:最大 100 mA (最大 40 V) 剩余电压: 最大 1 V

PNP:最大 100 mA (最大 30 V) 剩余电压: 最大 1 V

NPN:最大 100 mA (最大 40 V) 剩余电压: 最大 1 V

PNP:最大 100 mA (最大 30 V) 剩余电压: 最大 1 V

*4

稳定性输出

NPN:最大 50 mA (最大 40 V) 剩余电压: 最大 1 V *1

PNP:最大 50 mA (最大 30 V) 剩余电压: 最大 1 V *1

NPN:最大 50 mA (最大 40 V) 剩余电压: 最大 1 V *2

PNP:最大 50 mA (最大 30 V) 剩余电压: 最大 1 V *2

*2

保护电路

过电流保护、过电流保护、过电压

部件扩展

可连接 16 个扩展部件 (共 17 个部件)

额定值

电源电压

12 至 24 VDC ±10% *2

消耗电流

最大 35 mA

环境温度

-10 至 +55°C,无冻结

相对湿度

35% 至 85%RH (无结露)

环境耐性

抗振性

10 至 55 Hz,全幅 1.5 mm,X、Y、Z 轴方向各 2 小时

抗震性

X、Y、Z 方向 500 m/s2,各 3 次

外壳材料

主体/外设: 多碳酸盐

重量

约 75 g (包括 2m 缆线)

约 40 g (包括 2m 缆线)

约 20 g *5

*1 只有 PS-T1 (P) 提供稳定度的输出。PS-T2 (P)/T0 的稳定度输出是从 PS-T1、FS-T1、FS-M1 或 FS-R0 输出。
*2 PS-T2 (P)/T0 的电源是由 PS-T1、FS-T1、FS-M1 或 FS-R0 所提供。
*3 反应速度视连接模块数目而改变。
*4 PS-T0 并无输出缆线。PS-T0 的控制输出是从 FS-R0 送出。
*5 PS-T0 并无缆线。

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors
  • General Catalog Request
  • FA dictionary
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器