超强力光型光电传感器

PX 系列

PX 性能背后的真相

IP68g/IP69K [NEMA Type 4x/6P/13] 保护等级的感测头

PX 性能背后的真相

真相 1

填充结构

机壳全身在真空状态下被填上透明环氧树脂。这能确保电缆和透镜牢牢地粘附在机身上,还能防止液体渗入。

真相 2

不锈钢机壳的厚度大约为 1.9 mm*

由于感测头的机壳较厚,因此可以使用更大的安装扭矩,从而避免因震动而松开。* 仅针对 PX-H72(G)。其它型号的机壳厚度为 1.5 mm。

真相 3

玻璃透镜

坚固、耐划的玻璃光学透镜可在最苛刻的环境中使用。

真相 4

超高亮度 LED

通过结合使用红外线 LED 或 4 元素红色 LED 与光学品质的玻璃透镜,从而实现不可思议的功率。

事实 5

塑料内套管

塑料内套管具有较强的防水性以及出色的防油性。它可以防止水或油渗入机壳。

密封等级 IP68g

保护结构符合 JEM(日本电器制造协会)的标准。IP68g 不能保证产品浸没在油中时也能安全使用。

密封等级 IP68g

IP 测试是在特定条件下及特定时间内进行的,无法保证超出该时间后的表现。

密封等级 IP69k

NEMA TYPE 参考

4X

主要在室内或室外使用,对碰撞、扬尘及雨水、泼水、软管喷水及外部结冰造成的损害具有一定的防护能力。

6P

主要在室内或室外使用,对软管喷水、在一定水深长时间浸泡造成水渗入以及外部结冰造成的损害具有一定的防护能力。

13

主要在室内使用,对灰尘、水花、油以及非腐蚀性冷却剂具有一定的防护能力。

扭转力矩

型号 螺丝尺寸 扭矩
PX-H71/H71G
M8
12 N-m(120kgf·cm)
PX-H71TZ
M8
12 N-m(120kgf·cm)
PX-H72/H72G
M12
35 N-m(350kgf·cm)
PX-H61/H61G
M12
35 N-m(350kgf·cm)

在安装时,切勿超出上表中的扭矩。

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors
  • General Catalog Request
  • FA dictionary
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器