耐用的光电传感器 PX 系列

抗油和水的高功率光电传感器

PX 系列 - 耐用的光电传感器

全新的 PX 系列超强工业光电传感器。坚固的工业传感器,专为在苛刻的环境下使用而设计。

产品特性

耐水、耐油结构 IP68G/IP69K

由于全新的“真空填充”结构,因而对严酷环境具有杰出的耐受能力

不再使用传统产品*中会渗油的密封垫,简化了感测头部分的结构。油和水会从密封垫的部位渗入,PX采用无密封垫的结构,是一款能够确保高防油、高防水性的产品。

* 与本公司PZ 系列产品的比较

出色的穿透力

检查NC处理器所用工件的底座。

大功率MEGA模式

检测距离 40 m(光透过型)
它具有大功率的光束,能抵抗碎屑与灰尘的干扰,可以在多粉尘环境中使用。

可清洗

IP67放大器能提供防水功能[NEMAType 4x]

放大器也为防水结构,能够安装在各个位置

也备有可与电源电缆分离的连接器型