产品规格 数字超声波传感器 FW 系列

型号

FW-H02

FW-H07

FW-H10R

图像

类型

标准型

精确型

检测范围

50 到 200 mm*1

150 到 700 mm*1

150 到 1000 mm*1

响应速度

250 ms

300 ms

1000 ms

温度特性

±0.25% F.S./˚C*2*3

±0.06% F.S./˚C*3

指示灯

工作指示灯(橙色)x 1(FW-H02/07:打开电源时亮起。FW-H10R:目标在检测范围内时亮起。)

尺寸

M18 x P1,长度= 63.5

M18 x P1,长度= 104

环境抗耐性

外壳防护级

IP67

环境温度

-25 到 +70°C,无冻结

相对湿度

35 到 85%,无凝结

抗震性

10 到 55 Hz,水平振幅:1.5 mm,X,Y,Z 轴上各 2 小时

材料

黄铜镀镍,PBT,聚氨酯,聚酰胺树脂

附件

M18 螺帽:2,传感器头连接线:2 m

重量

约 89 g (包扩一根 2 m 的传感器头连接线)

约 106 g (包扩一根 2 m 的传感器头连接线)

*1 盲区约 2% F.S.,在检测范围的两端。
*2 声速在空气中的变化在负方向,25°C 以上,或在正方向,25°C 以下时会产生误差。
*3 25°C 时显示值的误差。

返回顶部

型号

FW-V20

FW-V20P

FW-V25

FW-V25P

图像

类型

NPN输出

PNP输出

NPN输出

PNP输出

电源电压

24 VDC,纹波(P-P):最大10%

功率消耗

连接到FW-H02/H07时

正常模式

最大 1680 mW(70 mA)*1

经济模式

最大 1370 mW(57 mA)*1

连接到FW-H10R时

正常模式

最大 2640 mW(110 mA)*1

经济模式

最大 2330 mW(97 mA)*1

显示格式

2 行显示带符号 3 位, 7 段 LED(字符高度:上方行:8 mm,红色;下方行:5.7 mm,绿色)
刷新率:10 次/秒(使用显示平均功能时 5 次/秒)

工作指示灯

红色 LED x 2(对应控制输出1和控制输出2)绿色 LED x 2(显示 CH 指示灯)

防抖功能

可从 OFF,0.5,1,2,5 和 10s 中选择(连接到 FW-H10R 时可从 OFF,1,2,5 和 10s 中选择)

存储体/外部偏移输入

输入时间:最小 25 ms(此输入/模拟输出是可选的。)

控制输出

NPN开路集电极,最大 100 mA 40 V
残余电压:最大 1 V,2 个输出(N.O./N.C. 可选择切换)

PNP开路集电极,最大 100 mA 30 V
残余电压:最大 1 V,2 个输出(N.O./N.C. 可选择切换)

NPN开路集电极,最大 100 mA 40 V
残余电压:最大 1 V,2 个输出(N.O./N.C. 可选择切换)

PNP开路集电极,最大 100 mA 30 V
残余电压:最大 1 V,2 个输出(N.O./N.C. 可选择切换)

保护电路

反向连接保护,过电流保护,电涌吸收器

模拟输出

4 到20 mA 最大负载电阻:260 Ω(存储体/外部偏移输入/模拟输出可选)

环境抗耐性

环境温度

-10 到 +55°C,无冻结

相对湿度

35 到 85%,无凝结

抗震性

10 到 55 Hz,水平振幅:1.5 mm,X,Y,Z 轴上各 2 小时

材料

主单元和盖子:聚碳酸酯,键帽:弹性体

附件

安装架,电源线,操作手册

面板安装架,前保护盖,电源线,操作手册

重量

约 85 g (包扩一根 2 m 的电源线)

*1 不包括模拟输出包括传感器头

返回顶部

型号

FW-SV01

图像

传感器头型号组合

FW-H02、FW-H07、FW-H10R

检测范围

50 到 180 mm (FW-H02)、150 到 630 mm (FW-H07)、150 到 900 mm (FW-H10R)*1

环境抗耐性

环境温度

-25 到 +70°C,无冻结

相对湿度

35 到 85%,无凝结

抗震性

10 到 55 Hz,水平振幅:1.5 mm,X,Y,Z 轴上各 2 小时

材料

PPS

附件

M18 螺帽:1,声波垫圈:1

重量

约 15 g

*1 表示到检测参考(零点)的距离。 请参考以下尺寸了解检测参考。

返回顶部

光导管附件

型号

FW-LG01*1

图像

电源电压

6 VDC(纽扣电池 LR43 x 4)

光源

蓝色 LED(波长:470 nm)

环境抗耐性

环境温度

0 到 45°C,无冻结

抗震性

10 到 55 Hz,水平振幅:1.5 mm,X,Y,Z 轴上各 2 小时

材料

主单元:ABS;键帽:硅橡胶

附件

测试纽扣电池(LR43):4 个,操作手册
*电池已装入机身。

重量

约 21 g(包括电池)

*1 建议在最大检测距离 500 mm 的位置使用产品,已保证可见度以及光点和检测距离的一致性。

返回顶部