产品规格 多功能CCD激光测微仪 IG 系列

型号

IG-010

IG-028

图像

技术规格(PDF)

下载

下载

工作原理

CCD 方式

光源

类型

可见光半导体激光 (波长:660 nm)

FDA

1 类*1

IEC/JIS

1 类

安装距离

0 到 1000 mm

0 到 1500 mm

检测范围

10 mm

28 mm

采样周期

980 µs (当平均次数设为 [hsp]:490 µs)

最小可检测物体

高灵敏度模式

ø0.1 mm (设置距离:100 mm)*2

标准模式

ø0.2 mm(设置距离:小于 40 mm),
ø0.5 mm(设置距离:500 mm)*2

ø0.2 mm (设置距离:小于 50 mm),
ø0.5 mm (设置距离:500 mm)*2

重复精度

5 µm (设置距离:100 mm)
10 µm (设置距离:500 mm)
80 µm (设置距离:1,000 mm)*3

5 µm (设置距离:100 mm)
10 µm (设置距离:500 mm)
80 µm (设置距离:1,000 mm)
140 µm (设置距离:1,500 mm)*3

线性度

F.S. ±0.28 % (±28 µm)*4

F.S. ±0.1 % (±28 µm)*4

温度特征

F.S. ±0.03 %/°C (±3 µm/°C)*5

F.S. ±0.01 %/°C (±3 µm/°C)*5

工作指示灯

发射器

光轴校准指示灯:绿色 LED
电源指示灯:绿色 LED

接收器

光轴校准指示灯:绿色 LED
位置显示器:双条形 LED(红色,绿色)

环境抗耐性

外壳防护级

IP67

环境光照

白炽灯:5,000 lux、日光:5,000 lux*6

环境温度

-10 至 +45 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 各轴 2 个小时

材料

外壳

锌压铸件 (下部外壳),PBT (上部外壳),聚芳酯 (PAR) (显示器部分),SUS304 (金属部分)

镜头盖

玻璃

电缆

PVC

配件

发射器 x 1,接收器 x 1,传感器头缆线 (2 m)x 2

重量

约 380 g (包含提供的物品)

约 500 g (包含提供的物品)

*1 FDA (CDRH)的分类实施是基于IEC60825-1,Laser Notice 的要求进行的。
*2 当检测目标物体位于设置距离的中间位置被测量时。当检测模式被设为玻璃边缘模式时,可以检测到大于 C0.1 mm 的玻璃边缘 (设置距离:500 mm)。
*3 当光线在设置距离的中间位置被挡住一半时。当平均次数设为 16,且采样已经执行了 30 秒时的振动宽度。 (使用模拟输出时,模拟输出的误差范围增加。)
*4 当设置距离为 100 mm 且光在距接收器 50 mm 的位置被挡住时。 理想直线的误差范围。
*5 当设置距离为 100 mm 且光在距接收器 50 mm 的位置被挡住一半时。
*6 当平均次数被设为 [hsp] 时除外。

返回顶部

型号

IG-1000

IG-1500

图像

技术规格(PDF)

下载

下载

类型

DIN 导轨安装

面板安装

主模组/扩展单元

主模组

模拟输出

功率消耗(包含模
拟电流输出)

普通

小于 2700 mW (30 V 时:小于 90 mA)*1

小于 2880 mW (30 V 时:小于 96 mA)*1

节电功能(减半)

2300 mW (30 V 时:小于77 mA)*1

节电功能(全部)

2200 mW (30 V 时:小于74 mA)*1

数字显示方式

双位7 段显示
上级:红色,5 位
下级:绿色,5 位

双位7 段显示
上级:红色/绿色,2 种颜色,5 位
下级:绿色,5 位

显示范围

-99.999 到 +99.999,-99.99 到 +99.99,-99.9 到 +99.9,-99 到 +99 (可选)

显示分辨率

1 µm,10 µm,100 µm,1,000 µm (可选)

输出

判断输出(可以从 NPN 和
PNP 中选择)

NPN(PNP)开路集电极 x 3ch,小于30 VDC(电源电压),残留电压小于 1 V(2 V),
N.O./N.C. 可选,最大 50 mA/ch *2

响应时间 (判断输出)

1.96 到 4031.72 ms *3

边缘检查输出(可以从 NPN 和
PNP 中选择)

NPN(PNP)开路集电极 x 1ch,小于 30 VDC(电源电压),残留电压小于 1 V(2 V),
N.O./N.C. 可选,最大 50 mA,*2 响应时间 20 ms

模拟输出(可以选择 ±5 V,
1-5 V,0-5 V,4-20 mA)

电压输出

输出范围

±5 V (最高 10 V)

输出电阻

100 Ω

最大负载电阻

重复精度

±1 mV

显示精度

F.S. ±0.05%

温度特性

F.S./°C ±0.005%

更新周期

与传感器头采样周期相同

响应时间

与响应时间 (判断输出)相同

时间常数

10 µs (90 % 响应)*4

电流输出

输出范围

4-20 mA (最高 16 mA)

输出电阻

最大负载电阻

350 Ω

重复精度

±1.5 µA

显示精度

F.S. ±0.25%

温度特性

F.S./°C ±0.01%

更新周期

与传感器头采样周期相同

响应时间

与响应时间 (判断输出)相同

时间常数

30 µs (90 % 响应)*4

输入

增益输入

输入时间:大于 20 ms,响应延迟时间:小于 120 ms (非易失存储器 (EEPROM)小于 1.5 s)

复位输入

输入时间:大于 20 ms,响应延迟时间:小于 20 ms

计时输入

输入时间:大于 2 ms,响应延迟时间:小于 2 ms

零位偏移输入

输入时间:大于 20 ms,响应延迟时间:小于 20 ms

存储体 A 输入/存储体 B 输入

输入时间:大于 20 ms,响应延迟时间:小于 20 ms *3

激光发射停止输入

输入时间:大于 2 ms,响应延迟时间:小于 2 ms

额定

电源电压

10 至 30 VDC、包括纹波 (P-P) 10 %、Class 2 LPS

环境抗耐性

污染等级

2

环境温度

-10 至 +50 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 各轴 2 个小时

材质

主模组外壳/前板:聚碳酸酯,键顶:聚缩醛,缆线:PVC

配件

主机身 x 1,使用说明书 x 1

主机身 x 1,面板安装架 x 1,前防护盖 x 1,电源和输入/输
出缆线(2 m)x 1,使用说明书 x 1

重量

约 150 g (包含提供的物品)

约 170 g (包含提供的物品)

*1 安装有扩展单元时的功率消耗是各个放大器单元的功率消耗的总和。
*2 添加扩展单元时:最大 20 mA/ch
*3 需要了解更多详细信息,请参考用户手册。
*4 判断输出后模拟输出电路发生的延迟时间。

返回顶部