线内置放大器小型接近传感器

EM 系列

目录 下载目录

机身 护罩型 M10 PNP EM-010AP

EM-010AP - 机身 护罩型 M10 PNP

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

规格

型号

EM-010AP

类型

埋入型

形状

M10螺纹型

检测距离

2.0 mm ±10%

可检测物体

黑色金属 (参见有色金属的特性)

标准目标 (铁,t = 1 mm)

10 x 10 mm

应差距离

最大为检测距离的 10%

反应频率

1.2 kHz

操作模式

N.O.

温度特征

最大为 +23°C 时检测距离的 ±10% -10 至 +70°C

显示指示灯

红色 LED

控制输出

最大 200 mA (30 V) 剩余电压: 最大 1 V

外壳

镀铬黄铜

额定

电源电压

10.8 至 30 VDC、纹波 (P-P) 10 % 以下*1

消耗电流

20 mA 以下

环境抗耐性

外壳防护级

IP67

环境温度

-25 至 +80 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 95 % RH (无凝结)

重量

约 50 g (含螺帽 2 m 缆线)

*1 须确认即使受到脉动电压影响,电源电压依然维持在 10.8 至 30 VDC 之间。

技术规格(PDF) 其他型号