超小型有色金属接近传感器
ET 系列
产品规格 超小型有色金属接近传感器 ET 系列
型号 |
ET-305 |
ET-308 |
ET-110 |
|||
图像 |
|
|
|
|||
技术规格(PDF) |
||||||
类型 |
传感器头 护罩型 |
|||||
形状 |
圆柱型 |
螺纹型 |
||||
检测距离 |
0 至 1.0 mm |
0 至 2.0 mm |
||||
可检测物体 |
有色金属 |
|||||
标准目标物 (铝, t= 1 mm) |
5 x 5 mm |
10 x 10 m |
||||
灵敏度调节 |
15 圈旋钮式调节器 |
|||||
反应频率 |
1 kHz |
400 Hz |
300 Hz |
|||
应差调节 |
一圈旋钮式调节器 (240°) ,约 2 至 10% 的检测距离 (变量) |
|||||
操作模式 |
15 圈旋钮式调节器 |
|||||
温度特征 |
在 23°C, 0 至 50°C 之内时 |
|||||
输出 |
控制输出 |
最大 100 mA (最大 40 V),剩余电流: 最大 1 V |
||||
防护电路 |
逆电流保护、过电压 |
|||||
额定 |
电源电压 |
12 至 24 VDC、纹波 (P-P) 10 % 以下 |
||||
消耗电流 |
45 mA 以下 |
|||||
环境抗耐性 |
外壳防护级 |
IP67 |
||||
环境温度 |
0 至 +50 °C |
|||||
相对湿度 |
35 至 85 % RH (无凝结) |
|||||
抗震性 |
10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时 |
|||||
配件 |
― |
螺帽2个 |
||||
重量 |
约 50 g (包括 3 m 缆线) |
约 52 g (包括 3 m 缆线) |
约 58 g (包括 3 m 缆线) |