高精度涡电流位移传感器

EX-500 系列

本型号已停产。
产品符合从我司发货时的认证标准。

放大器单元 EX-505W

EX-505W - 放大器单元

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

  • CE 标志概述

规格

型号

EX-505W

类型

控制器

形状

M16, 螺纹型, 非埋入型

测量距离

0 至 5 mm

模拟输出

输出电压

0 至 5 V (输出电阻: 100 Ω)*1

输出电流

4 至 20 mA (应用负载: 0 至 350 Ω)*1

解析度

F.S. 的 0.03% (反应 = 3, 4)*1

线性度

F.S. 的 ±0.3% (反应 = 2, 3, 4)*1

反应时间 (反应模式)

0.1 ms (反应 = 1), 1 ms (反应 = 2), 10 ms (反应 = 3), 100 ms (反应 = 4)*1

断线警报输出 (N.C.)

NPN: 最大100 mA (40 V), 剩余电压: 最大 1 V*2

功能

自动归零功能/自动线性功能、反应时间选择功能/预设金属性曲线记忆功能,
缆线长度选择功能/抗干扰功能

温度特征

F.S. 的 0.04%/°C*1

温度波动

感测头

F.S. 的 0.03%/°C*3*1

温度特性

放大器单元

F.S. 的 0.04%/°C*1

额定

电源电压

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

消耗电流

最大 220 mA

环境抗耐性

环境温度

0 至 +50 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

重量

约 360 g

*1 以上数据是使用铝质目标物 (A5052 t = 1 mm) 所得到的。测量钢质或不锈钢的目标物时,请参阅这些材料的线性度的特性曲线。
*2 连接选用的 OP-5148 PNP 输出转换器可容易地把 NPN 输出转换成 PNP 输出。
*3 当感测头与目标物的距离为测量距离的 50% 且操作温度为 10 至 40°C (EX-008) 或 0 至 50°C (EX-016 与 EX-022) 时。

技术规格(PDF) 其他型号